シンプルな操作
• ロッカスイッチおよび水タンクゲージ付きCATゲージクラスタによる簡単な操作
• 可変散水装置により水の充填間隔を延長
• オプションのスライド式運転席および2本の推進レバー
実証された生産性
• 大型の720 mm(28 in)径ドラムによる滑らかなマット仕上げ
• 14 mm(0.55 in)厚ドラムシェルによる向上した耐久性
• 二重振動周波数およびバラストオプションにより締固め力を最大化
• 36 kW(48.2 hp)(グロス)のC1.7Tエンジン
テクノロジ対応
• Product Linkによる機械の位置およびステータスのリモートモニタリング
• 締固め測定値(CMV、Compaction Measurement Value)をオペレータに表示し、締固め性能と一貫性を向上
優れた安全性
• 視認性の高いオレンジ色の75 mm(3 in)シートベルトで、作業現場の安全性を可視化
• オペレータ着座センサ付きのシートにより、座席を離れている間の意図しない操作を防止
• 滑り止め加工されたステップおよびプラットフォームにより、オペレータの安全性が向上
• オプションの黄色回転灯
整備が容易
• ET機能のあるCATコントロールによる容易なトラブルシューティング
• 少ないメンテナンスタスクによる迅速なサービス
• オイル交換間隔を500時間にすることで、メンテナンスにかかる時間とコストを低減
• アップタイムキットとカスタマバリュー契約が利用でき、最大のアップタイムを確保
• LED照明による耐久性と信頼性の高い性能
• 外部燃料充填による容易なアクセス