質量
運転質量 | 17615 lb 7990 kg |
最大運転質量(ROPSあり) | 19224 lb 8720 kg |
キャブ装着時の最大運転質量 | 19709 lb 8940 kg |
標準運転質量(ROPSあり) | 17615 lb 7990 kg |
キャブ装着時の標準運転質量 | 18056 lb 8190 kg |
運転質量 | 17615 lb 7990 kg |
最大運転質量(ROPSあり) | 19224 lb 8720 kg |
キャブ装着時の最大運転質量 | 19709 lb 8940 kg |
標準運転質量(ROPSあり) | 17615 lb 7990 kg |
キャブ装着時の標準運転質量 | 18056 lb 8190 kg |
標準締固め幅 | 59 in 1500 mm |
最大締固め幅 | 65 in 1670 mm |
走行速度 - 最大 | 7.5 mile/h 12 km/h |
静線圧 | 151 lb/in 26.9 kg/cm |
定格出力(グロス) | 111.5 HP 82 kW |
エンジンモデル | ACERTテクノロジ採用のCat C4.4 ACERTテクノロジ採用のCat C4.4 |
全長 | 179 in 4565 mm |
ホイールベース | 130 in 3300 mm |
高さ(ROPS/FOPS装備時) | 117 in 2980 mm |
全幅 | 65 in 1670 mm |
ドラム直径 | 44 in 1108 mm |
ドラム幅 | 59 in 1500 mm |
振動の選択 | ドラムごとに独立、フロントのみ、リアのみ、両方 ドラムごとに独立、フロントのみ、リアのみ、両方 |
ノミナル振幅 - 高 | 0.026 in 0.64 mm |
ノミナル振幅 - 低 | 0.01 in 0.25 mm |
ドラム毎の遠心力 - 最大 | 17288 lb 76.9 kN |
ドラム毎の遠心力 - 最小 | 6789 lb 30.2 kN |
燃料タンク容量 | 55 gal (US) 208 l |
水スプレータンク容量 | 185 gal (US) 700 l |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。
効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。
My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。
CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。
効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。
My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。