振動アスファルト・コンパクタ CB8

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

運転質量
18783 lb
8520 kg
標準締固め幅
67 in
1700 mm
定格出力(グロス)
111.5 HP
82 kW

概要

Cat®CB8は、1,700 mm(67 in)タンデム振動ドラムを搭載した8トンローラです。軽量のため輸送オプションが増え、また、幅広のドラムにより締固め範囲が広がります。

製品仕様 CB8

運転質量 18783 lb 8520 kg
最大運転質量(ROPSあり) 20343 lb 9250 kg
キャブ装着時の標準運転質量 19224 lb 8720 kg
キャブ装着時の最大運転質量 20878 lb 9470 kg
標準運転質量(ROPSあり) 18783 lb 8520 kg
標準締固め幅 67 in 1700 mm
静線圧 143 lb/in 25.6 kg/cm
走行速度 - 最大 7.5 mile/h 12 km/h
最大締固め幅 73 in 1870 mm
定格出力(グロス) 111.5 HP 82 kW
エンジンモデル ACERTテクノロジ採用のCat C4.4 ACERTテクノロジ採用のCat C4.4
全長 179 in 4565 mm
ホイールベース 130 in 3300 mm
高さ(ROPS/FOPS装備時) 117 in 2980 mm
全幅 73 in 1862 mm
ドラム直径 44 in 1108 mm
ドラム幅 67 in 1700 mm
振動の選択 ドラムごとに独立、フロントのみ、リアのみ、両方 ドラムごとに独立、フロントのみ、リアのみ、両方
ドラム毎の遠心力 - 最大 17603 lb 78.3 kN
ノミナル振幅 - 低 0.01 in 0.22 mm
ドラム毎の遠心力 - 最小 6789 lb 30.2 kN
ノミナル振幅 - 高 0.022 in 0.56 mm
燃料タンク容量 55 gal (US) 208 l
水スプレータンク容量 185 gal (US) 700 l

CB8 オプション装備品

2振幅/2周波数振動システム

5振幅振動システム

ヒータ付きエアサスペンションシート

エアコンディショニング

生分解性オイル

Cat締固めコントロール

CMVセンサ

エッジカッター

凍結防止キット

ドラムエッジライト付きハロゲンライト

高外気温用クーリングシステム

高輝度放電(HID)照明

車両間通信

LED照明

ミラー

オフセットヒッチ

Product Link

記録モジュール(キャブのみ)

ROPS/FOPSキャブ

走行ライト

温度ゲージ(単一センサ)

配水マット

警告回転灯

CB8 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

マーケティングの同意

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CATアプリ

    効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。

テクノロジを見る

My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。

テクノロジを見る