CS54B土工用振動ローラ

土工用振動ローラ CS54B

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

運転質量 - キャブ装着時
23265 lb
10555 kg
締固め幅
84 in
2134 mm
定格出力(グロス)
131 HP
98 kW

概要

性能の最適化

CS54Bは、粒状土壌の締固め用途に優れた性能を発揮します。

製品仕様 CS54B

運転質量 - キャブ装着時 23265 lb 10555 kg
質量 - ROPS/FOPS装着時のドラム 12754 lb 5785 kg
運転質量(ROPS/FOPS装備時) 22822 lb 10355 kg
質量 - キャブ装着時のドラム 12959 lb 5880 kg
締固め幅 84 in 2134 mm
走行速度 - 最大 6.8 mile/h 11 km/h
静線圧 - ROPS/FOPS装着時 151.8 lb/in 27.1 kg/cm
静線圧 - キャブあり 154.3 lb/in 27.6 kg/cm
最低地上高 17.4 in 442 mm
旋回半径 - 内側ドラムエッジ 12.08 ft 3.68 m
定格出力(グロス) 131 HP 98 kW
エンジンモデル ACERT採用のCAT C4.4 ACERT採用のCAT C4.4
ホイールベース 9.58 ft 2.9 m
ドラム直径 60.4 in 1534 mm
全長 19.17 ft 5.85 m
全幅 7.58 ft 2.3 m
高さ - ROPS/FOPSまたはキャブ装備時 10.25 ft 3.11 m
ドラム幅 84 in 2134 mm
振動周波数 - 標準 30.5 Hz(1,830 vpm) 30.5 Hz(1,830 vpm)
ノミナル振幅 - 低 0.037 in 0.95 mm
起振力 - 最大 52600 lb 234 kN
起振力 - 最小 29900 lb 133 kN
ノミナル振幅 - 高 0.075 in 1.9 mm
可変振動数オプション範囲 23.3 ~ 30.5 Hz(1,400 ~ 1,830 vpm) 23.3 ~ 30.5 Hz(1,400 ~ 1,830 vpm)
タイヤ 23.1 x 26 23.1 x 26
燃料タンク容量 64 gal(US) 242 l

CS54B 標準装備

運転席

  • 開放型プラットフォーム(ハンドレール/ガードレール付き)
  • フロアマット
  • 調整可能なピボット式のビニール張りシート(コンソールおよびLCDディスプレイ一体型)
  • 調整可能なチルト式ステアリング(カップホルダ一体型)
  • シートベルト
  • 12 V電源ソケット
  • ホーン、後進警報ブザー

振動システム

  • スムーズドラム
  • 二段振幅、単一振動数
  • デュアルポッド形状偏心ウェイトハウジング
  • 自動振動機能
  • フロント調整式鋼製スクレーパ

パワートレイン

  • Cat C4.4ディーゼルエンジン
  • エアクリーナ(二重エレメント)
  • エコモード
  • 2走行ポンプ(2ポンプ2モータ)システム(ドラム駆動専用とアクスル専用)
  • 燃料フィルタ、ウォータセパレータ、プライミングポンプ、ウォータインジケータ
  • チルトラジエータ/作動油クーラ
  • 2系統ブレーキシステム
  • 2速ハイドロスタティックトランスミッション

電気系統

  • 24 V電気系統
  • 75 Aオルタネータ
  • 750 CCAバッテリ

その他

  • Product Link™
  • サイトゲージ(作動油レベル、ラジエータクーラントレベル用)
  • S • O • S℠サンプリングバルブ: エンジンオイル、作動油、冷却水

CS54B オプション装備品

運転席

  • 鋼製サンキャノピ
  • ROPS/FOPSキャノピ
  • 内部リアビューミラー
  • 外部リアビューミラー
  • サンバイザ
  • サンスクリーン(キャブ内ロールダウン式)
  • 鋼製サンキャノピ

振動システム

  • パッドフットシェルキット(楕円パッドまたは角型パッド使用可能)
  • 可変振動数
  • 二重調整式鋼製スクレーパ
  • 二重調整式ポリウレタン製スクレーパ

パワートレイン

  • トランスミッションガード

テクノロジソリューション

  • 測定 - マシンドライブパワー/CMV
  • マップ - SBAS GNSSマッピング
  • 接続 - 車両間通信

その他

  • 改良型ハロゲンライトパッケージ
  • 回転式ビーコン
  • 燃料充填アクセスドア
  • コンテナ格納輸送

CS54B を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

次について現在提供中のキャンペーンを確認  CS54B

その他のキャンペーンを見る