CP56B土工用振動ローラ

土工用振動ローラ CP56B

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

運転質量 - キャブ装着時
25849 lb
11725 kg
タイヤ
23.1 x 26
23.1 x 26
走行速度 - 最大
7 mile/h
11.4 km/h

概要

生産性と効率性

CP56Bは、粘着性または半粘着性土壌の締固め用途に優れた性能を発揮します。

利点

オペレーティングコストを削減

エコモードを使用すると最大15 %燃料を節約できます。独自のポッド形状を採用した振動設計により、整備間隔が3年または3,000時間に延長されます。永久密封型ベアリングを装備しており、ヒッチのメンテナンスが不要です。

効率が最大50 %向上

締固め測定機能が搭載されており、独自のMDP技術を使用して締固めの測定値が得られるため、感覚に頼った作業をプロセスから排除できます。マッピングや機械間通信などの拡張可能なソリューションを使用して、作業現場での機械間の通信を確保できます。

オペレータの快適性が向上

新しいリアビジョンカメラにより、視認性が向上しています。チルト式ステアリングコラムが標準装備されており、オペレータはステアリングコラムを柔軟に調整できます。一体型のバックライト付きディスプレイコンソールはシートと一緒に回転します。

製品仕様 CP56B

運転質量 - キャブ装着時 25849 lb 11725 kg
運転質量 - 鋼製サンキャノピ装着時 24769 lb 11235 kg
質量 - キャブ装着時のドラム 14253 lb 6465 kg
質量 - ROPS/FOPS装着時のドラム 14253 lb 6465 kg
質量 - ROPS/FOPSキャノピ装着時のドラム 13955 lb 6330 kg
ドラムでの質量(鋼製サンキャノピ装着時) 13834 lb 6275 kg
走行速度 - 最大 7 mile/h 11.4 km/h
締固め幅 84 in 2134 mm
最低地上高 17.4 in 442 mm
旋回半径 - 内側ドラムエッジ 12.07 ft 3.68 m
定格出力(グロス) 156 HP 116.5 kW
内径 4.1 in 105 mm
行程 5.31 in 135 mm
エンジンモデル Cat C7.1 Cat C7.1
全幅 - ブレードオプション装着時 8.25 ft 2.5 m
高さ - ROPS/FOPSまたはキャブ装備時 10.2 ft 3.11 m
ホイールベース 9.5 ft 2.9 m
ドラム幅 84 in 2134 mm
全長 19.2 ft 5.86 m
オプションブレードの高さ 27.1 in 688 mm
全幅 7.53 ft 2.3 m
全長 - ブレードオプション装着時 20.9 ft 6.4 m
ドラム直径 60.4 in 1534 mm
ドラム径 - オーバーパッド 61 in 1549 mm
ノミナル振幅 - 高 0.083 in 2.1 mm
起振力 - 最大 67600 lb 301 kN
起振力 - 最小 31670 lb 141 kN
ノミナル振幅 - 低 0.039 in 0.98 mm
可変振動数オプション範囲 23.3 ~ 30.5 Hz(1,400 ~ 1,830 vpm) 23.3 ~ 30.5 Hz(1,400 ~ 1,830 vpm)
振動周波数 - エコモード 27.7 Hz(1,664 vpm) 27.7 Hz(1,664 vpm)
振動周波数 - 標準 30.5 Hz(1,830 vpm) 30.5 Hz(1,830 vpm)
タイヤ 23.1 x 26 23.1 x 26
燃料タンク容量 64 gal(US) 242 l

CP56B を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • マシンドライブパワー(MDP)搭載のCat Compact

    マシンドライブパワーは、エネルギーベースの測定システムで、締固めと転がり抵抗を関連付けて土壌の固さを示します。オプションでマッピングシステムを搭載することもできます。これにより、実施中の作業を視覚的に確認できるようになるため、コンパクタによって作業現場全体を均一に整地することができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

マシンドライブパワーは、エネルギーベースの測定システムで、締固めと転がり抵抗を関連付けて土壌の固さを示します。オプションでマッピングシステムを搭載することもできます。これにより、実施中の作業を視覚的に確認できるようになるため、コンパクタによって作業現場全体を均一に整地することができます。

テクノロジを見る
  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

次について現在提供中のキャンペーンを確認  CP56B

その他のキャンペーンを見る