CS54B土工用振動ローラ

土工用振動ローラ CS54B

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

運転質量 - キャブ装着時
23265 lb
10555 kg
締固め幅
84 in
2134 mm
定格出力(グロス)
131 HP
98 kW

概要

性能の最適化

CS54Bは、粒状土壌の締固め用途に優れた性能を発揮します。

製品仕様 CS54B

運転質量 - キャブ装着時 23265 lb 10555 kg
質量 - ROPS/FOPS装着時のドラム 12754 lb 5785 kg
質量 - キャブ装着時のドラム 12959 lb 5880 kg
締固め幅 84 in 2134 mm
静線圧 - キャブあり 154.3 lb/in 27.6 kg/cm
最低地上高 17.4 in 442 mm
旋回半径 - 内側ドラムエッジ 12.08 ft 3.68 m
走行速度 - 最大 6.8 mile/h 11 km/h
静線圧 - ROPS/FOPS装着時 151.8 lb/in 27.1 kg/cm
定格出力(グロス) 131 HP 98 kW
エンジンモデル ACERT採用のCAT C4.4 ACERT採用のCAT C4.4
ホイールベース 9.58 ft 2.9 m
全幅 7.58 ft 2.3 m
ドラム幅 84 in 2134 mm
高さ - ROPS/FOPSまたはキャブ装備時 10.25 ft 3.11 m
全長 19.17 ft 5.85 m
ドラム直径 60.4 in 1534 mm
ノミナル振幅 - 高 0.075 in 1.9 mm
起振力 - 最小 29900 lb 133 kN
可変振動数オプション範囲 23.3 ~ 30.5 Hz(1,400 ~ 1,830 vpm) 23.3 ~ 30.5 Hz(1,400 ~ 1,830 vpm)
起振力 - 最大 52600 lb 234 kN
ノミナル振幅 - 低 0.037 in 0.95 mm
振動周波数 - 標準 30.5 Hz(1,830 vpm) 30.5 Hz(1,830 vpm)
タイヤ 23.1 x 26 23.1 x 26
燃料タンク容量 64 gal(US) 242 l

CS54B を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • マシンドライブパワー(MDP)搭載のCat Compact

    マシンドライブパワーは、エネルギーベースの測定システムで、締固めと転がり抵抗を関連付けて土壌の固さを示します。オプションでマッピングシステムを搭載することもできます。これにより、実施中の作業を視覚的に確認できるようになるため、コンパクタによって作業現場全体を均一に整地することができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

マシンドライブパワーは、エネルギーベースの測定システムで、締固めと転がり抵抗を関連付けて土壌の固さを示します。オプションでマッピングシステムを搭載することもできます。これにより、実施中の作業を視覚的に確認できるようになるため、コンパクタによって作業現場全体を均一に整地することができます。

テクノロジを見る
  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

次について現在提供中のキャンペーンを確認  CS54B

その他のキャンペーンを見る