質量
運転質量 - キャブ装着時 | 35264 lb 16000 kg |
質量 - ドラム(キャブ装備時) | 23410 lb 10620 kg |
CS74B振動ソイルコンパクタは、既に定評があり、世界中の請負業者がCat®機械に期待する耐久性、信頼性、整備性を維持するとともに、世界トップクラスの生産性と卓抜したオペレータの快適性を組み合わせています。
運転質量 - キャブ装着時 | 35264 lb 16000 kg |
質量 - ドラム(キャブ装備時) | 23410 lb 10620 kg |
締固め幅 | 84 in 2134 mm |
旋回半径 - ドラムエッジ内側 | 12.08 ft 3.68 m |
最低地上高 | 17.2 in 437 mm |
静線圧 - キャブ装備時 | 278.7 lb/in 49.7 kg/cm |
走行速度 - 最大 | 7 mi/h 11.4 km/h |
定格出力(グロス) | 173.7 HP 129.5 kW |
エンジンモデル | ACERTテクノロジ採用のCat C4.4 ACERTテクノロジ採用のCat C4.4 |
高さ - ROPS/FOPSまたはキャブ装備時 | 10.25 ft 3.11 m |
全長 | 19.83 ft 6.05 m |
全幅 | 7.67 ft 2.33 m |
ドラム直径 | 60.4 in 1534 mm |
全幅(ブレードオプション装着時) | 8.25 ft 2.5 m |
ドラム幅 | 84 in 2134 mm |
ホイールベース | 9.58 ft 2.9 m |
全長(ブレードオプション装着時) | 21.5 ft 6.55 m |
オプションのブレード高さ | 27.1 in 688 mm |
遠心力 - 最大 | 74600 lb 332 kN |
ノミナル振幅 - 低 | 0.039 in 0.98 mm |
遠心力 - 最低 | 37300 lb 166 kN |
振動周波数 - 標準 | 28 Hz(1,680 vpm) 28 Hz(1,680 vpm) |
ノミナル振幅 - 高 | 0.083 in 2.1 mm |
可変周波数オプション範囲 | 23.3~28 Hz(1,400~1,680 vpm) 23.3~28 Hz(1,400~1,680 vpm) |
タイヤ | 23.1 x 26 23.1 x 26 |
燃料タンク容量 | 88 US gal 332 l |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
作業現場において、均一で精度の高い締固めが求められる場合、
Commandが最適です。
新しい締固め用Cat® Commandは、半自律車両ソリューションにより、均一性、カバレッジ、安全性を劇的に向上させます。
締固め用Cat Commandは、オペレータ介在型の半自律技術のことで、オペレータの入力に基づいて締固めプロセスを自動化します。Commandにより、ソイルコンパクタの速度、方向、操舵、振動システムを制御することで、締固めの均一性を向上させます。
作業現場において、均一で精度の高い締固めが求められる場合、
Commandが最適です。
新しい締固め用Cat® Commandは、半自律車両ソリューションにより、均一性、カバレッジ、安全性を劇的に向上させます。
締固め用Cat Commandは、オペレータ介在型の半自律技術のことで、オペレータの入力に基づいて締固めプロセスを自動化します。Commandにより、ソイルコンパクタの速度、方向、操舵、振動システムを制御することで、締固めの均一性を向上させます。
マシンドライブパワーは、エネルギーベースの測定システムで、締固めと転がり抵抗を関連付けて土壌の固さを示します。オプションでマッピングシステムを搭載することもできます。これにより、実施中の作業を視覚的に確認できるようになるため、コンパクタによって作業現場全体を均一に整地することができます。
マシンドライブパワーは、エネルギーベースの測定システムで、締固めと転がり抵抗を関連付けて土壌の固さを示します。オプションでマッピングシステムを搭載することもできます。これにより、実施中の作業を視覚的に確認できるようになるため、コンパクタによって作業現場全体を均一に整地することができます。
CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。
CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。
VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。
効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。
My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。
CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。
CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。
VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。
効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。
My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。