< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

Cat D8Tドーザは長年、優れた汎用性、生産性、再販価値を提供してきました。 幅広い押土作業で優れた機能を発揮するD8Tドーザは、押土、リッピング、スクレーパ作業、開墾作業から仕上げ整地に至るあらゆる用途でお客様に選ばれています。 また、D8Tは、快適性、生産性、燃料効率がさらに向上するよう設計されたため、お客様の業務目標達成をこれまで以上に強力に支援します。 D8Tはオフロード法2014年基準(Tier 4 Final)排出ガス基準に適合しています。

Engine

エンジン・モデル Cat® C15アサート™ Cat® C15アサート™ Less
Flywheel Power 312.0 HP 233.0 kW Less
Bore 5.4 in 137.0 mm Less
Stroke 6.75 in 172.0 mm Less
Displacement 928.0 in³ 15.2 l Less

エンジン

エンジン出力(最大)- ISO 14396 359.0 HP 268.0 kW Less
エンジン出力(最大)- SAE J1995 363.0 HP 271.0 kW Less
定格出力(ネット)(定格) - ISO 9249/SAE J1349 312.0 HP 233.0 kW Less
排出ガス オフロード法2014年基準 オフロード法2014年基準 Less
正味出力(最大) - ISO 9249/SAE J1349 338.0 HP 252.0 kW Less

Weights

Operating Weight 89397.0 lb 40550.0 kg Less

質量

輸送時質量 - 標準SUブレード 66300.0 lb 30070.0 kg Less
輸送時質量 ‐ LGP 68700.0 lb 31160.0 kg Less
運転質量 - LGP 82496.0 lb 37420.0 kg Less
運転質量 - 標準 89397.0 lb 40550.0 kg Less

運転質量

LGP 82497.0 lb 37420.0 kg Less
標準 89397.0 lb 40550.0 kg Less

トランスミッション

前進1速 2.1 mile/h 3.4 km/h Less
前進2速 3.8 mile/h 6.1 km/h Less
3速 前進 6.6 mile/h 10.6 km/h Less
1速 後進 2.8 mile/h 4.5 km/h Less
2速 後進 5.0 mile/h 8.0 km/h Less
3速 後進 8.8 mile/h 14.2 km/h Less
ドローバのけん引力 - 前進1速 148.0 lb 661.1 kN Less
ドローバのけん引力 - 前進2速 81.0 lb 363.1 kN Less
ドローバのけん引力 - 前進3速 44.0 lb 197.5 kN Less

油圧コントロール装置

ポンプ形式 ピストン式、可変容量 ピストン式、可変容量 Less
ポンプ出力(ステアリング) 75.0 gal/分 284.0 L/分 Less
ポンプ出力(作業装置用) 64.0 gal/分 244.0 L/分 Less
チルト・シリンダ・ロッド・エンド流量 35.0 gal/分 132.0 L/分 Less
チルトシリンダヘッドエンド流量 45.0 gal/分 170.0 L/分 Less
ブルドーザリリーフバルブ設定 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
チルトシリンダリリーフバルブ設定 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
リッパ(リフト)リリーフバルブ設定 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
リッパー(ピッチ)・ リリーフ・バルブ設定 3480.0 psi 24000.0 kPa Less
ステアリング 5700.0 psi 39200.0 kPa Less

アンダキャリッジ - LGP

シュー/各側 44 44 Less
シュー・タイプ 中耐久仕様 中耐久仕様 Less
トラック・ローラ/各側 8 8 Less

容量

注記 *オイルフィルタあり *オイルフィルタあり Less

整備充填容量

フュエル・タンク 165.0 ガロン 627.0 l Less

Service Refill Capacities

Cooling System 22.7 ガロン 86.0 l Less
Final Drive (each) 3.3 ガロン 12.5 l Less
Hydraulic Tank 19.8 ガロン 75.0 l Less

交換時の容量

エンジンクランクケース* 10.0 ガロン 38.0 l Less
ローラフレーム(各) 17.2 ガロン 65.0 l Less
ピボットシャフトコンパートメント 10.6 ガロン 40.0 l Less
尿素水タンク 6.3 ガロン 24.0 l Less

整備補充容量

パワー・トレーン 41.0 ガロン 155.0 l Less

ブレード

8A - 容量(SAE J1265) 6.8 yd³ 5.2 m³ Less
8A - 幅(エンドビットを含む) 16.6 ft 5045.0 mm Less
8A - 掘削深さ 24.6 in 625.0 mm Less
8A - 最低地上高 52.1 in 1323.0 mm Less
8A - 最大チルト 28.9 in 733.0 mm Less
8A - 総運転質量(ブレードおよびマルチシャンクリッパを含む) 91296.0 lb 41411.0 kg Less
8A - 質量(油圧コントロール装置なし) 11900.0 lb 5121.0 kg Less
8A - 高さ 3.9 ft 1177.0 mm Less
8SU - 容量(SAE J1265) 11.3 yd³ 8.6 m³ Less
8SU - 幅(エンドビットを含む) 12.9 ft 3931.0 mm Less
8SU - 掘削深さ 20.1 in 511.0 mm Less
8SU - 最低地上高 51.6 in 1310.0 mm Less
8SU - 最大チルト 33.9 in 861.0 mm Less
8SU - 総運転質量(ブレードおよびマルチシャンクリッパを含む) 89397.0 lb 40550.0 kg Less
8SU - 質量(油圧コントロール装置なし) 10100.0 lb 4260.0 kg Less
8SU - 高さ 5.5 ft 1690.0 mm Less
8SU LGP - 容量(SAE J1265) 12.9 yd³ 9.9 m³ Less
8SU LGP - 幅(エンドビットを含む) 14.9 ft 4531.0 mm Less
8SU LGP - 掘削深さ 20.2 in 513.0 mm Less
8SU LGP - 最低地上高 51.5 in 1308.0 mm Less
8SU LGP - 最大チルト 35.7 in 908.0 mm Less
8SU LGP - 総運転質量(ブレードおよびマルチシャンクリッパを含む) 83207.0 lb 37742.0 kg Less
8SU LGP - 質量(油圧コントロール装置なし) 11150.0 lb 4703.0 kg Less
8SU LGP - 高さ 5.3 ft 1622.0 mm Less
8U - 容量(SAE J1265) 15.4 yd³ 11.8 m³ Less
8U - 幅(エンドビットを含む) 13.9 ft 4251.0 mm Less
8U - 掘削深さ 22.3 in 567.0 mm Less
8U - 最低地上高 48.8 in 1239.0 mm Less
8U - 最大チルト 39.2 in 996.0 mm Less
8U - 総運転質量(ブレードおよびマルチシャンクリッパを含む) 90797.0 lb 41185.0 kg Less
8U - 質量(油圧コントロール装置なし) 11500.0 lb 4895.0 kg Less
8U - 高さ 5.7 ft 1741.0 mm Less

ウィンチ

ウィンチ・モデル PA 140OVS PA 140OVS Less
質量* 3947.0 lb 1790.0 kg Less
オイル容量 4.0 ガロン 15.0 l Less
トラクタ長さ増加 22.2 in 563.0 mm Less
ウィンチ・ケース幅 45.6 in 1160.0 mm Less
ドラム幅 12.6 in 320.0 mm Less
フランジ直径 18.0 in 457.0 mm Less
ウィンチの長さ 56.3 in 1430.0 mm Less
ケーブル・フェルール・サイズ - 外径 2.36 in 60.0 mm Less
ケーブル・フェルール・サイズ - 長さ 2.76 in 70.0 mm Less
ドラム容量 - オプション・ケーブル 193.0 ft 59.0 m Less
ドラム容量 ‐ 推奨ケーブル・サイズ 276.0 ft 84.0 m Less
推奨ケーブル・サイズ 1.13 in 29.0 mm Less
最適ケーブル・サイズ 1.25 in 32.0 mm Less

リッパ

シングルシャンク(調整可能パラレログラム) - ポケット数 1 1 Less
シングルシャンク(調整可能パラレログラム) - 上昇時最高クリアランス(チップ下、下端の穴にピンで固定されている場合) 25.0 in 636.0 mm Less
シングルシャンク(調整可能パラレログラム) - 掘起力 50070.0 lb 222.7 kN Less
シングルシャンク(調整可能パラレログラム) - 最高貫通力(シャンク垂直) 28620.0 lb 127.3 kN Less
シングルシャンク(調整可能パラレログラム) - 最高貫通(標準チップ) 44.4 in 1130.0 mm Less
シングルシャンク(調整可能パラレログラム) - 総運転質量(SUブレードおよびリッパを含む) 88218.0 lb 40015.0 kg Less
シングルシャンク(調整可能パラレログラム) - 質量(油圧コントロール装置なし) 9005.0 lb 4085.0 kg Less
マルチシャンク(調整可能パラレログラム) - ビーム全幅 97.0 in 2464.0 mm Less
マルチシャンク(調整可能パラレログラム) - ポケット数 3 3 Less
マルチシャンク(調整可能パラレログラム) - 上昇時最大クリアランス(チップ下、下端の穴にピンで固定されている場合) 23.35 in 593.0 mm Less
マルチシャンク(調整可能パラレログラム) - 掘起力(マルチシャンクリッパ、ツース1個付き) 51230.0 lb 222.9 kN Less
マルチシャンク(調整可能パラレログラム) - 最大貫通力(シャンク垂直) 27920.0 lb 124.2 kN Less
マルチシャンク(調整可能パラレログラム) - 最大貫通(標準チップ) 30.7 in 780.0 mm Less
マルチシャンク(調整可能パラレログラム) - 総運転質量(SUブレードおよびリッパを含む) 89397.0 lb 40550.0 kg Less
マルチシャンク(調整可能パラレログラム) - 質量: シャンク1本付き 10752.0 lb 4877.0 kg Less
マルチシャンク(調整可能パラレログラム) - 質量: 追加シャンク(1本ごと) 732.0 lb 332.0 kg Less

標準規格

ROPS(転倒時運転者保護構造) 転倒時運転者保護構造(ROPS、Rollover Protective Structure)は、ISO 3471:2008の基準に適合しています。 転倒時運転者保護構造(ROPS、Rollover Protective Structure)は、ISO 3471:2008の基準に適合しています。 Less

規格

FOPS 落下物保護構造(FOPS、Falling Objects Protective Structure)は、ISO 3449:2005 Level IIの規格に適合しています。 落下物保護構造(FOPS、Falling Objects Protective Structure)は、ISO 3449:2005 Level IIの規格に適合しています。 Less

Standards

Brakes クローラ機械ブレーキ要件は、ISO 10265:2008の基準に適合しています。 クローラ機械ブレーキ要件は、ISO 10265:2008の基準に適合しています。 Less

アンダキャリッジ - 標準

グローサの高さ 3.1 in 78.0 mm Less
シュー幅 38.0 in 965.0 mm Less
ピッチ 8.5 in 216.0 mm Less
履帯中心距離 92.0 in 2337.0 mm Less
接地長 126.0 in 3206.0 mm Less
接地面積 9593.0 in² 6.19 m² Less
最大上昇量 24.1 in 613.0 mm Less
機械総質量(運転質量)/接地面積 8.6 psi 59.3 kPa Less

パワーと性能

オペレータ環境

排出ガス低減技術

統合されたテクノロジ

作業性を高めるための装備

特別仕様

安全性

サスティナビリティ

整備性とカスタマサポート

D8T 標準装備

パワートレーン
  • C15 ACERTディーゼルエンジン: - 電子ユニット噴射(EUI) - 後処理 - オフロード法2014年基準(Tier 4 Final)排出ガス基準に適合
  • 24 V 電動始動
  • 高性能単一面クーリングシステム
  • エアツーエアアフタクーラ(ATAAC)
  • エアフィルタ(エレクトロニックサービスインジケータ付き)
  • エクステンドライフクーラント
  • ファン(油圧式)
  • 電動燃料プライミングポンプ
  • 防音仕様排気システム
  • 電子式パーキングブレーキ
  • プレクリーナ(ストラータチューブダストイジェクタ)
  • プレスクリーナ
  • シフトマネジメント: - 自動方向変換/自動シフトダウン機能 - 制御スロットル、負荷補正 - 強化型オートシフト
  • エーテル始動補助装置(自動)
  • トルクディバイダ
  • 電子制御式トランスミッション: - パワーシフト、前進3速/後進3速
  • 4プラネタリ、2段減速: - プラネタリファイナルドライブ
  • トランスミッションコントロールモジュール(電子制御)
  • ターボチャージャ
  • ウォータセパレータ

足回り
  • PPRアンダキャリッジ(サスペンション付き)
  • ローラおよびアイドラ(永久潤滑式)
  • スプロケットリムセグメント(交換可能)
  • サスペンションタイプアンダキャリッジ
  • 8ローラチューブトラックローラフレーム(キャリアローラ対応)
  • 油圧トラックアジャスタ
  • トラックガイド
  • 610 mm PPR中耐久仕様グローサ(密封潤滑式トラック(44セクション))
  • 2ピースマスターリンク

油圧システム
  • ステアリングとワークツール用に独立した油圧システム
  • ハイドロリックシステム(電子制御、ロードセンシングドーザリフト/チルト)
  • 電子作動式クイックドロップバルブ

スタータ、バッテリ、オルタネータ
  • オルタネータ(150 A)
  • バッテリ(ヘビーデューティ)
  • 始動補助用ソケット

電気系統
  • バックアップアラーム
  • コンバータ(24 Vから12 V)
  • 診断コネクタ
  • 地上面サービスセンタ(アワーメータ装備)
  • ホーン(前方警告)

オペレータ環境
  • ROPS搭載エアコン
  • 調節式アームレスト
  • アドバイザオペレータインターフェイス: – エレクトロニックモニタリングシステム - 診断サービス情報 - オペレータ環境設定
  • キャブ(ROPS/FOPS、騒音抑制)
  • 停止スイッチ(油圧コントロール装置)
  • 乗降用照明(シャットダウンタイマ付き)
  • 減速ペダル
  • 電子制御ガバナスイッチ
  • ヒータおよびベンチレータ
  • リアビューミラー
  • ラジオ対応
  • キャブに出入りする配線
  • LED車内灯
  • シート(布製、エアサスペンション)
  • 巻取り式シートベルト
  • ステアリングコントロール(方向および速度コントロールサムスイッチ、リコールボタン付き)
  • 間欠ワイパ

その他の標準装備品
  • CD ROMパーツブック
  • エンジンエンクロージャ
  • イコライザバー(ピン固定)
  • フロントけん引装置
  • ガード(ボトム、ヒンジ付き)
  • グレードコントロール対応
  • HVACボックス - 耐腐食性
  • マウント(リフトシリンダ)
  • 油圧オイルクーラ
  • Product Link(プロダクトリンク)
  • S∙O∙Sサンプリングポート
  • ステアリング(電子制御式パワーディファレンシャル)
  • 液体コンパートメント用の盗難防止システム
  • エンジンコンパートメント整備用ライト
  • 6ライトパッケージ

D8T オプション装備品

パワートレーン
  • リバースファン
  • オイル交換システム(高速)
  • プレクリーナ(スクリーン付き)
  • 高速燃料システム
  • サービスパッケージ(パワートレーンおよびエンジン作動時間メータ、エコロジードレーン付き)
  • サーマルシールド(遮熱CEMを含む)
  • 高耐久サービスブレーキ

エンジン
  • EUサウンドサプレッションに標準装備
  • サーマルシールド
  • サーマルシールド(EUサウンドサプレッション装備)
  • エンジンクーラント – 極寒冷地向け(–51° C)

ラジエータ
  • 8.5フィン/in(EU)
  • 6.35フィン/in(多異物パッケージ)(北米では標準装備)

油圧システム
  • デュアルチルト用油圧システム
  • ピンプーラ用油圧システム
  • リッパ用油圧システム
  • ウインチ用油圧システム
  • 油圧作業装置けん引アレンジメント
  • 油圧バルブファン - 寒冷地用

スタータ、バッテリ、オルタネータ
  • バッテリ(極寒冷地向け)
  • ヒータ(エンジンクーラント用、240 V)
  • オルタネータ(150 A、ダクト付き)

電気系統
  • プレミアムライトパッケージ(LED 10個)
  • スイープライトパッケージ(ハロゲン8個)
  • ライト(警告ストロボ)

オペレータ環境
  • 視界アレンジメント(カメラ1台、EUは必要)
  • 強化二重ガラス
  • 加圧キャブ
  • クイックオープンフロアプレート
  • シート(布製、ヒータ/ベンチレータ付き)
  • ウィンドウシェード

統合されたテクノロジ
  • AccuGradeアタッチメント対応オプション
  • AccuGrade(ディーラ装着)
  • Catグレードコントロール3D

足回り
  • LGPコンフィギュレーション
  • PPRアンダキャリッジ(サスペンションなし)
  • 電動ボトムガード(標準またはLGP)
  • トラックペア(44セクション、密閉潤滑式、シングルグローサシュー)

ポジティブピンリテンショントラック
  • PPRトラック
  • PPRトラック - ガード付き
  • PPRトラック - 極寒冷地向け
  • 高耐久仕様トラック – 610 mm、660 mm、710 mm、965 mm
  • 中耐久仕様トラック – 610 mm、660 mm、710 mm、965 mm
  • 超高耐久仕様トラック - 610 mm
  • 高耐久仕様トラック(台形穴付き) – 610 mm、660 mm、710 mm、965 mm
  • 超高耐久仕様トラック(台形穴付き)- 660 mm
  • 中耐久仕様トラック(台形穴付き)- 710 mm

ローラオプション
  • キャリアローラ: - サスペンション付き - サスペンションなし
  • シール(極寒冷地向け、アイドラ/ローラ)
  • ローラ(極寒冷地向け/ピン)
  • カートリッジピン(極寒冷地向け)

ガード
  • ガード(燃料タンク)
  • ガード(高速燃料)
  • ガード(センタトレッドアイドラシール)
  • ガード(ファンの異物)
  • フロントストライカバー
  • スイープグループ
  • ボトムガード(密閉型)

その他のアタッチメント
  • グラブハンドル(プッシュアーム)

ブレード
  • 8Aアングルブレード
  • 8Uユニバーサルブレード
  • 8SUセミユニバーサルブレード
  • 8SU LGPセミユニバーサルブレード
  • 8SU埋立てブレード
  • 8SU LGP埋立てブレード
  • 石炭用ブレード
  • 木材チップ用ブレード
  • ロックガードや埋立てガード、さらにプッシュプレートや摩耗プレートも特定の用途向けに用意されています。

ブルドーザ取付けパッケージ
  • 8Aブルドーザ
  • 8 SU/Uドーザ(シングルチルト)
  • 8 SU/Uドーザ(シングルチルト、ガード付き)
  • 8 SU/Uドーザ(デュアルチルト、ガード付き)
  • 8 LGPドーザ(シングルチルト)
  • 8 LGPドーザ(シングルチルト、ガード付き)
  • 8 LGPドーザ(デュアルチルト、ガード付き)

その他のブルドーザアタッチメント
  • デュアルチルトアレンジメント

リアアタッチメント
  • ドローバ、高剛性
  • リアカウンタウエイト
  • リアカウンタウエイト(追加)
  • リアストライカバー
  • リッパ(シングルシャンク)
  • リッパ(マルチシャンク)
  • リッパ(シングルまたはマルチシャンク、ストライカバー付き)
  • ピンプーラ
  • ツース(マルチシャンクリッパ)
  • ツース(シングルシャンクリッパ)
  • ツース(深型リッピング)
  • ウインチ - 速度変更

特別仕様
  • 廃棄物処理機アレンジメント
  • 積上げ作業アレンジメント