大型ドーザ D8T

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
Cat C15
Cat C15
定格出力(ネット)
354 HP
264 kW
運転質量
89012 lb
40375 kg

概要

収益性の向上

Cat® D8Tドーザは、燃料消費量を抑えながら、生産性を最大18 %高めます。完全自動の4速トランスミッションとオプションの工場装着GRADEテクノロジを通じて、オペレータの経験レベルに関わらず生産性と効率を容易に最適化できます。

利点

燃料効率の維持

ほとんどの用途において、燃料消費量を抑えながら作業量を増やすことができます。負荷の軽い用途では、燃料消費量が最大11 %削減されます。

最大 18 % 1時間当たりの作業量が増加

完全自動トランスミッション、強化された出力、ステアリング性能を兼ね備え、新しいレベルの生産性を実現します。ブレード容量が拡大され、少ない往復回数で多くの作業をこなせます。

生産性アップと費用低減を両立

GRADEテクノロジによって、短時間でより正確に作業でき、やり直しも低減されます。新しいブレードと足回りオプションにより、非常に過酷な環境における作業でも総コストを抑えることができます。

製品仕様 D8T

エンジンモデル Cat C15 Cat C15
定格出力(ネット) 354 HP 264 kW
排出ガス オフロード法2014年(Tier 4 Final) オフロード法2014年(Tier 4 Final)
エンジン出力 - 1,900 rpm時 - ISO 9249/SAE J1349 354 HP 264 kW
エンジン出力 - 1,600 rpm - ISO 14396 394 HP 294 kW
注記(1) オフロード法2014年基準(Tier 4 Final)に適合するディーゼルエンジンは、硫黄の含有量が15 ppm(mg/kg)以下の超低硫黄ディーゼル(Ultra Low Sulfur Diesel、ULSD)燃料のみを使用する必要があります。Cat DEO-ULSまたはCat ECF-3、API CJ-4、ACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。機械特有の推奨燃料については、OMM(Operation and Maintenance Manual、取扱説明書)をご覧ください。 オフロード法2014年基準(Tier 4 Final)に適合するディーゼルエンジンは、硫黄の含有量が15 ppm(mg/kg)以下の超低硫黄ディーゼル(Ultra Low Sulfur Diesel、ULSD)燃料のみを使用する必要があります。Cat DEO-ULSまたはCat ECF-3、API CJ-4、ACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。機械特有の推奨燃料については、OMM(Operation and Maintenance Manual、取扱説明書)をご覧ください。
注記(2) Cat選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)システムで使用する尿素水は、国際標準化機構(ISO、International Organization for Standardization)規格22241の要件を満たしている必要があります。 Cat選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)システムで使用する尿素水は、国際標準化機構(ISO、International Organization for Standardization)規格22241の要件を満たしている必要があります。
運転質量 89012 lb 40375 kg
燃料タンク 165 gal (US) 627 l
尿素水タンク 6 gal (US) 24 l
セミユニバーサル(SU)*容量 13.4 yd³ 10.3 m³
セミユニバーサル(SU)*幅(エンドビットを含む) 13.3 ft 4042 mm
SU(パフォーマンスカッティングエッジ容量) 13.4 yd³ 10.3 m³
幅全体(エンドビットを含む)にパフォーマンスカッティングエッジを備えたSU 13 ft 3962 m³
ユニバーサル(ロックガード、摩耗プレート容量) 15.4 yd³ 11.8 m³
ユニバーサル(ロックガード、摩耗プレート幅(エンドビットを含む)) 14 ft 4265 mm
アングルブレード容量 6.8 yd³ 5.2 m³
アングルブレード幅(エンドビットを含む) 16.5 ft 5043 mm
LGP SUランドフィル容量 29 yd³ 22.2 m³
LGP SUランドフィル幅(エンドビットを含む) 14.9 ft 4543 mm
注記(1) *ロックガード/摩耗プレートまたはプッシュプレートも装備。 *ロックガード/摩耗プレートまたはプッシュプレートも装備。
注記(2) その他のブレードもご用意しています。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。 その他のブレードもご用意しています。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。
標準 - シングルシャンクリッパ 89012 lb 40375 kg
標準 - マルチシャンクリッパ 90500 lb 41050 kg
LGP - ドローバ 83225 lb 37750 kg
廃棄物処理機 87413 lb 39650 kg
LGP廃棄物処理機 92263 lb 41850 kg
幅 - トラニオンなし - 標準シュー 106 in 2693 mm
長さ - 接地長 126 in 3206 mm
接地圧 14.7 psi 101.3 kPa
高さ - ROPS/キャノピ 140 in 3566 mm

D8T 標準装備

運転席

  • ROPS/FOPS、騒音抑制型キャブ
  • 布製エアサスペンションシート(調整式アームレスト付き)
  • タッチスクリーン式のオペレータインターフェイス
  • AM/FMラジオ、Bluetooth
  • 乗降用照明(シャットダウンタイマ付き)
  • 1枚パネルキャブガラス

Catテクノロジ

  • グレードコントロール対応
  • Cat Slope Indicate(Catスロープ表示機能)

パワートレーン

  • 完全自動4速トランスミッション
  • オートアイドリングストップ機能
  • 自動反転ファン
  • 異物の多い環境対応のラジエータ

足回り

  • ポジティブピンリテンション足回り
  • 610 mm中耐久仕様トラックシュー

油圧システム

  • 独立式ステアリングと作業装置用ポンプ

電気系統

  • 6ライトパッケージ
  • コンバータ(24~12 V)

整備とメンテナンス

  • ヒンジ付きボトムガード
  • 診断コネクタ
  • エンジンルーム整備用ライト
  • グラウンドレベルサービスセンタ(アワーメータ装備)
  • S·O·Sサンプリングポート

D8T オプション装備品

運転席

  • 布製のヒータ付きシート、またはヒータ/ベンチレータ機能付きシート
  • 二重ガラス
  • リアビューカメラ

Catテクノロジ

  • Cat GRADE with Slope Assist(Catグレードスロープアシスト)
  • Cat GRADE with 3D
  • ARO
  • AutoCarry/AutoRip/オートブレードアシスト
  • COMMAND for Dozing

パワートレーン

  • 高耐久サービスブレーキ
  • 高速オイル交換
  • プレクリーナ(ベーシックまたはスクリーン装備)
  • 遮熱エンジン

足回り

  • ヘビーデューティ仕様長寿命足回り
  • トラックシュー - 中耐久仕様、高耐久仕様(多様な幅)
  • キャリアローラ - サスペンション付き

油圧システム

  • リッパまたはウインチ(油圧式)

電気系統

  • プレミアムライトパッケージ

整備とメンテナンス

  • 電動ボトムガード
  • パワートレーンオイルのエコロジードレーン

アタッチメント

  • リッパ: シングルシャンク、ピンプーラ付きシングルシャンク、マルチシャンク
  • スイープ
  • リアスクリーン
  • ウインチ

ブレード: 標準またはLGP

  • セミユニバーサル
  • ユニバーサル
  • アングルブレード
  • 埋立て
  • パフォーマンスカッティングエッジ
  • ロックガード、摩耗プレート、プッシュプレート

D8T を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

マーケティングの同意

インタラクティブなバーチャル製品ツアーで、D8T の特長とメリットをご覧ください。

D8Tのツアーを開始する
close

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • CAT Commandリモートコンソールおよびステーション

    CAT® Commandテクノロジは、危険な作業環境における安全性を強化し、生産性を向上させます。Commandリモートソリューションでは、車載の電子機器とビジョンシステムにより、キャブに誰もいなくても車両を操作することができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Commandテクノロジは、危険な作業環境における安全性を強化し、生産性を向上させます。Commandリモートソリューションでは、車載の電子機器とビジョンシステムにより、キャブに誰もいなくても車両を操作することができます。

テクノロジを見る
  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CAT VisionLink

    VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。

  • CATアプリ

    効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。

  • CATリモートトラブルシュート

    リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。

テクノロジを見る

効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。

テクノロジを見る

リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。

テクノロジを見る

My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。

テクノロジを見る