エンジン
エンジンモデル | Cat C9.3 Cat C9.3 |
出力 ‐ 定格出力(ネット) | 238.0 HP 178.0 kW |
排出ガス | U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/日本2014年規制(Tier 4 Final) U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/日本2014年規制(Tier 4 Final) |
定格出力(ネット) - 定格 - ISO 9249/SAE J1349 | 238.0 HP 178.0 kW |
定格出力(ネット) - 定格 - ISO 9249/SAE J1349(DIN) | 241.0 HP 241.0 HP |
注(1) | Tier 4 InterimおよびTier 4 Final、Stage IIIBおよびIV、オフロード法2014年(Tier 4 Final)、韓国Tier 4に適合するノンロードディーゼルエンジンは、硫黄の含有量が15 ppm EPA/10 ppm EU(mg/kg)以下のULSD(Ultra Low Sulfur Diesel、超低硫黄ディーゼル)燃料のみを使用できます。硫黄分15 ppm(mg/kg)以下のULSDと混合する場合に、最大B20(容積で20 %ブレンド)のバイオディーゼルブレンドを使用できます。B20は、ASTM D7467仕様に適合する必要があります(バイオディーゼルブレンドストックは、Catバイオディーゼル仕様、ASTM D6751またはEN 14214に適合する必要があります)。Cat DEO-ULS™またはCat ECF-3、API CJ-4、ACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。機械特有の推奨燃料については、OMM(取扱説明書、Operation and Maintenance Manual)をご覧ください。 Tier 4 InterimおよびTier 4 Final、Stage IIIBおよびIV、オフロード法2014年(Tier 4 Final)、韓国Tier 4に適合するノンロードディーゼルエンジンは、硫黄の含有量が15 ppm EPA/10 ppm EU(mg/kg)以下のULSD(Ultra Low Sulfur Diesel、超低硫黄ディーゼル)燃料のみを使用できます。硫黄分15 ppm(mg/kg)以下のULSDと混合する場合に、最大B20(容積で20 %ブレンド)のバイオディーゼルブレンドを使用できます。B20は、ASTM D7467仕様に適合する必要があります(バイオディーゼルブレンドストックは、Catバイオディーゼル仕様、ASTM D6751またはEN 14214に適合する必要があります)。Cat DEO-ULS™またはCat ECF-3、API CJ-4、ACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。機械特有の推奨燃料については、OMM(取扱説明書、Operation and Maintenance Manual)をご覧ください。 |
注(2) | Cat選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)システムで使用する尿素水は、国際標準化機構(ISO、International Organization for Standardization)規格22241の要件を満たしている必要があります。 Cat選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)システムで使用する尿素水は、国際標準化機構(ISO、International Organization for Standardization)規格22241の要件を満たしている必要があります。 |