ブルドーザ D6K2 スマート、効率的、堅牢

製品仕様 D6K2

エンジン

整備交換時の容量

質量

足回り

ブレード

エアコンディショニングシステム

D6K2 標準装備

パワートレーン

  • Cat C4.4ディーゼルエンジン(ターボチャージャ搭載)
  • Tier 4 Final/Stage IV/オフロード法2014年(Tier 4 Final)/韓国Tier 4適合エンジン(アフタートリートメントあり)
  • エアツーエアアフタクーラ(ATAAC)
  • グロープラグ始動補助装置
  • 標高3,000 mでの稼働可能(出力低下なし)
  • 油圧駆動式可変スピードファン
  • アルミニウム製バープレート採用のクーリングシステム(ラジエータ、パワートレーン、アフタクーラ)
  • プレクリーナ内蔵エアクリーナ(ダストイジェクタおよびフード内吸気付き)
  • デュアルパス、電子制御、クローズドループハイドロスタティックトランスミッション
  • 電動燃料プライミングポンプ
  • 燃料/ウォータセパレータ
  • オートトラクションコントロール
  • プログラム可能/選択可能双方向速度コントロール
  • オートアイドリングストップ機能
  • オートマチックエンジンスピードコントロール

テクノロジ製品

  • Cat GRADE with Slope Assist(Catグレード スロープアシスト)
  • Cat Stable Blade(Catステイブルブレード)
  • Cat Slope Indicate(Catスロープ表示機能)
  • Product Linkは携帯電話または衛星通信に対応(一部地域ではProduct Linkライセンスをご利用いただけません。詳細については、Catディーラにお問い合わせください)。

足回り

  • SystemOneまたはヘビーデューティ足回り
  • センタトレッド、スプロケット付きアイドラ(SystemOne選択時)、標準アイドラ(ヘビーデューティ選択時)
  • 永久潤滑式トラックローラ(8)およびアイドラ
  • キャリアローラ(2)
  • 油圧式トラックアジャスタ
  • ガイディングガード(フロント/リア)
  • 交換式スプロケットリムセグメント

油圧システム

  • 3バルブ油圧システム
  • ロードセンシング油圧システム

電気系統

  • ホーン
  • 後進警報ブザー
  • 12 Vコンバータ(10A)
  • 診断コネクタ
  • メンテナンスフリーバッテリ(ヘビーデューティ仕様、900 CCA)
  • 一体型ライト(前方4個、後方2個)
  • 100 Aオルタネータ(24 V)
  • 24 V電動スタータ

運転席

  • ROPS/FOPSキャブ
  • 組込み式エアコンディショナ(自動温度コントロール付き)
  • 布製エアサスペンションシート(キャブ用)
  • 巻取り式シートベルト(76 mm/3 in)
  • フットパッド(ダッシュボード部)
  • 178 mm(7 インチ)カラーグラフィックモニタ
  • 電子式走行速度リミッタ
  • エンジン回転数および速度段表示
  • 電子式アワーメータ
  • 電子式エンジンエアクリーナサービスインジケータ
  • 電子式燃料混入水分インジケータ
  • ダイアル式スロットルスイッチ
  • エコモード
  • シートマウント式コントロール装置(前後に位置調節可能)
  • 調節式アームレスト
  • リアビューミラー(キャブ内)
  • ブレーキ統合減速ペダル
  • 前進/後進速度の個別設定
  • 電源ソケット(12 V)
  • コートフック
  • 収納スペース
  • カップホルダ
  • ラバー製フロアマット(ヘビーデューティ仕様)
  • 間欠式ワイパ
  • 12 Vラジオ対応(プラグアンドプレイ)

冷却水

  • 不凍液冷却水(–37 °C/–34.6 °F)
  • エクステンドライフクーラント

その他の標準装備品

  • Cフレーム(可変ピッチリンク、油圧シリンダおよびライン)
  • エンジンエンクロージャ
  • ヒンジ式ルーバラジエータグリル
  • スイングアウト式ラジエータファン
  • フロントけん引装置
  • ドローバ
  • 盗難防止システム
  • エコロジードレーン(エンジンオイル、パワートレーンオイル、作業装置オイル、エンジンクーラント)
  • 定期オイルサンプリング(S∙O∙S)ポート(エンジンオイル、パワートレーンオイル、作業装置オイル)
  • ヘビーデューティクランクケースガード

説明書

  • 車両には、警告ラベル(ANSI用)が付いています(米国のみ)。

D6K2 オプション装備品

パワートレーン

  • オンデマンドリバースファン

足回り

  • XL、SystemOne
  • XL、ヘビーデューティ
  • LGP、SystemOne
  • LGP、ヘビーデューティ

トラック(40セクション)

  • トラックペア(XL、SystemOne): - トラック、510 mm(20 in)、中耐久仕様、XL – トラック、510 mm(20 in)、高耐久仕様、XL – トラック、560 mm(22 in)、中耐久仕様、XL – トラック、560 mm(22 in)、高耐久仕様、XL
  • トラックペア(XL、ヘビーデューティ): - トラック、510 mm(20 in)、高耐久仕様、XL – トラック、560 mm(22 in)、高耐久仕様、XL
  • トラックペア(LGP、SystemOne): - トラック、760 mm(30 in)、中耐久仕様、LGP – トラック、760 mm(30 in)、高耐久仕様、LGP
  • トラックペア(LGP、ヘビーデューティ): – トラック、760 mm(30 in)、高耐久仕様、LGP – トラック、760 mm(30 in)、セルフクリーニング、LGP

トラックガイディングガード

  • トラックガイディングガード(センター)
  • トラックガイディングガード(フロント/リア)
  • トラックガイディングガード(フルレングス)

運転席

  • キャブ(コンフォートパッケージ)
  • キャブ(コンフォートパッケージ、ヘビーデューティ)
  • サスペンションシート(ヒータ/ベンチレータ、ヒータ付きジョイスティックハンドル)
  • 視界向上キット(リアビジョンカメラ1個)
  • ラジオ(AM/FM/AUX/USB/Bluetooth付き)

油圧システム

  • 作動油(生分解性)

ガード/保護

  • キャブ(プロテクションパッケージ)
  • リアスクリーン
  • プロテクションパッケージ(標準)
  • プロテクションパッケージ(フロント)
  • プロテクションパッケージ(ヘビーデューティ)

ブレード

  • ブレード、3,196 mm(126 in)ARO XL
  • ブレード、3,196 mm(126 in)折りたたみ式ARO XL
  • ブレード、3,684 mm(145 in)ARO LGP
  • ブレード、3,684 mm(145 in)折りたたみ式ARO LGP
  • 機械式ブレードピッチ
  • ブレードパワーピッチ

リアアタッチメント

  • ドローバ
  • リッパ(ストレートツース)
  • リッパ(カーブツース)
  • リアカウンタウエイト
  • カウンタウエイト(追加スラブ)

リアアタッチメントコントロール

  • リッパコントロール
  • ウインチコントロール
  • リッパおよびウインチコントロール
  • リッパおよびパワーピッチコントロール
  • リッパ、ウインチおよびパワーピッチコントロール

テクノロジ製品

  • AccuGrade対応
  • Cat GRADE with 3D
  • Product Link(携帯回線)
  • Product Link(衛星通信)
  • Product Link(携帯回線または衛星通信)

燃料システム

  • 燃料タンク(高速給油/補充対応)

寒冷地用パッケージとスタータ

  • 寒冷地用パッケージ(120 V)
  • 寒冷地用パッケージ(240 V)
  • 電気式断熱ブリーザ
  • スタータ(標準)
  • スタータ(高速、低温)

冷却水

  • 不凍液(-50 °C(-58 °F)まで)

電気系統

  • ビーコン(回転式)

フィールド取付けアタッチメント

  • ウィンチおよびフェアリード:- PA50ウインチ、可変速 - フェアリード、ローラ3個 - キット(変換用)第4ローラ - ウインチステップ

メンテナンスおよび関連アタッチメント

  • ショベルホルダ
  • 補充用燃料ポンプ
  • 高速オイル交換システム

D6K2 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

全体仕様、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。また、すぐにアクセスする場合は、このフォーこのフォームをスキップする.


互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • ドーザ用Cat GRADE with 3D

    ドーザ用Cat GRADE with 3Dは、工場装着のGrade Controlシステムで、表面仕上げ作業の効率、精度、および生産性を高めるのに役立ちます。このシステムは、繊細な表面仕上げにおいても、資材の移動においても、ブレードの動きを自動化することで、オペレータによる手動操作入力を80 %削減します。

  • ドーザ用Cat Grade with Slope Assist

    Cat GRADE with Slope Assistを使用することで、ドーザで行うすべての作業を迅速かつ簡単に行えるようになります。システムによってブレードアングルが維持されるため、経験の浅いオペレータでも質の高い表面仕上げができます。基準局、GPS、またはレーザーを使用したり、追加のハードウェアまたはソフトウェアを購入したりする必要はありません。工場で装着済みであるため、すぐに使用することができます。

ドーザ用Cat GRADE with 3Dは、工場装着のGrade Controlシステムで、表面仕上げ作業の効率、精度、および生産性を高めるのに役立ちます。このシステムは、繊細な表面仕上げにおいても、資材の移動においても、ブレードの動きを自動化することで、オペレータによる手動操作入力を80 %削減します。

Cat GRADE with Slope Assistを使用することで、ドーザで行うすべての作業を迅速かつ簡単に行えるようになります。システムによってブレードアングルが維持されるため、経験の浅いオペレータでも質の高い表面仕上げができます。基準局、GPS、またはレーザーを使用したり、追加のハードウェアまたはソフトウェアを購入したりする必要はありません。工場で装着済みであるため、すぐに使用することができます。

次について現在提供中のキャンペーンを確認  D6K2

その他のキャンペーンを見る