中型ドーザ D4 スマート、効率的、堅牢

機能一覧

最高レベルの性能はそのままに、名前を一新
性能と生産性
作業をやり遂げるためのテクノロジ
勾配で優れた性能を発揮
容易な操作
アップタイムは大切

製品仕様 D4

エンジン

整備交換時の容量

質量

ブレード

VPAT

LGP VPAT

ブレード - 幅

ブレード - 容量

エアコンディショニングシステム

D4 標準装備

パワートレーン

  • Cat C4.4ディーゼルエンジン(ターボチャージャ搭載)
  • - Tier 4 Final/Stage IV/日本2014年規制(Tier 4 Final)- 適合エンジン(後処理装備)
  • エアツーエアアフタクーラ(ATAAC)
  • グロープラグ始動補助装置
  • 標高3,000 mでの稼働可能(出力低下なし)
  • 油圧駆動式可変スピードファン
  • アルミニウム製バープレート採用の冷却系統(ラジエータ、パワートレーン、アフタクーラ)
  • プレクリーナ内蔵エアクリーナ(ダストイジェクタおよびフード内吸気付き)
  • デュアルパス、電子制御、クローズドループハイドロスタティックトランスミッション
  • 電動燃料プライミングポンプ
  • 燃料/ウォータセパレータ
  • オートトラクションコントロール
  • プログラム可能/選択可能双方向速度コントロール
  • オートアイドリングストップ機能
  • オートマチックエンジンスピードコントロール

テクノロジ製品

  • Cat GRADE with Slope Assist(Catグレード スロープアシスト)
  • Cat Stable Blade(Catステイブルブレード)
  • Cat Slope Indicate(Catスロープ表示機能)
  • Product Linkは携帯電話または衛星通信に対応(一部地域ではProduct Linkライセンスをご利用いただけません。詳細については、Catディーラにお問い合わせください)。

足回り

  • Cat Abrasionまたはヘビーデューティ足回り
  • センタトレッド、スプロケット付きアイドラ(Cat Abrasion選択時)、標準アイドラ(ヘビーデューティ選択時)
  • 永久潤滑式トラックローラ(8)およびアイドラ
  • キャリアローラ(2)
  • 油圧式トラックアジャスタ
  • ガイディングガード(フロント/リア)
  • 交換式スプロケットリムセグメント

油圧システム

  • 3バルブ油圧システム
  • ロードセンシング油圧システム

電気系統

  • ホーン
  • 後進警報ブザー
  • 12 Vコンバータ(10A)
  • 診断コネクタ
  • メンテナンスフリーバッテリ(ヘビーデューティ仕様、900 CCA)
  • 一体型ライト(前方4個、後方2個)
  • 100 Aオルタネータ(24 V)
  • 24 V電動スタータ

オペレータ環境

  • ROPS/FOPSキャブ
  • 組込み式エアコンディショナ(自動温度コントロール付き)
  • リアビューカメラ
  • 布製エアサスペンションシート(キャブ用)
  • 巻取り式シートベルト(76 mm/3 in)
  • フットパッド(ダッシュボード部)
  • 178 mm(7 インチ)カラーグラフィックモニタ
  • 電子式走行速度リミッタ
  • エンジン回転数および速度段表示
  • 電子式アワーメータ
  • 電子式エンジンエアクリーナサービスインジケータ
  • 電子式燃料混入水分インジケータ
  • ダイアル式スロットルスイッチ
  • エコモード
  • シートマウント式コントロール装置(前後に位置調節可能)
  • 調節式アームレスト
  • リアビューミラー(キャブ内)
  • ブレーキ統合減速ペダル
  • 前進/後進速度の個別設定
  • 電源ソケット(12 V)
  • コートフック
  • 収納スペース
  • カップホルダ
  • ラバー製フロアマット(ヘビーデューティ仕様)
  • 間欠式ワイパ
  • 12 Vラジオ対応(プラグアンドプレイ)

冷却水

  • 不凍液冷却水(–37 °C/–34.6 °F)
  • エクステンドライフクーラント

その他の標準装備品

  • Cフレーム(可変ピッチリンク、油圧シリンダおよびライン)
  • エンジンエンクロージャ
  • ヒンジ式ルーバラジエータグリル
  • スイングアウト式ラジエータファン
  • フロントけん引装置
  • ドローバ
  • 盗難防止システム
  • エコロジードレーン(エンジンオイル、パワートレーンオイル、作業装置オイル、エンジンクーラント)
  • 定期オイルサンプリング(SOS、Scheduled Oil Sampling)ポート(エンジン、パワートレーン、作業装置のオイル)
  • ヘビーデューティクランクケースガード

説明書

  • 車両には、警告ラベル(ANSI用)が付いています(米国のみ)。

D4 オプション装備品

パワートレーン

  • オンデマンドリバースファン

足回り

  • Cat Abrasion
  • 強化型掘削バケット
  • LGP、Cat Abrasion
  • LGP、ヘビーデューティ

トラック(40セクション)

  • トラックペア(Cat Abrasion): 510 mm(20 in)中耐久仕様、510 mm(20 in)高耐久仕様、560 mm(22 in)中耐久仕様、560 mm(22 in)高耐久仕様
  • トラックペア(ヘビーデューティ): 510 mm(20 in)高耐久仕様、560 mm(22 in)高耐久仕様
  • トラックペア(LGP、Cat Abrasion): 760 mm(30 in)中耐久仕様、760 mm(30 in)高耐久仕様
  • トラックペア(LGP、ヘビーデューティ): 760 mm(30 in)高耐久仕様、760 mm(30 in)セルフクリーニング

トラックガイディングガード

  • トラックガイディングガード(センター)
  • トラックガイディングガード(フロント/リア)
  • トラックガイディングガード(フルレングス)

オペレータ環境

  • キャブ(コンフォートパッケージ)
  • キャブ(コンフォートパッケージ、ヘビーデューティ)
  • サスペンションシート(ヒータ/ベンチレータ、ヒータ付きジョイスティックハンドル)
  • ラジオ(AM/FM/AUX/USB/Bluetooth付き)

油圧システム

  • 作動油(生分解性)

ガード/保護

  • キャブ(プロテクションパッケージ)
  • リアスクリーン
  • プロテクションパッケージ(標準)
  • プロテクションパッケージ(フロント)
  • プロテクションパッケージ(ヘビーデューティ)

ブレード

  • ブレード、3,196 mm(126 in)ARO
  • ブレード、3,196 mm(126 in)折りたたみ式ARO
  • ブレード、3,684 mm(145 in)ARO LGP
  • ブレード、3,684 mm(145 in)折りたたみ式ARO LGP
  • 機械式ブレードピッチ
  • ブレードパワーピッチ

リアアタッチメント

  • ドローバ
  • リッパ(ストレートツース)
  • リッパ(カーブツース)
  • リアカウンタウエイト
  • カウンタウエイト(追加スラブ)

リアアタッチメントコントロール

  • リッパコントロール
  • ウインチコントロール
  • リッパおよびウインチコントロール
  • リッパおよびパワーピッチコントロール
  • リッパ、ウインチおよびパワーピッチコントロール

テクノロジ製品

  • アタッチメント対応オプション
  • Cat GRADE with 3D
  • Product Link(携帯回線)
  • Product Link(衛星通信)
  • Product Link(携帯回線または衛星通信)

燃料システム

  • 燃料タンク(高速給油/補充対応)

寒冷地用パッケージとスタータ

  • 寒冷地用パッケージ(120 V)
  • 寒冷地用パッケージ(240 V)
  • 電気式断熱ブリーザ
  • スタータ(標準)
  • スタータ(高速、低温)

冷却水

  • 不凍液(-50 °C(-58 °F)まで)

電気系統

  • ビーコン(回転式)

フィールド取付けアタッチメント

  • ウインチおよびフェアリード:可変速度PA50ウインチ、3ローラフェアリード、第4ローラ用変換キット、ウインチステップ

メンテナンスおよび関連アタッチメント

  • ショベルホルダ
  • 補充用燃料ポンプ
  • 高速オイル交換システム

D4 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.


互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • ドーザ用Cat GRADE with 3D

    ドーザ用Cat GRADE with 3Dは、工場装着のGrade Controlシステムで、表面仕上げ作業の効率、精度、および生産性を高めるのに役立ちます。このシステムは、繊細な表面仕上げにおいても、資材の移動においても、ブレードの動きを自動化することで、オペレータによる手動操作入力を80 %削減します。

  • ドーザ用Cat Grade with Slope Assist

    Cat GRADE with Slope Assistを使用することで、ドーザで行うすべての作業を迅速かつ簡単に行えるようになります。システムによってブレードアングルが維持されるため、経験の浅いオペレータでも質の高い仕上げ整地ができます。基準局、GPS、またはレーザーを使用したり、追加のハードウェアまたはソフトウェアを購入したりする必要はありません。工場で装着済みであるため、すぐに使用することができます。

ドーザ用Cat GRADE with 3Dは、工場装着のGrade Controlシステムで、表面仕上げ作業の効率、精度、および生産性を高めるのに役立ちます。このシステムは、繊細な表面仕上げにおいても、資材の移動においても、ブレードの動きを自動化することで、オペレータによる手動操作入力を80 %削減します。

Cat GRADE with Slope Assistを使用することで、ドーザで行うすべての作業を迅速かつ簡単に行えるようになります。システムによってブレードアングルが維持されるため、経験の浅いオペレータでも質の高い仕上げ整地ができます。基準局、GPS、またはレーザーを使用したり、追加のハードウェアまたはソフトウェアを購入したりする必要はありません。工場で装着済みであるため、すぐに使用することができます。

  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CAT VisionLink

    VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。

  • CATアプリ

    効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。

効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。

テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。

My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。

次について現在提供中のキャンペーンを確認  D4

その他のキャンペーンを見る