中型ドーザ D4

ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
CAT C4.4
CAT C4.4
定格出力(ネット)
130 HP
97 kW
運転質量
29259 lb
13272 kg

概要

収益に貢献

汎用性に優れた新しいCAT® D4ドーザは、作業をすばやく完了できるパワーと精度を提供するほか、ブレード前方の視界も30 %向上しています。使いやすいテクノロジ機能により、作業の質が高まり短時間で完了できるようになります。燃料効率と整備に関する改良点によって、オペレーティングコストも削減できます。

利点

最大 30 % 視界の向上

傾斜付きフードを低くしたことで、ブレード前方の視界が向上しているため、作業効率が高まります。

最大 50% CATテクノロジによる生産性の向上

作業の質、速度および安全性を向上できるようオペレータを支援する、業界をリードするテクノロジの選択肢をご用意しています。

オペレーティングコストを削減

メンテナンスコストの削減と整備間隔の延長により、時間とコストを節約できます。

製品仕様 D4

エンジンモデル CAT C4.4 CAT C4.4
定格出力(ネット) 130 HP 97 kW
ISO 9249定格出力(ネット) 130 HP 97 kW
定格出力(ネット)- ISO 9249(DIN) 132 mhp 132 mhp
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage V/日本オフロード法2014年基準/韓国Tier 4 Final 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage V/日本オフロード法2014年基準/韓国Tier 4 Final
注記(1) エンジンにファン、エアクリーナ、後処理装置およびオルタネータが装備された状態でエンジン回転数を2,100 rpmにした場合にフライホイール部で得られる定格出力(ネット)です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 エンジンにファン、エアクリーナ、後処理装置およびオルタネータが装備された状態でエンジン回転数を2,100 rpmにした場合にフライホイール部で得られる定格出力(ネット)です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。
注記(2) すべてのオフロードTier 4 InterimおよびFinal、Stage IIIB、IVおよびV、日本オフロード法2014年基準、韓国Tier 4 Finalに適合するディーゼルエンジンは、硫黄の含有量が15 ppm(mg/kg)以下の超低硫黄ディーゼル(ULSD、ultra-low sulfur diesel)燃料のみを使用する必要があります。硫黄分15 ppm(mg/kg)以下のULSDと混合する場合に、最大B20(容積で20 %ブレンド)のバイオディーゼルブレンドを使用できます。B20は、ASTM D7467仕様に適合する必要があります(バイオディーゼルブレンドストックは、CATバイオディーゼル仕様、ASTM D6751またはEN 14214に適合する必要があります)。CAT DEO-ULS™またはCAT ECF-3、API CJ-4、API CK-4またはACEA E9に適合するオイルが必要です。機械特有の推奨燃料については、OMM(Operation and Maintenance Manual、取扱説明書)をご覧ください。 すべてのオフロードTier 4 InterimおよびFinal、Stage IIIB、IVおよびV、日本オフロード法2014年基準、韓国Tier 4 Finalに適合するディーゼルエンジンは、硫黄の含有量が15 ppm(mg/kg)以下の超低硫黄ディーゼル(ULSD、ultra-low sulfur diesel)燃料のみを使用する必要があります。硫黄分15 ppm(mg/kg)以下のULSDと混合する場合に、最大B20(容積で20 %ブレンド)のバイオディーゼルブレンドを使用できます。B20は、ASTM D7467仕様に適合する必要があります(バイオディーゼルブレンドストックは、CATバイオディーゼル仕様、ASTM D6751またはEN 14214に適合する必要があります)。CAT DEO-ULS™またはCAT ECF-3、API CJ-4、API CK-4またはACEA E9に適合するオイルが必要です。機械特有の推奨燃料については、OMM(Operation and Maintenance Manual、取扱説明書)をご覧ください。
注記(3) CAT選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)システムで使用する尿素水は、国際標準化機構(ISO、International Organization for Standardization)規格22241の要件を満たしている必要があります。 CAT選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)システムで使用する尿素水は、国際標準化機構(ISO、International Organization for Standardization)規格22241の要件を満たしている必要があります。
運転質量 29259 lb 13272 kg
パワートレイン ハイドロスタティックトランスミッション ハイドロスタティックトランスミッション
燃料タンク 69 gal (US) 260 l
尿素水タンク 5 gal (US) 19 l
運転質量 29259 lb 13272 kg
接地圧 5.9 psi 40.5 kPa
標準シュー幅 22 in 560 mm
ブレード VPATまたはVPAT折りたたみ式* VPATまたはVPAT折りたたみ式*
ブレード容量 4.26 yd³ 3.26 m³
運転質量 30882 lb 14008 kg
接地圧 4.5 psi 31 kPa
標準シュー幅 30 in 760 mm
ブレード VPATまたはVPAT折りたたみ式* VPATまたはVPAT折りたたみ式*
ブレード容量 4.98 yd³ 3.81 m³
注記 *VPAT折りたたみ式ブレードの容量と幅は、XL/LGP VPATブレードと同じです。 *VPAT折りたたみ式ブレードの容量と幅は、XL/LGP VPATブレードと同じです。
エアコンディショニング 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれる冷媒質量は1.6 kgで、CO2換算で2.288メートルトンに相当します。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれる冷媒質量は1.6 kgで、CO2換算で2.288メートルトンに相当します。

D4 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

パワートレイン

  • CAT C4.4ディーゼルエンジン
  • プレクリーナ、ダストイジェクタおよびフード下エアインテイク内蔵のエアクリーナ
  • エアツーエアアフタクーラ
  • アルミニウム製バープレート採用の冷却系統
  • オートエンジン回転数コントロール
  • デュアルパス、閉ループ、ハイドロスタティックトランスミッション
  • 電動燃料ポンプ
  • オートアイドリングストップ機能
  • 油圧駆動式可変スピードファン
  • ハイドロスタティック、無段階変速トランスミッション

運転席

  • 標準のROPS/FOPSキャブ
  • 一体型エアコン
  • エアサスペンション布製シート
  • 調節式アームレスト
  • 10 in(254 mm)タッチスクリーンディスプレイ
  • リアビューカメラ
  • 電子プログラム式回転数セレクタ
  • プログラム/選択可能な双方向シフト
  • 電子制御エンジンエアクリーナサービスインジケータ
  • 12 V電源ポート
  • 娯楽用ラジオ対応

CATテクノロジ

  • CATテクノロジ: ステイブルブレード、トラクションコントロール、スロープ表示機能
  • Product Link(携帯回線)
  • リモートフラッシュ/トラブルシュート
  • オペレータID
  • マシンセキュリティ - パスコード
  • Trimble、Topcon、およびLeicaが提供する無線機および基準局との互換性
  • Trimble、Topcon、およびLeicaが提供する3D仕上げ整地システムを取付け可能

足回り

  • ヘビーデューティ足回り
  • 永久潤滑式トラックローラ(8個 + キャリアローラ2個)およびアイドラ
  • 40セクションのトラック - 560 mm(22 in)中耐久仕様 - 標準
  • 40セクションのトラック - 760 mm(30 in)中耐久仕様 - LGP

電気系統

  • 105 Aブラシタイプオルタネータ(24 V)
  • 後進警報ブザー
  • 診断コネクタ
  • 一体型ハロゲンライト(前方4個、後方2個)

油圧システム

  • 3バルブ油圧システム
  • ロードセンシング油圧システム

整備とメンテナンス

  • 整備間隔の延長
  • エコロジードレーン(エンジンオイル、エンジンクーラント、油圧システム)

ブレード

  • VPATブレード
  • 手動式ブレードピッチ

アタッチメント

  • フロントけん引装置

D4 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

パワートレイン

  • プレクリーナ(タービン付き)
  • 自動反転ファン

運転席

  • コンフォートキャブパッケージ
  • ヘビーデューティキャブパッケージ
  • ラジオ(AM/FM/AUX/USB/Bluetooth付き)

CATテクノロジ

  • Assist機能付きARO: Slope Assist、アタッチメント対応オプション(ARO)、他社製品のグレードコントロール対応、標準のテクノロジ機能が含まれる
  • CAT GRADE with 3D: フルカラー10 in(254 mm)タッチスクリーングレードディスプレイ、GRADEの受信器とアンテナ、GRADEソフトウェア対応アタッチメント(SEA、Software Enabled Attachment)、Assist機能付きARO(Attachment Ready Option、アタッチメント対応オプション)が含まれる
  • AutoCarryTM (GRADE with 3Dパッケージが必要)
  • Product Link - デュアル(携帯電話/衛星通信)
  • マシンセキュリティ - Bluetooth

電気系統

  • LEDライト6個
  • LEDライト8個 - プレミアム
  • 点滅式ビーコン

足回り

  • CAT Abrasion足回り
  • 中耐久仕様または高耐久仕様のトラックシュー
  • トラックガイディングガード - 全長、中央部、フロント/リア

整備とメンテナンス

  • 急速給油対応
  • 生分解性作動油
  • 寒冷地用パッケージ(120 Vまたは240 V)
  • エンジンクーラントヒータ(240 V)
  • ショベルマウンチングブラケット
  • 燃料補充用ポンプ
  • 高速オイル交換

ブレード

  • 折りたたみ式VPATブレード
  • パワーブレードピッチ
  • VPATブレード

アタッチメント

  • リッパ対応パッケージ
  • ウインチ対応
  • デュアルリッパ/ウインチ対応パッケージ
  • ウインチ(ディーラ取付け)
  • リッパ、カーブシャンクまたはストレートシャンク
  • ドローバ
  • リアカウンタウエイト
  • プロテクションパッケージ - 標準、フロントまたはヘビーデューティガード
  • リアスクリーン

D4 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • ドーザ用Cat Slope Assist

    ドーザ用Cat® Grade with Slope Assist™を使用することで、すべての押土作業を迅速かつ簡単に行えるようになります。システムによってブレードの横断勾配(クロススロープ)や縦断勾配が維持されるため、経験の浅いオペレータでも質の高い仕上げ整地ができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

ドーザ用Cat® Grade with Slope Assist™を使用することで、すべての押土作業を迅速かつ簡単に行えるようになります。システムによってブレードの横断勾配(クロススロープ)や縦断勾配が維持されるため、経験の浅いオペレータでも質の高い仕上げ整地ができます。

テクノロジを見る
  • ドーザ用Cat GRADE with 3D

    ドーザ用Cat GRADE with 3Dは、工場装着のGrade Controlシステムで、表面仕上げ作業の効率、精度、および生産性を高めるのに役立ちます。このシステムは、繊細な表面仕上げにおいても、資材の移動においても、ブレードの動きを自動化することで、オペレータによる手動操作入力を80 %削減します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

ドーザ用Cat GRADE with 3Dは、工場装着のGrade Controlシステムで、表面仕上げ作業の効率、精度、および生産性を高めるのに役立ちます。このシステムは、繊細な表面仕上げにおいても、資材の移動においても、ブレードの動きを自動化することで、オペレータによる手動操作入力を80 %削減します。

テクノロジを見る
  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CAT VisionLink

    VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。

  • CATアプリ

    効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。

  • CATリモートトラブルシュート

    リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。

テクノロジを見る

効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。

テクノロジを見る

リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。

テクノロジを見る

My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。

テクノロジを見る

次について現在提供中のキャンペーンを確認  D4

その他のキャンペーンを見る