D8

中型ドーザ D8

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
Cat C15
Cat C15
定格出力(ネット)
354 HP
264 kW
運転質量
87600 lb
39750 kg

概要

収益性の向上

CAT® D8ドーザ(以前のD8T)は、燃料消費量を抑えながら、生産性を最大18 %高めます。完全自動の4速トランスミッションとオプションの工場装着Gradeテクノロジを通じて、オペレータの経験レベルに関わらず生産性と効率を容易に最適化できます。

利点

燃料効率の維持

ほとんどの用途において、燃料消費量を抑えながら作業量を増やすことができます。負荷の軽い用途では、燃料消費量が最大11 %削減されます。

最大 18% 1時間当たりの作業量が増加

完全自動トランスミッション、強化された出力、ステアリング性能を兼ね備え、新しいレベルの生産性を実現します。ブレード容量が拡大され、少ない往復回数で多くの作業をこなせます。

生産性アップと費用低減を両立

Gradeテクノロジによって、短時間でより正確に作業でき、やり直しも低減されます。新しいブレードと足回りオプションにより、非常に過酷な環境における作業でも総コストを抑えることができます。

製品仕様 D8

エンジンモデル Cat C15 Cat C15
定格出力(ネット) 354 HP 264 kW
定格出力(ネット) - ISO 9249/SAE J1349 354 HP 264 kW
排出ガス オフロード法2014年(Tier 4 Final) オフロード法2014年(Tier 4 Final)
注記(1) 定格出力(ネット)は1,900 rpmです。表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアクリーナ、クリーンエミッションモジュール、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 定格出力(ネット)は1,900 rpmです。表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアクリーナ、クリーンエミッションモジュール、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。
注記(2) CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります: · 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル**、または最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、"Caterpillar推奨の機械油水類"(SEBU6250)を参照してください。**後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100 %のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。 CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります: · 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル**、または最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、"Caterpillar推奨の機械油水類"(SEBU6250)を参照してください。**後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100 %のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。
注記(3) 車両ビルド番号21B 車両ビルド番号21B
運転質量 87600 lb 39750 kg
注記(1) シングルシャンクリッパを装備した標準SUの質量です。マルチシャンクリッパの場合、675 kg(1,488 lb)を加算します。 シングルシャンクリッパを装備した標準SUの質量です。マルチシャンクリッパの場合、675 kg(1,488 lb)を加算します。
パワートレイン 完全自動4速パワーシフト 完全自動4速パワーシフト
燃料タンク 165 gal(US) 627 l
尿素水タンク 6 gal(US) 24 l
運転質量 89012 lb 40375 kg
接地圧 14.7 psi 101.3 kPa
標準シュー幅 24 in 610 mm
ブレード セミユニバーサル(SU、Semi-Universal) セミユニバーサル(SU、Semi-Universal)
ブレード容量 13 yd³ 10 m³
運転質量 83225 lb 37750 kg
接地圧 8.7 psi 59.8 kPa
標準シュー幅 38 in 965 mm
ブレード セミユニバーサル(SU、Semi-Universal) セミユニバーサル(SU、Semi-Universal)
ブレード容量 12.9 yd³ 9.9 m³
運転質量 88206 lb 40010 kg
接地圧 13 psi 91 kPa
標準シュー幅 24 in 610 mm
ブレード セミユニバーサル(SU、Semi-Universal)ランドフィル セミユニバーサル(SU、Semi-Universal)ランドフィル
ブレード容量 21 yd³ 28 m³
運転質量 93672 lb 42489 kg
接地圧 8.8 psi 61 kPa
標準シュー幅 38 in 965 mm
ブレード セミユニバーサル(SU、Semi-Universal)ランドフィル セミユニバーサル(SU、Semi-Universal)ランドフィル
ブレード容量 27.9 yd³ 21.2 m³
リサイクル性 98% 98%

D8 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

パワートレイン

  • C15ディーゼルエンジン、電子ユニット噴射(EUI、Electronic Unit Injection)、アフタートリートメント(オフロード法2014年(Tier 4 Final)排出ガス基準に適合)
  • 24 V 電動始動
  • エアツーエアアフタクーラ(ATAAC)
  • エアフィルタ(電子式サービスインジケータ装備)
  • エクステンデッドライフクーラント
  • 自動反転サクションファン
  • 4基プラネタリ式ダブルリダクションファイナルドライブ
  • 電動燃料プライミングポンプ
  • 高性能単一面クーリングシステム
  • 電子式パーキングブレーキ
  • プレクリーナ(ストラータチューブダストイジェクタ)
  • プレスクリーナ
  • シフト管理: フルオートシフト
  • 防音仕様排気システム
  • 自動エーテル始動補助装置
  • トルクディバイダ(ロックアップクラッチ装備)
  • トランスミッションコントロールモジュール(電子式)
  • 電子制御式パワーシフトトランスミッション
  • ターボチャージャ
  • ウォータセパレータ

運転席

  • 乗降用照明(シャットダウンタイマ付き)
  • 調節式アームレスト
  • エアサスペンションシート
  • キャブ(ROPS/FOPS、騒音抑制)
  • 減速ペダル
  • ヒータおよびベンチレータ
  • LED車内灯
  • リアビューミラー
  • キャブの内部/外部の配線用設備
  • AM/FMラジオ、Bluetooth
  • ROPS搭載エアコン
  • 巻取り式シートベルト
  • ステアリングコントロール、方向および速度コントロールサムスイッチ(リコールボタンあり)
  • タッチスクリーン式のオペレータインターフェイス: エレクトロニックモニタリングシステム、診断サービス情報、オペレータ環境設定
  • ワイパ(間欠式)

CATテクノロジ

  • グレードコントロール対応
  • Trimble、Topcon、およびLeicaの無線機と基準局に対応
  • Trimble、Topcon、およびLeicaの3Dグレードシステムを取付け可能

パワートレイン、エンジン、ブレーキ

  • ブレーキ(基本仕様または高耐久仕様)
  • エンジンプレクリーナ(ベーシックまたはスクリーン装備)

ボトムガード

  • 標準

電気系統

  • 後進警報ブザー
  • コンバータ(24 Vから12 V)
  • 診断コネクタ
  • グラウンドレベルサービスセンタ(アワーメータ装備)
  • ホーン(前方警告)

ファイナルドライブ

  • ファイナルドライブ: LGPまたはガード付き
  • ファイナルドライブ: 標準、ガード付き、または極寒冷気候仕様

油圧システム

  • ドーザチルトおよびファン油圧システム: シングルチルトまたはデュアルチルト
  • 電子制御式クイックドロップバルブ
  • 電子制御式ロードセンシング油圧システム(ドーザリフト/チルト)
  • 電子制御式ロードセンシング油圧システム、リア油圧システム(リッパまたはウインチ対応)
  • ステアリングとワークツール用に独立した油圧システム

その他の標準装備品

  • エンジンルーム整備用ライト
  • イコライザバー(ピン固定)
  • フロントけん引装置
  • ヒンジ付きボトムガード
  • HVACボックス(耐腐食性)
  • Product Link
  • S∙O∙Sサンプリングポート
  • 6照明パッケージ
  • 電子制御式パワーディファレンシャルステアリング
  • 液体コンパートメント用の盗難防止システム

スタータ、バッテリ、オルタネータ

  • オルタネータ: 150 A(ベーシックまたはダクト付き)
  • バッテリ: ヘビーデューティまたは極寒冷気候仕様
  • エンジンクーラントヒータ(120 V)
  • 補助始動ソケット

足回り

  • ポジティブピンリテンショントラック(44セクション、密封潤滑式、シングルグローサシュー)
  • 610 mm(24 in)中耐久仕様トラック
  • 8ローラチューブ式トラックローラフレーム(キャリアローラ対応)
  • ゲージアレンジメント: 標準またはLGP
  • ローラおよびアイドラ(永久潤滑式)
  • スプロケットリムセグメント(交換可能)
  • サスペンションタイプの足回り
  • 油圧式トラックアジャスタ
  • トラックガイド
  • 2ピースマスターリンク

D8 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

パワートレイン、エンジン、ブレーキ

  • エンジンサーマルシールド
  • 高速オイル交換システム
  • ラジエータ(1インチあたりフィン6.35枚、異物のある用途向け)

運転席

  • キャブガラス: 一重ガラス、強化二重ガラス、または40 psi
  • キャブプラットフォーム: 標準、クイックオープン、または5パーセンタイル
  • キャブシート: 布製(ヒータ付き)
  • キャブシート: ヒータおよびベンチレータ付き
  • 視界アレンジメント: ベーシックまたはカメラ1台

CATテクノロジ

  • アタッチメント対応オプション(ARO、Attachment Ready Option)、シングルチルトまたはデュアルチルト
  • Autocarry(オートキャリー)/AutoRip(シングルチルトまたはデュアルチルト)
  • Cat Grade with 3D
  • Command for Dozing対応
  • 機械コントロール(ベーシック、シングルチルトまたはデュアルチルト)
  • Product Link: セルラーモードまたはデュアルモード

ブルドーザ

  • 8A
  • 8SU LGP
  • 8SU/U: ベーシック、ガード付き、またはガード付きデュアルチルト
  • 8U LGP: ガード付きシングルチルトまたはガード付きデュアルチルト

ブレード

  • アングルブレード
  • LGP SU
  • LGP SUランドフィル
  • セミユニバーサル(SU、Semi-Universal)
  • SUランドフィル(摩耗プレート付き)
  • SU(パフォーマンスカッティングエッジ装備)
  • SU(プッシュプレート付き)
  • SU(ロックガード、パフォーマンスカッティングエッジ装備)
  • SU(ロックガード、摩耗プレート装備)
  • ユニバーサル
  • ユニバーサルランドフィル
  • ユニバーサル(ロックガード、摩耗プレート装備)
  • FirstCutカッティングエッジ(SUブレード)

足回り

  • ポジティブピンリテンション(PPR、Positive Pin Retention)足回り: サスペンション付き、ガード付き、または極寒冷気候仕様
  • 610 mm(24 in)高耐久仕様PPRトラック
  • 610 mm(24 in)超高耐久仕様PPRトラック
  • 610 mm(24 in)高耐久仕様PPRトラック(台形)
  • 660 mm(26 in)中耐久仕様PPRトラック
  • 660 mm(26 in)高耐久仕様PPRトラック
  • 660 mm(24 in)高耐久仕様PPRトラック(台形)
  • 660 mm(24 in)超高耐久仕様PPRトラック(台形)
  • 700 mm(27.5 in)高耐久仕様PPRトラック(台形)
  • 711 mm(28 in)中耐久仕様PPRトラック
  • 711 mm(28 in)高耐久仕様PPRトラック
  • 711 mm(28 in)中耐久仕様PPRトラック(台形)
  • 965 mm(38 in)中耐久仕様PPRトラック
  • 965 mm(38 in)高耐久仕様PPRトラック
  • 965 mm(38 in)高耐久仕様PPRトラック(台形)
  • ヘビーデューティ仕様長寿命足回りトラック(44セクション、密封潤滑式、シングルグローサシュー)
  • ヘビーデューティ仕様長寿命足回り: サスペンション付き、ガード付き、または極寒冷気候仕様
  • 610 mm(24 in)中耐久仕様HDXLトラック
  • 610 mm(24 in)高耐久仕様HDXLトラック
  • 610 mm(24 in)超高耐久仕様HDXLトラック
  • 660 mm(26 in)高耐久仕様HDXLトラック
  • 660 mm(26 in)高耐久仕様HDXLトラック(台形)
  • 700 mm(27.5 in)高耐久仕様HDXLトラック
  • 965 mm(38 in)高耐久仕様HDXLトラック
  • 965 mm(38 in)高耐久仕様HDXLトラック(台形)
  • キャリアローラ: サスペンション付き、サスペンション付き極寒冷気候仕様、またはキャリアローラなし

ボトムガード

  • ボトムガード(フロントカウンタウエイト装備)
  • ヘビーデューティ(密封式)
  • 電動式
  • 木材チップ

電気系統

  • 照明(警告ストロボ)
  • 照明グループ: ベーシック、プレミアム、またはスイープ
  • マウント、照明、警告ストロボ

ガード

  • ファン異物ガード
  • 高速燃料ガード
  • 燃料タンクガード
  • グリル異物ガード
  • リアスクリーン
  • フロントストライカバー
  • スイープグループ

油圧システム

  • リアアタッチメント油圧システム: リッパ、ウインチ、またはなし

その他のアタッチメント

  • ブレード(黒色塗装)
  • 追加のカウンタウエイト
  • エコロジードレーン
  • グラブハンドル、プッシュアーム
  • PA140VSウインチ
  • W12 E PTOウインチ
  • ウィンドウシェード

リアアタッチメント

  • リアカウンタウエイト
  • 高剛性ドローバ
  • マルチシャンクリッパ
  • マルチシャンクリッパ(ストライカバー装備)
  • リアアタッチメントなし
  • PA140VSウインチ(可変速)
  • リアストライカバー
  • シングルシャンクリッパ(ピンプーラ装備)
  • シングルシャンクリッパ(プーラおよびストライカバー装備)
  • シングルシャンクリッパ(ストライカバー装備)

リッパシャンクツース

  • マルチシャンク
  • シングルシャンク
  • シングルシャンク(深型リッピング)

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • CAT Commandリモートコンソールおよびステーション

    CAT® Commandテクノロジは、危険な作業環境における安全性を強化し、生産性を向上させます。Commandリモートソリューションでは、車載の電子機器とビジョンシステムにより、キャブに誰もいなくても車両を操作することができます。

  • 土木作業におけるCat Command for Dozing

    Cat Command for Dozingは、オペレータが危険性の高い作業でブルドーザを遠隔操作できるようにすることで現場の安全性に貢献する、リモートコントロールオプションです。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Commandテクノロジは、危険な作業環境における安全性を強化し、生産性を向上させます。Commandリモートソリューションでは、車載の電子機器とビジョンシステムにより、キャブに誰もいなくても車両を操作することができます。

テクノロジを見る

Cat Command for Dozingは、オペレータが危険性の高い作業でブルドーザを遠隔操作できるようにすることで現場の安全性に貢献する、リモートコントロールオプションです。

テクノロジを見る
  • ドーザ用Cat Slope Assist

    ドーザ用Cat® Grade with Slope Assist™を使用することで、すべての押土作業を迅速かつ簡単に行えるようになります。システムによってブレードの横断勾配(クロススロープ)や縦断勾配が維持されるため、経験の浅いオペレータでも質の高い仕上げ整地ができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

ドーザ用Cat® Grade with Slope Assist™を使用することで、すべての押土作業を迅速かつ簡単に行えるようになります。システムによってブレードの横断勾配(クロススロープ)や縦断勾配が維持されるため、経験の浅いオペレータでも質の高い仕上げ整地ができます。

テクノロジを見る
  • ドーザ用Cat GRADE with 3D

    ドーザ用Cat GRADE with 3Dは、工場装着のGrade Controlシステムで、表面仕上げ作業の効率、精度、および生産性を高めるのに役立ちます。このシステムは、繊細な表面仕上げにおいても、資材の移動においても、ブレードの動きを自動化することで、オペレータによる手動操作入力を80 %削減します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

ドーザ用Cat GRADE with 3Dは、工場装着のGrade Controlシステムで、表面仕上げ作業の効率、精度、および生産性を高めるのに役立ちます。このシステムは、繊細な表面仕上げにおいても、資材の移動においても、ブレードの動きを自動化することで、オペレータによる手動操作入力を80 %削減します。

テクノロジを見る
  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CATリモートトラブルシュート

    リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

D8 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

インタラクティブなバーチャル製品ツアーで、D8 の特長とメリットをご覧ください。

D8のツアーを開始する
close

次について現在提供中のキャンペーンを確認  D8

その他のキャンペーンを見る