D8 XE

中型ドーザ D8 XE Tier 4 / Stage V

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格出力(ネット)- ISO 9249
348 hp
259 kW
運転質量
88405 lb
40100 kg
ブレード容量
13.47 yd³
10.3 m³

機能一覧

6 件中 1-6 件を表示

電気駆動パワートレーン: しくみ

電気駆動パワートレーン: しくみ

機械エネルギー → 電気エネルギー → インバータ → 発電機 → ファイナルドライブ

簡単に言うと、D8 XEの電気駆動パワートレーンは、機械エネルギーを電気エネルギーに変換します。インバータは発電機への仲介役として機能し、発電機はファイナルドライブに電力を供給します。電気駆動ドライブは、標準の同等機器よりも最大10%1の燃料を節約します。電気駆動ドライブを使用する場合、ギヤのシフトはありません。機械が走行中でも、押出し作業でも、地面への駆動力は常に最適化されます。サイクルタイムの短縮のため、前方への駆動力は押出し作業の全工程で継続されます。オペレータは、走行速度を選択して発進するだけです。D8 XE認定パワートレーンと油圧システムの再生は、機械式トランスミッションの再生と比較して最大15%2削減されます。
効率的な作業のための設計

効率的な作業のための設計

電気駆動パワートレーンは、従来型のトランスミッションよりも稼働部品が少なくなっています。時間の経過とともに部品数と使用油水量が減少し、さらに整備間隔の延長により、メンテナンスコストが最大5%3削減されます。機械のトランスミッションを再生することで、交換よりも少ない費用で信頼性の高い保有機械を維持することができます。
        
  • CAT Grade with 3DまたはDetectテクノロジハードウェアの工場装着オプションにより、後日のショップタイムを短縮できます。
  •     
  • 読取り/書込みのリモートトラブルシュートにより休車時間が短縮されるとともに、ディーラの整備者がより多くの問題をリモートで診断できるようになり、サービスコールの時間を節約できます。
  •     
  • ガードレール装着プラットフォームにより、給油や尿素水を安全かつ容易に充填できます。
  •     
  • 反転可能な油圧式デマンドファンによって粉塵を作業中に取り除くことで、清掃とメンテナンスの時間を削減できます。
  •     
  • 高位置スプロケットが清掃を容易にし、便利なモジュール式の整備を提供します。
  •     
  • ライトは長寿命のLEDを使用しているため、時間とコストを節約できます。
  •     
  • ツールを使わなくても必要に応じてキャブフロアの下に簡単にアクセスできます。
  •     
  • キャブはおよそ30分で取り外せます。
オペレータ支援: Assistテクノロジ

オペレータ支援: Assistテクノロジ

Assist機能は作業の負担を軽減し、特に経験の少ないオペレータに役立ちます。ブレードおよびステアリング機能の一部が自動化されているため、経験が少なくてもベテランのオペレータの生産性レベルに近づくことができます。経験豊富なオペレータは、労力や疲労を軽減でき、より迅速かつ正確に作業することができます。

アタッチメント対応オプション(ARO)付きCAT Assistには以下の機能が含まれます。
        
  • Slope Assist - GPSなしでブレードアングルを維持します
  •     
  • ステアリングアシスト - 機械の直線走行を維持します
  •     
  • 安定ブレード - リフト/チルト機能およびブレードの応答性をコントロールすることで、押土の仕上げを容易にします
  •     
  • トラクションコントロール - トラックのスリップを低減し、摩耗を最小限に抑えます*
  •     
  • AutoCarry™ - ブレードの全負荷を自動的に維持し、フロアの設定も含まれています*
  •     
  • ブレード負荷モニタ - ブレードの負荷を適切に管理できます*
  •     
  • ブレードリコール機能 - ブレードをプリセット位置に戻します
  •     
  • AutoRip - リッパの深さ、シャンク位置、トラックスピードを調整します(D7およびD8サイズの機械のみ)
  •     
  • ARO - GPS機能用の機械上のセンサ(IMU)
Cat

安全性の維持: 危険の検知

安全性検知テクノロジにより、オペレータの注意力、知覚、状況認識を補完することで、潜在的な危険を視覚的に感知し、軽減して管理する能力を提供します。一部の機能は工場取付けで利用できます。一部の機能は、CAT Commandと互換性がありません。
        
  • サラウンドビジョン - 機械のフロントとサイドにさらに3台のカメラを追加して、リアカメラをスマートカメラにアップグレードします。フロントキャブのウィンドウディスプレイの上にフルカラー254 mm(10 in)専用タッチスクリーンディスプレイが取り付けられており、機械の周囲を常に見ることができます。
  •     
  • シートベルトシステム
              
    • シートベルト警告 - 音声と視覚によってオペレータに通知します。オプションの外部ランプは、オペレータが安全な操作に注意を払っていることを示す明確なインジケータになります。
    •         
    • シートベルトの誤用 - 不適切なシートベルトの使用を特定してオペレータに警告します。
    •         
    • シートベルトによる制止 - シートベルトが締められていない場合に機械の走行を防止できます。
    •     
        
  •     
  • 後方人物検知 - システムが後方検知ゾーンのいずれかに1人以上の人物を検知すると、キャブ内ディスプレイを使用して視覚と音声によってオペレータに警告します。
  •     
  • 後進動作制止 - 機械が停止していて、後方検知ゾーンのいずれかで検知が作動している場合、機械が前進または後進ギヤに入るのを防ぎます。
一部の機能は、完全に作動させるために、追加のライセンス購入またはハードウェアの取り付けが必要です。
廃棄物処理仕様

廃棄物処理仕様

  • 車両全体のシーリングの改良により、ほこりや異物の侵入を防ぎます。
  • 冷却系統は異物の多い環境用に設計されており、自動反転ファンと清掃時にアクセスしやすいスイングアウトを装備しています。XEドーザは、より効率的に冷却状態を維持するので、廃棄物処理用途に最適です。
  • 廃棄物キャブには耐衝撃性のあるポリカーボネート製のドアが採用されており、ドアスクリーンは不要になっています。
  • ランドフィルブレードと中央穴のトラックシューは、廃棄物処理機の作業に最適です。
  • 専用ガードとシールをあらゆる場所に備え、衝撃や空気中の粉塵から主要コンポーネントを保護します。
  • 90度旋回するラビリンス式ガードをはじめとする多層ファイナルドライブガードが、Duo-Cone™シールに土砂や異物を寄せ付けず、ファイナルドライブオイルを保護します。
  • ピボットシャフトシールガードが異物の侵入とシールの損傷を防ぎます。
  • ストライカバーが異物による車両の損傷を防止します。
  • チルトシリンダには回転ブッシュ式の設計を採用することで、巻き付いた異物がホースから転がり落ちやすくなっています。
  • ヘビーデューティヒンジ付きラジエータガードは、マテリアルが直接またはブレード下から侵入しないよう、ラジエータとファンを保護します。
  • ヒンジ付きヘビーデューティベリーガードは、清掃を容易にして、異物の侵入を防ぎます。
  • ライトを異物の多い領域から離れた高い位置に配置することで保護するとともに、作業エリアに十分な照度を提供します。LEDライト12個付属のオプションパッケージを使用すると、周囲を360度照らすことができます。
  • 電動プレクリーナが内蔵されているため、キャブフィルタの交換間隔は1,000時間まで延長されます。
  • ラミネートサーマルシールドと断熱式クリーンエミッションモジュール。
  • サスティナビリティ

    サスティナビリティ

  • CAT®ディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)を使用する必要があり、また次の低炭素強度燃料**を混合したULSDと互換性があります*。
              
    • 最大20%のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル***
    •         
    • 最大100%の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(Gas-To-Liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料
    •     
  • 適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、『Caterpillar推奨の機械油水類』(SEBU6250)を参照してください。
  • CAT® C15エンジンは、米国EPA Tier 4 Final、EUステージV、韓国Tier 5、および日本2014年排出ガス基準に適合しています。
  • D8 XEは、D8(22A)ロックアップクラッチ機械と比較してCO2排出量を最大10%4削減します。
  • AutoCarry™は、ブレード上げを自動的に行うことでトラックのスリップを低減して積込みごとの効率を最大限に高め、燃料消費と温室効果ガスの排出量の低減に寄与します。
  • CAT® GRADE with Slope Assist™は、GPS信号なしでブレード配置を自動化することで、コストのかかるやり直し作業や無駄な燃料消費、温室効果ガスの排出を回避するのに役立ちます。
  • CAT® GRADE with 3Dは、GPS信号を使用してブレードの動作を自動化し、効率と精度を高めることで、勾配設計に従ったり、燃料消費と温室効果ガスの排出量を低減したりするのを支援します。
  • メンテナンス間隔の延長により、休車時間が短縮されるだけでなく、機械の耐用期間にわたって交換される油水類の量とフィルタの数が少なくなります。
  • VisionLink™は、選択された日付範囲における毎日の運転時間燃料消費量を燃料タイプ別に計算して、監視対象の資産のCO2排出量を表示します。
  • リモートフラッシュを使用すると、休車時間とメンテナンス時間が短縮され、資産の稼働効率を最大限に維持できます。機械の更新に関するアラートは、Catディーラのコンピュータから送信され、ディーラのサービスメカニックが現場にいなくても更新を展開できます。
  • リモートトラブルシュートを使用して、Catディーラが稼働中の機械をコンピュータ上でテストできるようにすることで、メンテナンス時間が短縮され、機械の稼働効率を最大限に維持できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが初回の対応で修正できるため、時間とコストを節約できます。
  • 製品仕様 D8 XE

    定格出力(ネット)- ISO 9249 348 hp 259 kW
    定格出力(ネット)- ISO 9249(DIN) 352 mhp 352 mhp
    エンジン出力 - ISO 14396 366 hp 273 kW
    エンジン出力 - ISO 14396(DIN) 371 mhp 371 mhp
    エンジンモデル CAT C15 CAT C15
    排出ガス 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage V/韓国Stage V/日本2014年規制 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage V/韓国Stage V/日本2014年規制
    ビルド番号 22A 22A
    注記(1) 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアクリーナ、マフラ、およびオルタネータが装備された状態でフライホイール部から得られる出力です。 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアクリーナ、マフラ、およびオルタネータが装備された状態でフライホイール部から得られる出力です。
    注記(2) CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)を使用する必要があります。また、次の低炭素強度燃料を混合したULSDと互換性があります*。**最大20%のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル***100%の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(Gas-To-Liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、最寄りのCatディーラにお問い合わせいただくか、『Caterpillar推奨の機械油水類』(SEBU6250)を参照してください。*Caterpillarのエンジンには、上記の代替燃料を使用できますが、規制により使用が認められない場合があります。**低炭素強度燃料使用時にテールパイプから生じる温室効果ガス排出は、基本的に従来の燃料と同じです。***後処理装置のないエンジンには、より高い混合率(最大100%)のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20%を超えるバイオディーゼルの使用については、最寄りのCatディーラにお問い合わせください)。 CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)を使用する必要があります。また、次の低炭素強度燃料を混合したULSDと互換性があります*。**最大20%のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル***100%の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(Gas-To-Liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、最寄りのCatディーラにお問い合わせいただくか、『Caterpillar推奨の機械油水類』(SEBU6250)を参照してください。*Caterpillarのエンジンには、上記の代替燃料を使用できますが、規制により使用が認められない場合があります。**低炭素強度燃料使用時にテールパイプから生じる温室効果ガス排出は、基本的に従来の燃料と同じです。***後処理装置のないエンジンには、より高い混合率(最大100%)のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20%を超えるバイオディーゼルの使用については、最寄りのCatディーラにお問い合わせください)。
    運転質量 88405 lb 40100 kg
    ブレード容量 13.47 yd³ 10.3 m³
    ブレード セミユニバーサル(SU、Semi-Universal) セミユニバーサル(SU、Semi-Universal)
    接地圧 13.2 psi 91 kPa
    標準シュー幅 24 in 610 mm
    パワートレーン エレクトリックドライブ エレクトリックドライブ
    燃料タンク 139.5 gal(US) 528 l
    尿素水タンク 8.7 gal(US) 33 l
    運転質量 85286 lb 38685 kg
    ブレード容量 12.95 yd³ 9.9 m³
    ブレード LGPセミユニバーサル(SU) LGPセミユニバーサル(SU)
    接地圧 8.05 psi 55.5 kPa
    標準シュー幅 38.2 in 970 mm
    運転質量 89287 lb 40500 kg
    ブレード容量 27.73 yd³ 21.2 m³
    ブレード セミユニバーサル埋立て(摩耗プレート付き) セミユニバーサル埋立て(摩耗プレート付き)
    接地圧 12.33 psi 85 kPa
    標準シュー幅 26 in 660 mm
    運転質量 92914 lb 42145 kg
    ブレード容量 29.04 yd³ 22.2 m³
    ブレード LGPセミユニバーサルランドフィル LGPセミユニバーサルランドフィル
    接地圧 8.77 psi 60.5 kPa
    標準シュー幅 38.2 in 970 mm
    エアコン 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。R134a(地球温暖化係数=1,430)使用システムには、1.36 kg(2.99 lb)の冷媒が含まれています。これはCO2換算で1.946メートルトン(2.145トン)に相当します。 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfを使用。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。R134a(地球温暖化係数=1,430)使用システムには、1.36 kg(2.99 lb)の冷媒が含まれています。これはCO2換算で1.946メートルトン(2.145トン)に相当します。

    D8 XE 標準装備

    注記

    • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

    パワートレーン

    • CAT C15ディーゼルエンジン
    • 電気駆動パワートレーン
    • ファイナルドライブ、2段減速 - 標準またはLGP
    • 電動燃料プライミングポンプ

    CATテクノロジ

    • Slope Indicate(スロープ表示機能)
    • CAT Assist with AROパッケージ
    • サードパーティ製グレードコントロール対応キャブ
    • Trimble、Topcon、およびLeicaの無線機と基準局に対応
    • Trimble、Topcon、およびLeicaの3Dグレードシステムを取付け可能
    • リモートフラッシュ/トラブルシュート
    • マシンセキュリティ - パスコード
    • リモートコントロール対応

    運転席

    • 設計を一新した一体型ROPSおよびFOPS搭載のキャブ
    • フルカラー254 mm(10 in)液晶タッチスクリーンディスプレイ
    • 後進ライン付き高精細リアビューカメラ
    • モジュール式HVACシステム(キャブ搭載式)
    • 電気油圧式作業装置およびステアリングのコントロール
    • 布製シート
    • 標準ライト - 6個(LED)

    油圧システム

    • 独立式ステアリングと作業装置用ポンプ
    • ロードセンシング油圧システム

    足回り

    • ヘビーデューティ(DuraLink™搭載のHDL)
    • 中耐久仕様トラックシュー

    整備とメンテナンス

    • 定期オイルサンプリング(S·O·S℠)ポート
    • 地上作業用サービスセンタ
    • 30分でのキャブ取外し
    • エコロジードレーン
    • フード下作業用ライト
    • ショベルホルダ

    D8 XE オプション装備品

    注記

    • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

    パワートレーン

    • ファイナルドライブ、2段減速 - 極寒冷地向け、廃棄物処理

    CATテクノロジ

    • CAT Grade 3D Ready with Assistパッケージ(ハードウェアのみ)
    • CAT Grade 3D with Assistパッケージ*
    • Product Link™ - セルラーモードまたはデュアルモード
    • CATトラック摩耗センサ
    • Grade Connectivity
    • グレード補正無線機
    • マシンセキュリティ - Bluetooth®
    • CAT Command for Dozing

    運転席

    • 最大40 psiに耐えるキャブガラス
    • ヒータ/ベンチレータ付き革製デラックスシート
    • 通信用無線機対応
    • プレミアムライト - 12個(LED)
    • 一体型警告灯

    足回り

    • 高耐久仕様トラックシュー

    ブレード

    • セミユニバーサル(SU、Semi-Universal)
    • ユニバーサル(U、Universal)
    • アングル(A)
    • LGPセミユニバーサル(SU)
    • LGPアングル(A)
    • セミユニバーサル埋立て(摩耗プレート付き)
    • ユニバーサルランドフィル
    • LGPセミユニバーサルランドフィル

    整備とメンテナンス

    • 急速燃料給油システム
    • 容易にアクセスできるキャブフロア
    • 高速オイル交換

    互換性のあるテクノロジとサービス

    Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

    1 - 8 / 9 Items 項目
    前へ 次へ

    CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

    テクノロジを見る
    1 - 8 / 9 Items 項目
    前へ 次へ

    シートベルトリマインダシステムは、機械の運転前にシートベルトを締めるようオペレータに促すことで、安全性を向上させ、リスクの低減と安全な作業環境の実現に貢献します。

    テクノロジを見る

    オペレータの視界を最大限に確保できるように機械が設計されていても、周囲の状況を常にモニタリングし続けることは困難です。Cat® Detect - 作業員検出機能は、機械の危険ゾーン内に人が立ち入った場合にオペレータに警告することのできる、インテリジェントビジョンカメラシステムです。

    テクノロジを見る
    1 - 8 / 9 Items 項目
    前へ 次へ

    ドーザ用Cat® Grade with Slope Assist™を使用することで、すべての押土作業を迅速かつ簡単に行えるようになります。システムによってブレードの横断勾配(クロススロープ)や縦断勾配が維持されるため、経験の浅いオペレータでも質の高い仕上げ整地ができます。

    テクノロジを見る

    ドーザ用Cat® Steer Assistは、複数のステアリング機能を自動化し、運転操作を容易にします。より少ない労力で生産性を高め、効率性を向上し、オペレータの疲労を軽減します。​

    テクノロジを見る
    1 - 8 / 9 Items 項目
    前へ 次へ

    ドーザ用Cat GRADE with 3Dは、工場装着のGrade Controlシステムで、表面仕上げ作業の効率、精度、および生産性を高めるのに役立ちます。このシステムは、繊細な表面仕上げにおいても、資材の移動においても、ブレードの動きを自動化することで、オペレータによる手動操作入力を80 %削減します。

    テクノロジを見る
    1 - 8 / 9 Items 項目
    前へ 次へ

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

    テクノロジを見る

    リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

    テクノロジを見る

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

    テクノロジを見る

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

    テクノロジを見る
    1 - 8 / 9 Items 項目
    前へ 次へ

    VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

    テクノロジを見る

    D8 XE を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

    比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

    すべてのモデルを比較

    製品パンフレットなどをダウンロードできます!

    主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

    メディア・ギャラリ

    D8 XEドーザ標準コンフィギュレーション

    D8 XEドーザ廃棄物コンフィギュレーション

    作業中のD8 XEドーザ

    土砂を押出し中のD8 XEドーザ

    作業中のD8 XEの上面図

    土砂を押出し中のD8 XE

    D8 XEドーザ標準コンフィギュレーション
    D8 XEドーザ廃棄物コンフィギュレーション
    作業中のD8 XEドーザ
    土砂を押出し中のD8 XEドーザ
    作業中のD8 XEの上面図
    土砂を押出し中のD8 XE

    次について現在提供中のキャンペーンを確認  D8 XE

    その他のキャンペーンを見る