< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

D4K2 標準装備

電気系統
  • オルタネータ(12 V、120 A、ヘビーデューティブラシレス)
  • バックアップアラーム
  • ヘビーデューティバッテリ(メンテナンスフリー)
  • 診断コネクタ
  • 電気式ホーン
  • ライト(ハロゲン、フロント2個、リア2個)
  • スタータ(電動式、12 V)

運転室
  • ROPS/FOPSキャブ(エアコンディショナ装備)
  • エアサスペンションシート(布製)
  • 巻取り式シートベルト(76 mm)
  • フットパッド、ダッシュボード
  • 以下を装備したエレクトロニックモニタリングシステム: – エンジンクーラント温度、作動油温度、燃料レベルを示すゲージ – 走行速度リミッタ(電子式) – エンジン回転数およびギヤの表示 – アワーメータ(電子式) – エンジンエアクリーナサービスインジケータ(電子式) – 燃料内水分インジケータ(電子式)
  • スロープ表示
  • スロットルスイッチ(回転式)
  • エコモード
  • コントロール装置(シートマウント式、前後に位置調節可能)
  • 調整式アームレスト
  • リアビューミラー(車内)
  • 減速とブレーキ機能を兼ね備えたペダル
  • 前進/後進速度の個別設定
  • 電源ソケット(12 V)
  • コートフック
  • 収納スペース
  • カップホルダ
  • フロアマット(ラバー製、ヘビーデューティ仕様)
  • AM/FMラジオ、Bluetooth

油圧システム
  • 3バルブ油圧系統
  • ロードセンシング油圧システム
  • 1本のレバーで3機能をコントロール
  • 油圧ポンプおよび作動油
  • 安定ブレードコントロール

パワートレーン
  • Cat C4.4 ACERTディーゼルエンジン(ターボチャージャ搭載)
  • エアツーエアアフタクーラ(ATAAC)
  • アルミニウム製バープレートを採用したクーリングシステム(ラジエータ、パワートレーン)
  • エアクリーナ(プレクリーナ、自動ダストイジェクタ、フード下のエアインテーク搭載)
  • デュアルパス、閉ループハイドロスタティックトランスミッション
  • 電動燃料プライミングポンプ
  • 燃料/ウォータセパレータ
  • オートトラクションコントロール
  • オートアイドリングストップ(NETIS)

ブレード
  • VPAT XLブレード
  • VPAT LGPブレード

足回り
  • SALT足回り
  • 7ローラトラックフレーム
  • トラックローラ(永久潤滑式)
  • キャリアローラ
  • 油圧トラックアジャスタ
  • ガード(フロント/リアガイディング)
  • マスタリンク
  • トラックペア(XL): – トラック、460 mm MS SALT
  • トラックペア(LGP): – トラック、635 mm APEX SALT

その他の標準装備品
  • Cat Product Link™(Catプロダクトリンク)PL641セルラー
  • C-フレーム(VPAT、油圧シリンダ、ライン)
  • ロック式エンジンフード
  • フロントけん引装置
  • ドローバ
  • エコロジードレーン(エンジンオイル、パワートレーンオイル、作動油、エンジンクーラント)
  • 定期オイルサンプリングポート(エンジン、パワートレーン、作業装置のオイル)

不凍液
  • エクステンデッドライフクーラント(–37 °C)

D4K2 オプション装備品

電気系統
  • 一体型フロントハロゲンライト4個、リアハロゲンライト2個

パワートレーン
  • ドライブ(追加)
  • 取付け(ウインチ)

足回り
  • トラックペア(XL): – トラック、460 mm MS SystemOne
  • トラックペア(LGP): – トラック、460 mm MS SystemOne – トラック、635 mm MS SystemOne – トラック、460 mm MS SALT – トラック、635 mm MS SALT

運転室
  • キャノピ
  • キャブ(ポリカーボネート製ウィンドウ、エアコン装備)
  • シート(ビニール製エアサスペンション)は以下から選択: – ヒータ付きビニール製シート(ヒータ付きコントロール装備) – ヒータ付き布製シート(ヒータ付きコントロール搭載) – ヒータおよびベンチレータ付き布製シート(ヒータ付きコントロール装備)

油圧システム
  • 4バルブ油圧系統(リッパ用)

ガード
  • ボトムガード(ヘビーデューティ)
  • ガード(リア、ヘビーデューティ)
  • グリル(ラジエータ、ヘビーデューティ)
  • ガード(トラックガイディング、中央)
  • ガード(トラックローラ、全長)
  • リアスクリーン(キャブ)
  • サイドスクリーン(キャブ)
  • リアスクリーン(キャノピ)
  • フロント&ドアスクリーン(キャノピ)
  • スイープ(フロント)
  • スイープ(リア)

ブレード
  • VPAT XLブレード(AccuGrade)
  • VPAT LGPブレード(AccuGrade)
  • VPATブレード(Intermediate)
  • VPAT中間ブレード(AccuGrade)

リアアタッチメント
  • ドローバ
  • リッパ(平行リンク式、3本のシャンクとツースを含む)

リアアタッチメントコントロール
  • リッパコントロール装置

車両制御およびガイダンス
  • 取付け、AccuGrade(アキュグレード)対応(Catグレードコントロールスロープアシスト含む)
  • パワーピッチブレードコントロール

スターティングエイド
  • エンジン、クーラント用ヒータ(120 V)
  • エーテルスターティングエイド

その他のアタッチメント
  • フロントカウンタウエイト(300 kg)
  • マシンセキュリティシステム

不凍液
  • エクステンデッドライフクーラント(–50 °C)

概要

エンジン

エンジン型式 Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
出力 ‐ 正味出力 95.6 HP 71.3 kW Less
総行程容積 269.0 in³ 4.4 l Less
内径 4.13 in 105.0 mm Less
ストローク 5.0 in 127.0 mm Less
定格正味出力(2,200 rpm時) 95.6 HP 71.3 kW Less

トランスミッション

ドライブポンプ 1 1 Less
トラックモータ 2 2 Less
最高走行速度 - 前進 5.6 mile/h 9.0 km/h Less
最高走行速度 - 後進 6.2 mile/h 10.0 km/h Less

質量

運転質量 - XL 18629.0 lb 8450.0 kg Less
運転質量 - LGP 19731.0 lb 8950.0 kg Less
注記 仕様は、ドーザブレード、キャブROPS、後進警告アラーム、オペレータ、クーラント、潤滑剤、満タンの燃料タンクを含んだものです。 仕様は、ドーザブレード、キャブROPS、後進警告アラーム、オペレータ、クーラント、潤滑剤、満タンの燃料タンクを含んだものです。 Less

交換時の容量

クランクケースとフィルタ 2.91 ガロン 11.0 l Less
クーリングシステム 6.1 ガロン 23.0 l Less
トランスミッション/ハイドロリックタンク 15.9 ガロン 60.0 l Less
ファイナルドライブ(LGP、各側) 2.6 ガロン 10.0 l Less
ファイナルドライブ(XL、各側) 2.6 ガロン 10.0 l Less
燃料タンク 51.5 ガロン 195.0 l Less
尿素水タンク 5.0 ガロン 19.0 l Less

足回り

シュー幅 - LGP 25.0 in 635.0 mm Less
シュー幅 - XL 18.0 in 460.0 mm Less
接地圧 - LGP 4.5 psi 31.0 kPa Less
接地圧 - XL 5.9 psi 41.0 kPa Less
接地長 - LGP 88.6 in 2250.0 mm Less
接地長 - XL 88.6 in 2250.0 mm Less
シューの数(各側) - SystemOne足回り 38 38 Less
シューの数(各側) - 密閉潤滑式トラック(SALT)足回り 43 43 Less
ローラの数(片側) 7 7 Less

リッパ

形式 平行リンク式 平行リンク式 Less
シャンク数 3 3 Less
高さ 6.5 in 165.0 mm Less
運転質量 1224.0 lb 555.0 kg Less
全幅 67.3 in 1710.0 mm Less
地上での最大リーチ 23.4 in 595.0 mm Less
最低地上高(チップ下) 17.7 in 450.0 mm Less
最大掘削深さ 13.4 in 340.0 mm Less

寸法

トラックゲージ - LGP 68.0 in 1725.0 mm Less
トラックゲージ - XL 61.0 in 1550.0 mm Less
トラクタ幅(標準シュー、ブレードなし) - LGP 92.9 in 2360.0 mm Less
トラクタ幅(標準シュー、ブレードなし) - XL 79.1 in 2010.0 mm Less
トラクタ高 - LGP 109.8 in 2790.0 mm Less
トラクタ高 - XL 108.9 in 2765.0 mm Less
ブレード: ブレードカッティングエッジ角度(調整可) – LGP 52 °~58 ° 52 °~58 ° Less
ブレード: ブレードカッティングエッジ角度(調整可) – XL 52 °~58 ° 52 °~58 ° Less
ブレード: ブレードリフト高さ - LGP 28.9 in 735.0 mm Less
ブレード: ブレードリフト高さ - XL 29.3 in 745.0 mm Less
ブレード: ブレード容量(SAE) - LGP 2.4 yd³ 1.85 m³ Less
ブレード: ブレード容量(SAE) - XL 2.6 yd³ 1.98 m³ Less
ブレード: ブレード幅 - LGP 124.0 in 3150.0 mm Less
ブレード: ブレード幅 - XL 109.4 in 2780.0 mm Less
ブレード: ブレード高さ - LGP 35.8 in 910.0 mm Less
ブレード: ブレード高さ - XL 39.8 in 1010.0 mm Less
ブレード: 掘削深さ - LGP 23.0 in 585.0 mm Less
ブレード: 掘削深さ - XL 22.6 in 575.0 mm Less
ブレード: 最大チルト - LGP 17.3 in 440.0 mm Less
ブレード: 最大チルト - XL 15.2 in 385.0 mm Less
ブレード: 最大角度におけるブレード幅 - LGP 113.4 in 2880.0 mm Less
ブレード: 最大角度におけるブレード幅 - XL 100.2 in 2545.0 mm Less
ブレード: 最大角度(各側) – LGP 24 ° 24 ° Less
ブレード: 最大角度(各側) – XL 24 ° 24 ° Less
全長(ブレード装着時) - LGP 168.3 in 4275.0 mm Less
全長(ブレード装着時) - XL 168.3 in 4275.0 mm Less
全長(ベーシックトラクタ、ブレード非装着) – LGP 128.9 in 3275.0 mm Less
全長(ベーシックトラクタ、ブレード非装着) – XL 128.9 in 3275.0 mm Less
最低地上高 - LGP 12.4 in 315.0 mm Less
最低地上高 - XL 12.6 in 320.0 mm Less

油圧コントロール装置

ポンプ出力 18.0 gal/分 68.0 L/分 Less
リリーフバルブ設定 7034.0 psi 48500.0 kPa Less

スロープ表示

新しいグレードコントロールには、ブレードの左右方向の勾配および前後方向の勾配が表示されるため、感覚に頼る必要がありません。

スロープアシスト

新しいグレードコントロールのオプション機能です。ブレードを必要な前後方向の勾配および左右方向の勾配に自動的に調整します。

安定ブレード

新しいブレードコントロールの機能により整地作業を補助し、オペレータのブレード操作の負担を軽減します。

オートトラクションコントロール

新しいトラクションコントロールには、トラックのスリップを自動的に低減する機能があり、ブレードを上げる必要もありません。これにより生産性が上がり、足回りの摩耗も減るため、オペレーティングコストの削減につながります。

エコモード

新しいエンジン回転数の設定により、燃料消費を最大25 %削減することができ、経費を節減できます。

ヒータおよびベンチレータ付きシート

あらゆる気候条件において今までにない快適性をもたらす、オプションのヒータ&ベンチレータ付きエアサスペンションシートをお試しください。

パワーピッチブレード

このオプションを使用すると、オペレータはブレードピッチを簡単に調整できるため、生産性を最大限に高めることが可能です。

エンジン

Cat® C4.4 ACERT™ディーゼルエンジン

ヒータ付きシート搭載コントロール

ヒータ付きジョイスティック(オプション)を使用すると、寒冷地においても快適に操作できます。

AccuGrade™

オプションのグレードコントロールシステムです。切崩し/埋戻し作業の精度を高め、従来必要であった杭やグレードチェッカーの使用を最低限に抑えることができます。 AccuGrade(アキュグレード)大型モニタが機械のダッシュボードに組み込まれ、作業中に見やすくなっています。

足回り

適切な足回りを選択することで、時間当たりコストを最小限に抑えることが可能です。 標準の密閉潤滑式トラック(SALT、standard sealed and lubricated track)足回り、革新的なSystemOne™足回りのどちらかをお選びください。