エンジン
エンジンモデル | Cat C9.3 Cat C9.3 |
エンジン出力 - ISO 14396 | 313 HP 234 kW |
内径 | 4.5 in 115 mm |
行程 | 5.9 in 149 mm |
総行程容積(排気量) | 567.5 in³ 9.3 l |
定格出力(ネット) - ISO 9249 | 228 kW(310 PS) 228 kW(310 PS) |
出力 - ISO 14396 | 234 kW(318 PS) 234 kW(318 PS) |
340Fは業界最大のワークツール対応性を誇り、作業高さは最大7階に達するため、このサイズクラスでは他のどのブランドよりも優れたリーチと作業性を実現できます。
独自のブームカップリングシステムとクラス最高レベルのワークツール対応性によって、最大作業高さは22 m(7階の高さ)に達します。
給脂箇所、油水タップ、フィルタなどのポイントにすばやく簡単にアクセスできます。
キャブが上方に30°傾き、作業区域をはっきりと快適に見渡せます。
エンジンモデル | Cat C9.3 Cat C9.3 |
エンジン出力 - ISO 14396 | 313 HP 234 kW |
内径 | 4.5 in 115 mm |
行程 | 5.9 in 149 mm |
総行程容積(排気量) | 567.5 in³ 9.3 l |
定格出力(ネット) - ISO 9249 | 228 kW(310 PS) 228 kW(310 PS) |
出力 - ISO 14396 | 234 kW(318 PS) 234 kW(318 PS) |
メインシステム - 最大流量 | 570 L/分(150.6 gal/分) 570 L/分(150.6 gal/分) |
最大圧力 - 機器 | 5076 psi 35000 kPa |
最大圧力 - 走行 | 5076 psi 35000 kPa |
最大圧力 - 旋回 | 4061 psi 28000 kPa |
旋回速度 | 4.4 r/分 4.4 r/分 |
旋回速度 | 8.9 r/分 8.9 r/分 |
最大旋回トルク | 101042 ft·lbf 137 kN·m |
運転質量 | 117103 lb 53108 kg |
注記(1) | 運転質量は、解体ジョーとクイックカプを装着したCat MP332マルチプロセッサを含む 運転質量は、解体ジョーとクイックカプを装着したCat MP332マルチプロセッサを含む |
機械質量 - UHDコンフィギュレーション | 112014 lb 50800 kg |
注記(2) | UHDフロント,カウンタウエイト,およびクイックカプラ,600 mm(24 in)TGトラックシューのワークツールなし UHDフロント,カウンタウエイト,およびクイックカプラ,600 mm(24 in)TGトラックシューのワークツールなし |
機械質量 - レトロフィットコンフィギュレーション | 109368 lb 49600 kg |
注記(3) | レトロフィットブームおよびR3.9 m(12 ft 10 in)アームおよび2.12 M3(2.77 yd3)HDバケット,600 mm(24 in)TGトラックシュー レトロフィットブームおよびR3.9 m(12 ft 10 in)アームおよび2.12 M3(2.77 yd3)HDバケット,600 mm(24 in)TGトラックシュー |
クレードルに取り付けられたUHDフロント | 20163 lb 9144 kg |
燃料タンク容量 | 163.8 US gal 620 l |
冷却系統 | 11.4 US gal 43 l |
エンジンオイル | 8.5 US gal 32 l |
旋回ドライブ | 5 US gal 19 l |
走行減速機 | 2.1 US gal 8 l |
油圧システム - タンクを含む | 111 US gal 420 l |
作動油タンク | 46.2 US gal 174 l |
尿素水タンク | 10.8 US gal 41 l |
注記(1) | UHDフロント UHDフロント |
全高(輸送時) - キャブ最上部まで | 11.8 ft 3570 mm |
全長(輸送時) | 49.9 ft 15180 mm |
後端旋回半径 | 11.5 ft 3500 mm |
カウンタウエイト下端高さ | 4.2 ft 1270 mm |
最低地上高 | 1.5 ft 450 mm |
タンブラ中心距離 | 13.3 ft 4040 mm |
クローラ中心距離 | 9.3 ft 2820 mm |
全幅(輸送時) | 9.9 ft 2990 mm |
機械長さ – フロントなし、カウンタウエイトあり | 23.5 ft 7150 m |
キャブ高さ - FOGS装着時 | 11.75 ft 3570 mm |
注記(2) | 600 mm(24 in)トラックシュー 600 mm(24 in)トラックシュー |
トラック幅 - 収縮時 | 9.83 ft 2990 m |
トラック幅 - 拡張時 | 11.25 ft 3420 m |
ブーム | 超ロング解体フロント用ブーム 超ロング解体フロント用ブーム |
アーム | 超ロング解体フロント用アーム 超ロング解体フロント用アーム |
ピン最大高さ(アーム先端) | 71.2 ft 21.7 m |
最大質量(アーム先端) | 7938 lb 3600 kg |
最大リーチ(アーム先端) | 46 ft 14040 m |
最大高さ(アーム先端、最大リーチ位置) | 40 ft 12160 m |
最大作業高さ(アーム先端ピン)- 1/2 | 61 ft 18590 m |
最大作業リーチ(アーム先端)- 1/2 | 33.8 ft 10.3 m |
注記1 | R3.9 m(12 ft 10 in)DBアーム R3.9 m(12 ft 10 in)DBアーム |
バケット | 2.28 m3(3 yd3)HD 2.28 m3(3 yd3)HD |
最大掘削深さ | 19.7 ft 6.01 m |
最大リーチ - グラウンドレベル | 42.3 ft 12900 m |
最大ダンプ高さ | 35.2 ft 10.73 m |
最小ダンプ高さ | 12.8 ft 3.9 m |
バケット掘削力 - ISO | 44530 lbf 198 N |
アーム掘削力 - ISO | 32110 lbf 143 N |
注記1 | R3.9 m(12 ft 10 in)DBアームオーバーザフロント R3.9 m(12 ft 10 in)DBアームオーバーザフロント |
バケット | 2.28 m3(3 yd3)HD 2.28 m3(3 yd3)HD |
最大掘削深さ | 24.9 ft 7.6 m |
最大リーチ - グラウンドレベル | 39.1 ft 11.91 m |
最大掘削高さ | 35.7 ft 10.88 m |
最大ダンプ高さ | 25.2 ft 7.68 m |
最小ダンプ高さ | 7.3 ft 2.22 m |
バケット掘削力 - ISO | 44530 lbf 198 kN |
アーム掘削力 - ISO | 32110 lbf 143 kN |
アーム先端ピン最大高さ | 71.19 ft 21700 mm |
アーム | 超ロング解体フロント用アーム 超ロング解体フロント用アーム |
最大床面掘削半径 | 71.2 ft 21700 mm |
ブーム | 超ロング解体フロント用ブーム 超ロング解体フロント用ブーム |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。
CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。