エンジン
エンジンモデル | Cat C13 Cat C13 |
エンジン出力 - ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
内径 | 5 in 130 mm |
行程 | 6 in 157 mm |
総行程容積(排気量) | 763 in³ 12.5 l |
Cat® 352 UHDは、常に標準仕様の機械が届かない高所でも解体することができ、クラス最高レベルのワークツール対応性を発揮します。常に素早く、高い精度で構造物を解体できる、60トンクラス解体仕様で最高の選択肢です。
油圧クイックディスコネクトは、15分でツールを使わずにブームの交換を行うことができ、超ロング解体フロントを装着した3.7トン(8,160 lb)ツールによる28 m(92 ft)の高さでの作業、またはレトロフィットによる地下2階の深さでの作業とトラック積込みが可能です。
可変ゲージ足回りは、拡張時には優れた安定性を実現し、収縮時には輸送を容易にします。
デラックスチルトキャブは、安全性を高めるP5A高耐久性ガラスと快適性を高めるプレミアムシートを装備しており、さらに254 mm(10 in)のカラータッチスクリーンには安定性モニタリングシステムの情報が見やすく表示されます。
エンジンモデル | Cat C13 Cat C13 |
エンジン出力 - ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
内径 | 5 in 130 mm |
行程 | 6 in 157 mm |
総行程容積(排気量) | 763 in³ 12.5 l |
メインシステム - 最大流量 | 779 L/分(206 gal/分) 779 L/分(206 gal/分) |
最大圧力 - 機器 | 5076 psi 35000 kPa |
最大圧力 - 機械 - リフトモード | 5511 psi 38000 kPa |
最大圧力 - 走行 | 5076 psi 35000 kPa |
最大圧力 - 旋回 | 3771 psi 26000 kPa |
旋回速度 | 4.22 r/min 4.22 r/min |
旋回速度 | 8.44 r/min 8.44 r/min |
最大旋回トルク | 138000 ft·lbf 187 kN·m |
運転質量 | 151483 lb 68700 kg |
注記(1) | 運転質量は、解体ジョーを装着したCat MP332マルチプロセッサを含む 運転質量は、解体ジョーを装着したCat MP332マルチプロセッサを含む |
機械質量 - UHDコンフィギュレーション | 143300 lb 65000 kg |
注記(2) | 超ロング解体フロントおよびカウンタウエイト、ワークツールなし 超ロング解体フロントおよびカウンタウエイト、ワークツールなし |
機械質量 - レトロフィットコンフィギュレーション | 139300 lb 63200 kg |
注記(3) | レトロフィットブーム、R3.35 M TBアーム(11 ft)、2.41 M3(3.15 yd3)HDバケット レトロフィットブーム、R3.35 M TBアーム(11 ft)、2.41 M3(3.15 yd3)HDバケット |
クレードルに取り付けられたUHDフロント | 26000 lb 11800 kg |
クレードルに取り付けられたレトロフィットブーム - R3.35 TBアーム | 15700 lb 7120 kg |
クレードルに取り付けられたレトロフィットブーム - R2.9 TBアーム | 15460 lb 7010 kg |
燃料タンク容量 | 188.9 gal (US) 715 l |
冷却系統 | 13.7 gal (US) 52 l |
エンジンオイル | 10.6 gal (US) 40 l |
旋回ドライブ(各ドライブ) | 10.6 gal (US) 40 l |
走行減速機 | 4 gal (US) 15 l |
油圧システム - タンクを含む | 145.3 gal (US) 550 l |
作動油タンク | 57.3 gal (US) 217 l |
尿素水タンク | 12.2 gal (US) 46 l |
注記(1) | UHDフロント UHDフロント |
全高(輸送時) - キャブ最上部まで | 11.75 ft 3592 mm |
全長(輸送時) | 61.75 ft 18.83 m |
後端旋回半径 | 13.33 ft 3760 mm |
カウンタウエイト下端高さ | 4.66 ft 1435 mm |
最低地上高 | 1.66 ft 510 mm |
トラック全長 | 18.9 ft 5770 mm |
タンブラ中心距離 | 15.6 ft 4770 mm |
クローラ中心距離 | 9.3 ft 2820 mm |
ゲージ(作業時)- 拡張位置 | 11.1 ft 3400 mm |
ゲージ(輸送時)- 収縮位置 | 7.8 ft 2400 mm |
全幅(輸送時) | 9.83 ft 3000 mm |
機械長さ - フロントなし、カウンタウエイトあり | 25.42 ft 7.77 m |
機械長さ - フロントおよびカウンタウエイトなし | 24.92 ft 7.6 m |
キャブ高さ - FOGS装着時 | 11.75 ft 3592 mm |
トラック幅 - 拡張時 | 13.08 ft 4000 mm |
トラック幅 - 収縮時 | 9.83 ft 3000 mm |
注記(2) | 600 mm(24")トラックシュー 600 mm(24")トラックシュー |
ピン最大高さ(アーム先端) | 90.75 ft 27.67 m |
最大質量(アーム先端) | 8157 lb 3700 kg |
最大作業高さ(アーム先端ピン)- 1/2 | 75.2 ft 22.93 m |
最大作業リーチ(アーム先端)- 1/2 | 45.4 ft 13.85 m |
最大高さ(アーム先端、最大リーチ位置) | 52.8 ft 16.11 m |
最大リーチ(アーム先端) | 51.7 ft 15.77 m |
注記(1) | 28 m(91 ft 10 in)UHDフロント(オーバーザフロント) 28 m(91 ft 10 in)UHDフロント(オーバーザフロント) |
注記1 | ストレート - R3.35 m アーム(11 ft 0 in)オーバーザフロント ストレート - R3.35 m アーム(11 ft 0 in)オーバーザフロント |
ピン最大高さ(アーム先端) | 39.8 ft 12.13 m |
最大質量(アーム先端) | 13190 lb 5982 kg |
最大高さ(アーム先端、最大リーチ位置) | 7.7 ft 2.337 m |
最大リーチ(アーム先端) | 36.5 ft 11.13 m |
バケット | 3.08 M3(4.08 yd3)標準デューティ 3.08 M3(4.08 yd3)標準デューティ |
最大掘削深さ | 16.9 ft 5.18 m |
最大リーチ - グラウンドレベル | 41.9 ft 12.79 m |
最大ダンプ高さ | 33.6 ft 10.25 m |
最小ダンプ高さ | 15 ft 4.58 m |
バケット掘削力 - ISO | 60250 lbf 268 kN |
アーム掘削力 - ISO | 44740 lbf 199 kN |
注記1 | ベント - R3.35 m TBアーム(11 ft 0 in)オーバーザフロント ベント - R3.35 m TBアーム(11 ft 0 in)オーバーザフロント |
バケット | 3.08 M3(4.08 yd3)標準デューティ 3.08 M3(4.08 yd3)標準デューティ |
最大掘削深さ | 21.8 ft 6.67 m |
最大リーチ - グラウンドレベル | 38.9 ft 11.88 m |
最大掘削高さ | 35 ft 10.69 m |
最小ダンプ高さ | 10 ft 3.05 m |
最大ダンプ高さ | 24.6 ft 7.5 m |
バケット掘削力 - ISO | 60250 lbf 268 kN |
アーム掘削力 - ISO | 44740 lbf 199 kN |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。
CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。
VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。
効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。
テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。
My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。
CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。
CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。
VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。
効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。
テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。
My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。
CAT® Productivityは、任意の運転規模に拡張可能なクラウドベースのアプリケーションです。Cat Production Measurementの詳細なデータ、車両データ、作業現場データが、車載のCAT Product Link™デバイスからWebプラットフォームに直接送信されます。これらのデータには、モバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスを使用してどこからでもアクセスできます。
CAT® Productivityは、任意の運転規模に拡張可能なクラウドベースのアプリケーションです。Cat Production Measurementの詳細なデータ、車両データ、作業現場データが、車載のCAT Product Link™デバイスからWebプラットフォームに直接送信されます。これらのデータには、モバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスを使用してどこからでもアクセスできます。