エンジン
エンジンモデル | Cat C9.3B Cat C9.3B |
エンジン出力 - ISO 14396 | 314 HP 234 kW |
内径 | 4.5 in 115 mm |
行程 | 5.9 in 149 mm |
総行程容積(排気量) | 568 in³ 9.3 l |
Cat® 340 UHDは、8階建てまでの建物解体に最適な機械ソリューションを提供します。独自のカップリングシステムを備えており、超ロング解体フロントの長さは2種類、レトロフィットブームおよびアームも2種類を、特殊な工具なしで15分以内に切り替えることができます。50トンクラス解体仕様では最高の選択肢です。
油圧クイックディスコネクトは、15分以内に工具を使わずにブームの交換を行うことができ、3.7トン(8,160 lb)ツールと3.3トン(7,275 lb)ツールから選んだフロントによるそれぞれ22 m(72 ft)、25 m(82 ft)の高さでの作業、またはレトロフィットによる地下2階の深さでの作業とトラック積込みが可能です。
可変ゲージ足回りは、拡張時には優れた安定性を実現し、収縮時には輸送を容易にします。
デラックスキャブは30 °傾けて、より人間工学に基づいた運転室を実現し、安全性を高めるP5A高耐久性ガラスと快適性を高めるプレミアムシートを装備しており、さらに254 mm(10 in)のカラータッチスクリーンには安定性モニタリングシステムの情報が見やすく表示されます。
エンジンモデル | Cat C9.3B Cat C9.3B |
エンジン出力 - ISO 14396 | 314 HP 234 kW |
内径 | 4.5 in 115 mm |
行程 | 5.9 in 149 mm |
総行程容積(排気量) | 568 in³ 9.3 l |
メインシステム - 最大流量 | 558 L/分(147 gal/分) 558 L/分(147 gal/分) |
最大圧力 - 機器 | 5076 psi 35000 kPa |
最大圧力 - 機械 - リフトモード | 5511 psi 38000 kPa |
最大圧力 - 走行 | 5076 psi 35000 kPa |
最大圧力 - 旋回 | 4264 psi 29400 kPa |
旋回速度 | 5.2 r/min 5.2 r/min |
旋回速度 | 8.84 r/min 8.84 r/min |
最大旋回トルク | 106000 ft·lbf 144 kN·m |
運転質量 | 128000 lb 58050 kg |
注記(1) | 運転質量は、破砕機ジョーを装着したCat MP332マルチプロセッサを含む 運転質量は、破砕機ジョーを装着したCat MP332マルチプロセッサを含む |
機械質量 - UHDコンフィギュレーション | 120600 lb 54700 kg |
注記(2) | 340 UHD(22 m(72 ft 2 in)フロント、9 mt(19,842 lb)カウンタウエイト、油圧可変足回り600 mm(24 in)HD TGトラック装着、ワークツールなし) 340 UHD(22 m(72 ft 2 in)フロント、9 mt(19,842 lb)カウンタウエイト、油圧可変足回り600 mm(24 in)HD TGトラック装着、ワークツールなし) |
機械質量 - レトロフィットコンフィギュレーション | 139300 lb 63200 kg |
注記(3) | 340レトロフィットブーム(R3.2DB(10 ft 6 in)アーム、9 mt(19,842 lb)カウンタウエイト、油圧可変足回り600 mm(24 in)HD TGトラック、2.27 m3(2.97 yd3)GDバケット装着) 340レトロフィットブーム(R3.2DB(10 ft 6 in)アーム、9 mt(19,842 lb)カウンタウエイト、油圧可変足回り600 mm(24 in)HD TGトラック、2.27 m3(2.97 yd3)GDバケット装着) |
クレードルに取り付けられたUHDフロント | 19460 lb 8830 kg |
クレードルに取り付けられたレトロフィットブーム - R3.35 TBアーム | 15700 lb 7120 kg |
クレードルに取り付けられたレトロフィットブーム - R2.9 TBアーム | 15460 lb 7010 kg |
クレードルに取り付けられた2ピースレトロフィットブーム - R3.2 DBアーム | 18980 lb 8610 kg |
燃料タンク容量 | 159 gal(US) 600 l |
冷却系統 | 10 gal(US) 40 l |
エンジンオイル | 8 gal(US) 32 l |
旋回ドライブ | 5 gal(US) 18 l |
走行減速機 | 2 gal(US) 8 l |
油圧システム - タンクを含む | 145.3 gal(US) 550 l |
作動油タンク | 43 gal(US) 161 l |
尿素水タンク | 21 gal(US) 80 l |
注記(1) | UHDフロント UHDフロント |
全高(輸送時) - キャブ最上部まで | 11.1 ft 3383 mm |
全長(輸送時) | 59.6 ft 18.16 m |
後端旋回半径 | 11.6 ft 3521 mm |
カウンタウエイト下端高さ | 4.6 ft 1397 mm |
最低地上高 | 1.66 ft 510 mm |
トラック全長 | 18.9 ft 5770 mm |
クローラ中心距離 | 9.3 ft 2820 mm |
タンブラ中心距離 | 15.6 ft 4770 mm |
ゲージ(作業時)- 拡張位置 | 11.1 ft 3400 mm |
ゲージ(輸送時)- 収縮位置 | 7.8 ft 2400 mm |
全幅(輸送時) | 9.83 ft 3000 mm |
機械長さ - フロントなし、カウンタウエイトあり | 23.25 ft 7.077 m |
機械長さ - フロントおよびカウンタウエイトなし | 22.83 ft 6.954 m |
キャブ高さ - FOGS装着時 | 11.75 ft 3585 mm |
トラック幅 - 拡張時 | 13.08 ft 4000 mm |
トラック幅 - 収縮時 | 9.83 ft 3000 mm |
注記(2) | 600 mm(24")トラックシュー 600 mm(24")トラックシュー |
ピン最大高さ(アーム先端) | 72.2 ft 22 m |
最大質量(アーム先端) | 8160 lb 3700 kg |
最大作業高さ(アーム先端ピン)- 1/2 | 61 ft 18.59 m |
最大作業リーチ(アーム先端)- 1/2 | 45.4 ft 13.85 m |
最大高さ(アーム先端、最大リーチ位置) | 41.5 ft 12.64 m |
最大リーチ(アーム先端) | 44.4 ft 13.55 m |
注記(1) | 22 m(72 ft 2 in)UHDフロント(オーバーザフロント) 22 m(72 ft 2 in)UHDフロント(オーバーザフロント) |
注記1 | ストレート - R3.9 m DBアーム(12 ft 10 in)オーバーザフロント ストレート - R3.9 m DBアーム(12 ft 10 in)オーバーザフロント |
ピン最大高さ(アーム先端) | 42.6 ft 12.97 m |
最大質量(アーム先端) | 13190 lb 4200 kg |
最大高さ(アーム先端、最大リーチ位置) | 7.6 ft 2.31 m |
最大リーチ(アーム先端) | 37.2 ft 11.32 m |
バケット | 2.27 m3(2.97 yd3)標準デューティ 2.27 m3(2.97 yd3)標準デューティ |
最大掘削深さ | 19.75 ft 6.01 m |
最大リーチ - グラウンドレベル | 42.3 ft 12.9 m |
最大ダンプ高さ | 35.2 ft 10.73 m |
最小ダンプ高さ | 3.9 ft 12.8 m |
ISOバケット掘削力 | 47160 lbf 210 kN |
ISOアーム掘削力 | 32440 lbf 144 kN |
注記1 | ベント - R3.9 m DBアーム(12 ft 10 in)オーバーザフロント ベント - R3.9 m DBアーム(12 ft 10 in)オーバーザフロント |
バケット | 2.27 m3(2.97 yd3)標準デューティ 2.27 m3(2.97 yd3)標準デューティ |
最大掘削深さ | 24.8 ft 7.58 m |
最大リーチ - グラウンドレベル | 39.1 ft 11.91 m |
最大掘削高さ | 35.66 ft 10.88 m |
最大ダンプ高さ | 25.2 ft 7.68 m |
最小ダンプ高さ | 7.25 ft 2.22 m |
ISOバケット掘削力 | 47160 lbf 210 kN |
アーム掘削力 - ISO | 32440 lbf 144 kN |
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
CAT® Commandテクノロジは、危険な作業環境における安全性を強化し、生産性を向上させます。Commandリモートソリューションでは、車載の電子機器とビジョンシステムにより、キャブに誰もいなくても車両を操作することができます。
油圧ショベル用Cat Commandは、オペレータが危険性の高い作業で油圧ショベルを遠隔操作できるようにすることで現場の安全性に貢献する、リモートコントロールオプションです。
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.