336F/F L XE(2017)

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

336F/F L XEは、生産性の向上と所有コストおよびオペレーティングコストの削減を目指して製造されました。さらに、出力、燃料効率、信頼性など、成功に必要な要素をすべて備えています。

エンジン

エンジン名称 Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
正味フライホイール出力 306.0 HP 228.0 kW Less
内径 4.53 in 115.0 mm Less
行程 5.87 in 149.0 mm Less
総行程容積 567.5 in³ 9.3 l Less
定格出力(グロス) – SAE J1995 319.0 HP 238.0 kW Less
定格出力(ネット) – SAE J1349 306.0 HP 228.0 kW Less

質量

運転質量 82453.0 lb 37400.0 kg Less

車両質量

最小運転質量* 76500.0 lb 34700.0 kg Less
最大運転質量** 82453.0 lb 37400.0 kg Less
注記 (1) *標準足回り、600 mm TG、リーチブーム、R3.2 mスティック装着時 *標準足回り、600 mm TG、リーチブーム、R3.2 mスティック装着時 Less
注記 (2) **ロング足回り、800 mm TG、大容量掘削ブーム、M255 mスティック装着時 **ロング足回り、800 mm TG、大容量掘削ブーム、M255 mスティック装着時 Less

旋回

旋回モータトルク 80394.0 ft·lbf 109.0 kN·m Less
旋回速度 8.7 r/min 8.7 r/min Less

駆動系

最高走行速度 3.0 mile/h 4.8 km/h Less
最大けん引力 66094.0 lbf 294.0 kN Less

油圧系統

スイングシステム – 最大流量 72.9 gal/分 276.0 L/分 Less
パイロットシステム – 最大圧力 595.0 psi 4100.0 kPa Less
パイロットシステム – 最大流量 7.4 gal/分 28.0 L/分 Less
メインシステム – 最大流量(合計) 150.6 gal/分 570.0 L/分 Less
最大圧力 – 作業機 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
最大圧力 – 旋回時 4569.0 psi 31500.0 kPa Less
最大圧力 – 走行時 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

交換時の容量

燃料タンク容量 163.8 ガロン 620.0 l Less
冷却水 11.4 ガロン 43.0 l Less
旋回ドライブ(片側) 5.0 ガロン 19.0 l Less
ファイナルドライブ(片側) 2.1 ガロン 8.0 l Less
作動油(全量) 100.4 ガロン 380.0 l Less
作動油タンク 46.2 ガロン 175.0 l Less
エンジンオイル(フィルタ付き) 8.5 ガロン 32.0 l Less
尿素水タンク 10.8 ガロン 41.0 l Less

作業範囲: HDリーチブーム6.50 m、R3.2DBスティック、1.5 m3バケット

2,440 mmのレベルボトムでの最大切削深さ 263.8 in 6700.0 mm Less
最大ダンプ高さ 283.9 in 7210.0 mm Less
最大切削高さ 404.7 in 10280.0 mm Less
最大垂直掘削深さ 239.0 in 6070.0 mm Less
最大床面掘削半径 429.9 in 10920.0 mm Less
最大掘削深さ 290.9 in 7390.0 mm Less
最小ダンプ高さ 106.7 in 2710.0 mm Less

寸法: HDリーチブーム6.50 m、R3.2DBスティック、1.5 m3バケット

カウンタウエイト下端高さ(シューラグの高さを含まず) 48.0 in 1220.0 mm Less
キャブ高さ 124.4 in 3160.0 mm Less
キャブ高さ(トップガード装着時) 132.3 in 3360.0 mm Less
クローラ中心距離 102.0 in 2590.0 mm Less
トラック長さ – ロング足回り 198.0 in 5030.0 mm Less
トラック長さ – 標準足回り 180.7 in 4590.0 mm Less
ローラの中心間距離 – ロング足回り 159.1 in 4040.0 mm Less
ローラの中心間距離 – 標準足回り 141.9 in 3605.0 mm Less
全幅(輸送時) - 600 mmシュー 125.6 in 3190.0 mm Less
全長(輸送時) 438.6 in 11140.0 mm Less
全高(輸送時)(シューラグの高さを含む) 136.6 in 3470.0 mm Less
後端旋回半径 137.4 in 3490.0 mm Less
最低地上高(シューラグの高さを含まず) 18.9 in 480.0 mm Less
最低地上高(シューラグの高さを含む) 20.1 in 510.0 mm Less

作業性能

  • Caterpillar XEテクノロジは、独自のCat® Adaptive Control System(ACS)バルブと同様、標準の336F/F L比で車両の消費燃料を最大13 %削減しながら、同レベルの高い生産性を発揮。
  • C9.3 ACERT™エンジンはオフロード法2014年(Tier 4 Final)排出ガス基準適合。
  • オートマチックエンジンスピードコントロールは、負荷に応じて回転数を下げ、燃料消費量を削減。
  • 複数のパワーモードで、燃料消費量を積極的に管理。

Cat Connectテクノロジ

  • Cat Connectテクノロジソリューションは、LINK、GRADEおよびDETECTテクノロジを提供することにより、生産性向上、オペレーティングコストの最小化、投資利益の最適化に貢献。
  • Cat Production Measurementから、計測した積載質量がキャブに送られるため、作業の生産性が向上し、確実に正確な積載質量を達成。
  • Visionlink®から車両の位置、稼働時間、非稼働時間、燃料消費量、生産性、診断コードなどの運転データにワイヤレスでアクセスし、性能を最適化。
  • CatグレードコントロールとAccuGrade™から切崩し/埋戻し情報をリアルタイムで提供するため、勾配や傾斜を従来よりもすばやく正確に造成することが可能。

メンテナンス

  • 給脂箇所や油水タップなどの日常メンテナンス箇所を、地上から楽に手が届く位置に配置。
  • 並列クーリングシステム装備で清掃が容易。
  • 多数のS·O·SSMポートおよび圧力診断タップを備え、メンテナンス時の休車時間を短縮。

快適性

  • フルサイズのROPS(Roll-Over Protective Structure、転倒時運転者保護構造)認定キャブは静音で快適。
  • ジョイスティックコンソールとアームレストは調整可能。 シートは調整式で、エアサスペンションと冷暖オプションをご用意。
  • LCDモニタは操作が簡単で、44言語でプログラム可能。

汎用性

  • Catカプラ装備で、キャブを降りることなく、瞬時にアタッチメントを交換。
  • ツールコントロールオプションは、最大20件のツールの流量と圧力を記憶するため、稼働時間を延長。

耐久性

  • ブームとアームは耐用年数の延長を目指して製造。
  • 高い負荷のかかる部分には、多板構造、鋳造品、鍛造品を使った箱型断面構造を採用。 トラックシュー、リンク、ローラ、アイドラ、ファイナルドライブは高抗張力鋼製。
  • グリース潤滑式のトラックリンクをピンとブッシュ間に採用し、足回りの寿命を延長するとともに騒音を低減。

安全性

  • リアビューカメラにより、良好な視界を確保し、より効果的、効率的な作業が可能。
  • ハンドレールとガードレールを延長してデッキ昇降時の安全性を確保し、滑り止めプレートがあらゆる天候で滑る危険を低減。

主な特徴

効率的かつ効果的な作業を支援します