374F L(2017)

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

374F Lは、生産性の向上と、所有コストやオペレーティングコストの削減を目指して製造されました。さらに、出力、燃料効率、信頼性など、成功に必要な要素をすべて備えています。

エンジン

エンジン名称 Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT Less
正味フライホイール出力 472.0 HP 352.0 kW Less
内径 5.4 in 137.0 mm Less
行程 6.7 in 171.0 mm Less
総行程容積 928.0 in³ 15.2 l Less
エンジン出力(ISO 14396) 485.0 HP 362.0 kW Less
ネット出力 - SAE J1349 472.0 HP 352.0 kW Less

質量

運転質量 155867.0 lb 70700.0 kg Less

旋回

旋回モータトルク 158576.0 ft·lbf 215.0 kN·m Less
旋回速度 6.5 r/min 6.5 r/min Less

駆動系

最高走行速度 2.6 mile/h 4.1 km/h Less
最大ドローバけん引力 110718.0 lbf 492.0 kN Less

油圧システム

最大圧力 - 走行 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
最大圧力 - 機器 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
最大圧力 - スイング 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

油圧系統

パイロット・システム - 最大流量 16.6 gal/分 63.0 L/分 Less
Pilot System - Maximum Pressure 638.0 psi 4400.0 kPa Less
メイン・システム - 最大流量(合計)- 作業時 237.0 gal/分 896.0 L/分 Less
メイン・システム - 最大流量(合計)- 移動時 251.0 gal/分 952.0 L/分 Less

交換容量

燃料タンク容量 247.0 ガロン 935.0 l Less
冷却水 20.0 ガロン 74.0 l Less
旋回ドライブ(各ドライブ) 3.2 ガロン 12.0 l Less
ファイナルドライブ(各ドライブ) 5.8 ガロン 22.0 l Less
作動油 - タンクを含む 193.0 ガロン 729.0 l Less
作動油タンク 162.0 ガロン 612.0 l Less
尿素水タンク 12.7 ガロン 48.0 l Less

整備補充容量

エンジンオイル 16.0 ガロン 60.0 l Less

作業範囲: リーチブーム7.8 m(25 ft 7 in)、R3.6VB(11 ft 9 in)アーム

最大床面掘削半径 42.68 ft 13010.0 mm Less
最大掘削深さ 27.66 ft 8430.0 mm Less
最大垂直掘削深さ 24.8 ft 7560.0 mm Less
最小ダンプ高さ 11.35 ft 3460.0 mm Less
最大切削高さ 40.81 ft 12440.0 mm Less
最大ダンプ高さ 28.12 ft 8570.0 mm Less

寸法: リーチブーム7.8 m(25 ft 7 in)、R3.6VB(11 ft 9 in)アーム

全長(輸送時) 43.7 ft 13320.0 mm Less
トラック全長 19.25 ft 5870.0 mm Less
全幅(輸送時) - 900 mmシュー 11.98 ft 3650.0 mm Less
クローラ中心距離 - 縮幅時 9.02 ft 2750.0 mm Less
クローラ中心距離 - 拡幅時 11.19 ft 3410.0 mm Less
後端旋回半径 13.17 ft 4015.0 mm Less
全幅(輸送時) - 650 mmシュー 11.15 ft 3400.0 mm Less
カウンタウエイト下端高さ 5.05 ft 1540.0 mm Less
全高(輸送時) 14.4 ft 4390.0 mm Less
キャブ高さ 11.65 ft 3550.0 mm Less
最低地上高 2.76 ft 840.0 mm Less
タンブラ中心距離 15.44 ft 4705.0 mm Less

車両質量

注記 *リーチ7.8 mブーム、R3.6VBアーム、3.0 m3バケット、650 mmシュー。 *リーチ7.8 mブーム、R3.6VBアーム、3.0 m3バケット、650 mmシュー。 Less

作業性能

  • The C15 ACERT™はオフロード法2014年(Tier 4 Final)排出ガス基準適合。
  • 独自のCat Adaptive Control System(ACS)バルブにより、必要な場所で必要なときに流量を確保することができるため、よりスムーズな操作と効率性の向上を実現。 エンジンの燃料消費量は前モデルの374Dよりも最大10 %削減。
  • オートマチックエンジンスピードコントロールが負荷に応じて回転数を下げ、燃料消費量を削減。
  • 複数のパワーモードにより、積極的に燃料消費量を管理。

Cat® Connect(Catコネクト)テクノロジ

  • Cat Production Measurementにより、オペレータは積込質量をキャブ内から確認して、"作業を続けながら"計量が可能。
  • Cat Connect(Catコネクト)テクノロジ ソリューションは、LINK(リンク)およびDETECT(ディテクト)テクノロジを提供することにより、生産性向上、オペレーティングコストの最小化、投資利益の最適化に貢献。
  • Visionlink®(ビジョンリンク)から車両の位置、稼動時間、非稼動時間、燃料消費量、生産性、診断コードなどの運転データにワイヤレスでアクセスし、性能を最適化。

メンテナンス

  • 給脂箇所や油水タップなどの日常メンテナンス箇所を、地上から楽に手が届く位置に配置。
  • 並列クーリングシステム装備で清掃が容易。
  • 多数のS·O·SSMポートおよび圧力診断タップを備え、メンテナンス時の休車時間を短縮。

快適性

  • キャブは快適で、374Dよりも静粛性が3 dB(A)向上。
  • ジョイスティックコンソールとアームレストは調整可能。 シートは調整式で、エアサスペンションと冷暖オプションをご用意。
  • LCDモニタは操作が簡単で、44言語でプログラム可能。

汎用性

  • Catシャーやマルチプロセッサにより、解体作業もすばやく簡単に完了。
  • 専用のCatバケットとハンマーで採石作業にも難なく対応。

耐久性

  • ブームとアームは耐用年数の延長を目指して製造。
  • 高い負荷のかかる部分には、多板構造、鋳造品、鍛造品を使った箱型断面構造を採用。 トラックシュー、リンク、ローラ、アイドラ、ファイナルドライブは高抗張力鋼製。
  • グリース潤滑式のトラックリンクをピンとブッシュ間に採用し、足回りの寿命を延長するとともに騒音を低減。

安全性

  • スマート給油により、高速充填燃料ポンプを停止すべき時を感知し、過剰な給油を防止。
  • リアビューカメラにより、良好な視界を確保し、より効果的、効率的に作業を行うことが可能。
  • ハンドレールとガードレールが延長されたため、デッキ昇降時の安全性が向上し、滑り止めプレートがあらゆる天候で滑る危険を低減。