374 - Tier 4

大型油圧ショベル 374 - Tier 4

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

ISO 9249定格出力(ネット)
484 HP
361 kW
運転質量
158200 lb
71700 kg
最大掘削深さ
28.1 ft
8570 mm

概要

高い生産性。すぐれた耐久性。メンテナンスの軽減。

Cat® 374油圧ショベルは現場における生産性が高く、耐久性に優れ、メンテナンスコストを抑えた74トンの大型油圧ショベルです。374油圧ショベルは374Fモデルと比較してスイングトルクが10%向上し、2倍の構造耐久性を有します。また、メンテナンスコストを20%抑制します。

利点

10% 旋回トルクが向上

サイクルタイムが短縮され、より円滑に作動するため、性能をより容易に予測できます。

最大 2倍 構造耐久性の向上。

強化されたブーム、アーム、上部/下部フレームが過酷な重作業も実行します。

最大 20% メンテナンスコストを抑制

改良型オイルフィルタがサービス間隔を長く保ち、時間とコストを節約します。

製品仕様 374 - Tier 4

ISO 9249定格出力(ネット) 484 HP 361 kW
定格出力(ネット)- ISO 9249(DIN) 491 HP(メートル) 491 HP(メートル)
エンジンモデル Cat C15 Cat C15
エンジン出力 - ISO 14396 485 HP 362 kW
エンジン出力 - ISO 14396(DIN) 492 HP(メートル) 492 HP(メートル)
内径 5.4 in 137 mm
行程 6.7 in 171 mm
総行程容積(排気量) 928 in³ 15.2 l
バイオディーゼル燃料使用可 B20まで¹ B20まで¹
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、韓国Stage Vおよび日本2014年排出ガス基準に適合。 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、韓国Stage Vおよび日本2014年排出ガス基準に適合。
注記(1) 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システムおよびエンジン回転数1、700 rpmのオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システムおよびエンジン回転数1、700 rpmのオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。
注記(2) ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量 15 ppm 以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります**。 最大 20 % のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル*、または最大 100 % の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar推奨の機械油水類」(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大 100 % のバイオディーゼルを使用できます(混合率が 20 % を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです。 ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量 15 ppm 以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります**。 最大 20 % のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル*、または最大 100 % の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar推奨の機械油水類」(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大 100 % のバイオディーゼルを使用できます(混合率が 20 % を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです。
メインシステム - 最大流量 - 作業装置 237 gal/min 896 l/min
最大圧力 - 機器 5366 psi 37000 kPa
最大圧力 - 機械 - リフトモード 5511 psi 38000 kPa
最大圧力 - 走行 5076 psi 35000 kPa
最大圧力 - 旋回 5076 psi 35000 kPa
旋回速度 6.34 r/min 6.34 r/min
最大旋回トルク 220000 ft·lbf 298 kN·m
運転質量 158200 lb 71700 kg
注記 長い可変ゲージ足回り、リーチブーム、R4.67VB(15'4")アーム、SD 3.3 m³(4.32yd³)バケット、900 mm(35")HDダブルグローサシューおよび取外し式カウンタウエイト。 長い可変ゲージ足回り、リーチブーム、R4.67VB(15'4")アーム、SD 3.3 m³(4.32yd³)バケット、900 mm(35")HDダブルグローサシューおよび取外し式カウンタウエイト。
燃料タンク容量 243 gal(US) 920 l
冷却系統 19 gal(US) 71 l
エンジンオイル 16 gal(US) 62 l
旋回ドライブ 5 gal(US) 20 l
走行減速機 9 gal(US) 32 l
油圧システム - タンクを含む 164 gal(US) 620 l
作動油タンク 86 gal(US) 326 l
尿素水タンク 21 gal(US) 80 l
ブーム リーチ7.8 m(25 ft 7 in) リーチ7.8 m(25 ft 7 in)
アーム リーチ3.6m(11 ft 10 in) リーチ3.6m(11 ft 10 in)
バケット SD 3.3 m³(4.32 yd³) SD 3.3 m³(4.32 yd³)
全高(輸送時) - キャブ最上部まで 11.8 ft 3559 mm
ハンドレール部高さ 13 ft 3982 mm
全長(輸送時) 44.9 ft 13652 mm
後端旋回半径 13.8 ft 4171 mm
カウンタウエイト下端高さ 4.1 ft 1494 mm
最低地上高 2.6 ft 782 mm
トラック全長 19.3 ft 5873 mm
タンブラ中心距離 15.5 ft 4705 mm
クローラ中心距離 11.2 ft 3410 mm
全幅(輸送時) 11.1 ft 3400 mm
注記 クローラ中心距離(足回り拡張時、650 mm(26 in)シューあり)、輸送時幅(足回り収縮時、650 mm(26 in)シューあり、ステップなし) クローラ中心距離(足回り拡張時、650 mm(26 in)シューあり)、輸送時幅(足回り収縮時、650 mm(26 in)シューあり、ステップなし)
最大掘削深さ 28.1 ft 8570 mm
ブーム リーチ7.8 m(25 ft 7 in) リーチ7.8 m(25 ft 7 in)
アーム リーチ3.6m(11 ft 10 in) リーチ3.6m(11 ft 10 in)
バケット SD 3.3 m³(4.32 yd³) SD 3.3 m³(4.32 yd³)
最大床面掘削半径 43.2 ft 13160 mm
最大掘削高さ 41.2 ft 12550 mm
最大ダンプ高さ 27.7 ft 8430 mm
最小ダンプ高さ 10.1 ft 3310 mm
2、440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ 27.8 ft 8440 mm
最大垂直掘削深さ 22.8 ft 6910 mm
ISOバケット掘削力 80550 ft·lbf 358 kN
ISOアーム掘削力 66390 ft·lbf 295 kN
エアコンディショニング 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1、430)を使用。システム内の冷媒の質量は1.00 kg(2.2lb)で、CO2換算では1.430メートルトン(1.576トン)相当です。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1、430)を使用。システム内の冷媒の質量は1.00 kg(2.2lb)で、CO2換算では1.430メートルトン(1.576トン)相当です。

374 - Tier 4 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

キャブ

  • 高解像度254 mm(10 in)LCDタッチスクリーンモニタ
  • エア調節式サスペンション装備、ヒータ付きシート(デラックスのみ)
  • 自動調整サスペンション、ヒータ、クーラ装備のシート(プレミアムのみ)
  • ビスカスマウント付き防音キャブ
  • 自動バイレベルエアコン
  • モニタ操作用ジョグダイヤルおよびショートカットキー
  • キーレスプッシュスタート式のエンジン制御
  • 高さ調整可能なコンソール(工具なしで無段階に調整)
  • チルトアップ式左側コンソール
  • 51 mm(2 in)オレンジシートベルト
  • Bluetooth内蔵ラジオ(USB、AUXポート、マイクを含む)
  • 2 x 12V DCコンセント
  • 書類収納スペース
  • リアヘッドストレージネットとランチボックスストレージネット
  • カップおよびボトルホルダ
  • 開閉可能な2分割式フロントウィンドウ
  • ウォッシャ付きラジアルワイパ(上部)
  • ウォッシャ付平行ワイパー(プレミアムのみ)
  • 開閉可能なポリカーボネート製スカイライトハッチ(プレミアムのみ)
  • LED車内灯
  • フロアウェルカムライト
  • ローラ式フロントサンスクリーン
  • ローラリアサンスクリーン(プレミアムスタンダード)
  • リアウインドの緊急用避難口
  • フロアマット(水洗い可)
  • 回転灯対応

Catテクノロジ

  • VisionLink
  • リモートフラッシュ
  • リモートトラブルシュート
  • オペレータコーチング機能
  • Trimble、Topcon、およびLeicaの無線機と基準局に対応
  • Trimble、Topcon、およびLeicaの3Dグレードシステムを取付け可能
  • Cat GRADE 2D
  • Catアシスト(グレード、ブーム、バケット、スイング、リフト)
  • Cat積載質量(スタティック計量、セミオートキャリブレーション、ペイロード/サイクル情報、USBレポート機能)
  • ワークツールの認識(ワークツールにPL161アタッチメントロケータ、機械にBluetoothレシーバが必要です)
  • ワークツールの追跡(ワークツールにPL161アタッチメントロケータ、機械にBluetoothレシーバが必要です)

電気系統

  • メンテナンスフリー1、400 CCAバッテリ(2個)
  • 集中配置された電気系統ディスコネクトスイッチ
  • シャーシライト
  • 外部照明(ストレージボックスに一体化)

エンジン

  • 選択可能な3つのモード: パワー、スマート、エコ
  • オートエンジン回転数コントロール
  • 標高4、500 m(14、760 ft)まで稼動可能
  • 52 °C(126 °F)の高い周囲温度にも対応する冷却機能
  • -18 °C(-0.4 °F)の寒冷時始動機能
  • 油圧リバースファン
  • プレクリーナ内蔵の2重エレメントエアフィルタ
  • 3縦型サイドバイサイドクーリングパッケージ
  • 95 Aオルタネータ

油圧システム

  • ブームおよびアームのエネルギー再生回路
  • 電子式メインコントロールバルブ
  • 専用の閉ループスイングサーキット
  • 自動ヘビーリフト
  • 自動作動油加温機能
  • 自動スイングパーキングブレーキ
  • 高性能作動油リターンフィルタ
  • 2速走行
  • 生分解性作動油に対応

安全とセキュリティ

  • Caterpillarワンキーセキュリティシステム
  • ロック式外部ツールボックス/ストレージボックス
  • ロック式ドア(燃料タンクおよび作動油タンクのロック)
  • 施錠可能なディスコネクトスイッチ
  • 滑止めプレートおよび沈込み式ボルトを備えたサービスプラットフォーム
  • 右側ハンドレールおよび手すり(ISO 2867:2011準拠)
  • 視認ミラーパッケージ
  • 信号/警告ホーン
  • セカンダリエンジンシャットダウンスイッチ(地上操作可能)
  • リアビュー/右側サイドビューカメラ
  • 通路
  • 走行アラーム(北米のみ)
  • 2D Eフェンス(Eシーリング、Eフロア、Eスイング、Eウォール、Eキャブ回避)
  • ブレーカ自動停止機能

整備とメンテナンス

  • 統合車両ヘルス管理システム
  • 自動潤滑システム対応
  • エンジンオイルフィルタおよび燃料フィルタをまとめて配置
  • 定期オイルサンプリング(S·O·S)ポート
  • QuickEvacメンテナンス対応

足回りと構造

  • ロング可変ゲージ足回り
  • スイベルガード
  • グリース潤滑式トラック
  • 強化型走行モータガード
  • 標準カウンタウエイト
  • 強化型ボトムガード

374 - Tier 4 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

ブームおよびアーム

  • 7.0 m(23 ft)大容量掘削ブーム
  • 7.8 m(25 ft 7 in)リーチブーム
  • 2.57 m(8 ft 5 in)大容量掘削アーム
  • 2.84 m(9 ft 4 in)リーチアーム
  • 3.0 m(9 ft 10 in)大容量掘削アーム
  • 3.6 m(11 ft 10 in)リーチアーム
  • 4.15 m(15 ft 4 in)リーチアーム
  • 4.67 m(15 ft 4 in)リーチアーム
  • バケットリンケージ、VBファミリ、リフティングアイ付き、Cat Grade
  • バケットリンケージ、VBファミリ、リフティングアイなし、Cat Grade
  • バケットリンケージ、WBファミリ、リフティングアイ付き、Cat Grade
  • バケットリンケージ、WBファミリ、リフティングアイなし、Cat Grade

キャブ

  • CATアームステア
  • 補助リレー
  • Cat Grade Advanced 2Dおよび3D用の高解像度LCDタッチスクリーンモニターの追加
  • ローラ式リアサンスクリーン(デラックス)
  • ラジアル下部ワイパ
  • 水平スライダ付きジョイスティック
  • ツールコントロール用LH/RH電動ペダル
  • デュアルエグジットリアウインドウキット
  • フロントキャブフロントウィンドウ合わせガラス(P5Aガラス、EU解体規制)
  • キャブ/オペレータ保護ガード(OPG)(キャブライトカバー、レインプロテクタ非対応)
  • メッシュガードフルフロント(キャブライト、カバー、レインプロテクタ非対応)
  • メッシュガード下半分フロント
  • フロントキャブフロントウィンドウ用レインプロテクタとキャブライトカバー
  • フル保護ヴァンダリズムガード

Catテクノロジ

  • VisionLinkの生産性
  • CAT® Grade Connectivity
  • Cat Grade 2D、アタッチメント対応オプション(ARO)装備
  • CAT Grade 3DシングルGNSS
  • CAT Grade(デュアルGNSS)
  • GNSSアンテナ
  • レーザーキャッチャー
  • CATチルトローテータ(TRS)統合

電気系統

  • 1,800ルーメンのLEDプレミアムサラウンドライト
  • LEDブームとキャブライト

エンジン

  • -32 °C(-25 °F)の寒冷時始動機能
  • 寒冷時始動用ブロックヒータ

油圧システム

  • 油圧効率モニタリング
  • 高度なツールコントロール
  • 中圧補助回路
  • クイックカプラ回路

安全とセキュリティ

  • トラベルアラーム
  • 旋回アラーム
  • 360°ビューシステム
  • ブーム降下防止弁
  • アーム降下防止弁
  • 点検用照明
  • チルトアップ通路
  • Bluetoothキーフォブ
  • 幅76mm(3")の巻き取り式シートベルト

整備とメンテナンス

  • 電気式給油ポンプ(自動シャットオフ付き)

足回りと構造

  • セグメンテッド3分割式トラックガイディングガード
  • セグメンテッド2分割式トラックガイディングガード
  • カウンタウエイト(取外し装置あり)
  • 650 mm(26 in)HDダブルグローサトラックシュー
  • 750 mm(30 in)HDダブルグローサトラックシュー
  • 900 mm(35 in)HDダブルグローサトラックシュー

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • CAT Commandリモートコンソールおよびステーション

    CAT® Commandテクノロジは、危険な作業環境における安全性を強化し、生産性を向上させます。Commandリモートソリューションでは、車載の電子機器とビジョンシステムにより、キャブに誰もいなくても車両を操作することができます。

  • 油圧ショベル用Cat Command

    油圧ショベル用Cat Commandは、オペレータが危険性の高い作業で油圧ショベルを遠隔操作できるようにすることで現場の安全性に貢献する、リモートコントロールオプションです。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Commandテクノロジは、危険な作業環境における安全性を強化し、生産性を向上させます。Commandリモートソリューションでは、車載の電子機器とビジョンシステムにより、キャブに誰もいなくても車両を操作することができます。

テクノロジを見る

油圧ショベル用Cat Commandは、オペレータが危険性の高い作業で油圧ショベルを遠隔操作できるようにすることで現場の安全性に貢献する、リモートコントロールオプションです。

テクノロジを見る
  • 油圧ショベル用Cat PAYLOAD

    次世代型油圧ショベルは、積載、積上げ、マテリアルハンドリングなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

次世代型油圧ショベルは、積載、積上げ、マテリアルハンドリングなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。

テクノロジを見る
  • 油圧ショベル用Cat Grade Assist

    油圧ショベル用Cat Grade Assistでは、ブームおよびアームの動作が自動的に制御されるため、少ない労力で正確な掘削を行うことができます。Grade Assistは、機械ポジションセンサとオペレータにより定義された深さおよび勾配パラメータを使用することで、レバー1本での掘削を可能にします。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

油圧ショベル用Cat Grade Assistでは、ブームおよびアームの動作が自動的に制御されるため、少ない労力で正確な掘削を行うことができます。Grade Assistは、機械ポジションセンサとオペレータにより定義された深さおよび勾配パラメータを使用することで、レバー1本での掘削を可能にします。

テクノロジを見る
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

テクノロジを見る
  • 油圧ショベル用Cat Grade with 2D

    Cat Grade with 2Dにより、油圧ショベルオペレータはさまざまな用途で最大35 %作業効率を高めることができます。正確な垂直/水平コントロールを実現するリアルタイムガイダンスを備えるGrade with 2Dは、仕様に従った正確な切土と盛土を過不足なく行うために役立ちます。

  • 油圧ショベル用Cat Grade with 3D

    Grade with 3Dは、GNSSテクノロジとRTK位置情報ガイダンスを追加することにより、大型のインフラストラクチャおよび商用プロジェクトに採用されている複雑な設計の表面仕上げプロセスを簡単にします。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

Cat Grade with 2Dにより、油圧ショベルオペレータはさまざまな用途で最大35 %作業効率を高めることができます。正確な垂直/水平コントロールを実現するリアルタイムガイダンスを備えるGrade with 2Dは、仕様に従った正確な切土と盛土を過不足なく行うために役立ちます。

テクノロジを見る

Grade with 3Dは、GNSSテクノロジとRTK位置情報ガイダンスを追加することにより、大型のインフラストラクチャおよび商用プロジェクトに採用されている複雑な設計の表面仕上げプロセスを簡単にします。

テクノロジを見る
  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • CAT PL161アタッチメントトラッカ

    CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

374 - Tier 4 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

生産性の向上。 効率の改善。

Cat®コンストラクションテクノロジを使用すると、機械とオペレータの生産性が向上します。

詳細

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

374油圧ショベル

374油圧ショベル

374油圧ショベル

374油圧ショベル

374油圧ショベル

374油圧ショベル
374油圧ショベル
374油圧ショベル
374油圧ショベル
374油圧ショベル

CAT®油圧ショベル用スティックステア

CAT®油圧ショベル用スティックステア

次について現在提供中のキャンペーンを確認  374 - Tier 4

その他のキャンペーンを見る