エンジン
ISO 9249定格出力(ネット) | 542 HP 404 kW |
エンジンモデル | CAT C18 CAT C18 |
エンジン出力 - ISO 14396 | 543 HP 405 kW |
内径 | 6 in 145 mm |
行程 | 7 in 183 mm |
総行程容積(排気量) | 1105 in³ 18.1 l |
生産性や耐久性に優れた低メンテナンス機械である395次世代油圧ショベルは、お客様のビジネスに大きなメリットをもたらします。
より優れたパワーや大型のバケットにより素早いマテリアル移動を実現。
強化されたブーム、アームおよび上部/下部フレームがより過酷な作業を可能にします。
オイル使用量やフィルタ品質が改善され、整備間隔も長くなったため、コストや時間を節約できます。
ISO 9249定格出力(ネット) | 542 HP 404 kW |
エンジンモデル | CAT C18 CAT C18 |
エンジン出力 - ISO 14396 | 543 HP 405 kW |
内径 | 6 in 145 mm |
行程 | 7 in 183 mm |
総行程容積(排気量) | 1105 in³ 18.1 l |
メインシステム - 最大流量 - 作業装置 | 281 gal/min 1064 l/min |
最大圧力 - 機器 | 5366 psi 37000 kPa |
最大圧力 - 走行 | 5076 psi 35000 kPa |
最大圧力 - 旋回 | 4496 psi 31000 kPa |
旋回速度 | 6.3 r/min 6.3 r/min |
最大旋回トルク | 267333 ft·lbf 362 kN·m |
運転質量 | 207300 lb 94000 kg |
燃料タンク容量 | 322 gal (US) 1220 l |
冷却系統 | 19 gal (US) 71 l |
エンジンオイル | 18 gal (US) 67 l |
旋回ドライブ | 6 gal (US) 24 l |
走行減速機 | 5 gal (US) 20 l |
油圧システム - タンクを含む | 196 gal (US) 740 l |
作動油タンク | 98 gal (US) 372 l |
尿素水タンク | 21 gal (US) 80 l |
ブーム | 8.4 m(25 ft 7 in)グループ 8.4 m(25 ft 7 in)グループ |
アーム | R4.4 m(14 ft 5 in) R4.4 m(14 ft 5 in) |
バケット | 5.2m³(6.8 yd³)SD 5.2m³(6.8 yd³)SD |
全高(輸送時) - キャブ最上部まで | 12 ft 3670 mm |
ハンドレール部高さ | 12.4 ft 3750 mm |
全長(輸送時) | 49.6 ft 15090 mm |
後端旋回半径 | 15.11 ft 4840 mm |
カウンタウエイト下端高さ | 5.5 ft 1640 mm |
最低地上高 | 2.9 ft 830 mm |
トラック全長 | 6350 mm 20.1 ft |
タンブラ中心距離 | 16.1 ft 5120 mm |
クローラ中心距離 | 11.6 ft 3510 mm |
全幅(輸送時) | 12.9 ft 3880 mm |
注記 | クローラ中心距離(足回り拡張時、900 mm(35 in)シューあり)、輸送時全幅(足回り収縮時、900 mm(35 in)シューあり、ステップなし) クローラ中心距離(足回り拡張時、900 mm(35 in)シューあり)、輸送時全幅(足回り収縮時、900 mm(35 in)シューあり、ステップなし) |
最大掘削深さ | 31.9 ft 9670 mm |
ブーム | 8.4 m(25 ft 7 in)グループ 8.4 m(25 ft 7 in)グループ |
アーム | R4.4 m(14 ft 5 in) R4.4 m(14 ft 5 in) |
バケット | 5.2m³(6.8 yd³)SD 5.2m³(6.8 yd³)SD |
最大床面掘削半径 | 48.3 ft 14710 mm |
最大掘削高さ | 44.5 ft 13540 mm |
最大ダンプ高さ | 30.4 ft 9250 mm |
最小ダンプ高さ | 9.11 ft 3030 mm |
2,440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ | 31.4 ft 9560 mm |
最大垂直掘削深さ | 22.3 ft 6770 mm |
ISOバケット掘削力 | 86100 ft·lbf 383 kN |
ISOアーム掘削力 | 68540 ft·lbf 305 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
油圧ショベル用Cat Commandは、オペレータが危険性の高い作業で油圧ショベルを遠隔操作できるようにすることで現場の安全性に貢献する、リモートコントロールオプションです。
油圧ショベル用Cat Commandは、オペレータが危険性の高い作業で油圧ショベルを遠隔操作できるようにすることで現場の安全性に貢献する、リモートコントロールオプションです。