340

大型油圧ショベル 340

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

運転質量
82700 lb
37500 kg
最大掘削深さ
26.11 ft
8210 mm
エンジンモデル
Cat C9.3B
Cat C9.3B

概要

クラス最高の生産性と低い所有コストおよびオペレーティングコスト

CAT® 340は、時間あたりのトン数においてクラス最高の運搬量を誇り、先行機比で最大10 %生産性が向上します。油圧ショベルの所有コストとオペレーティングコストを削減し、収益を大幅に高められます。

利点

最大 10% 生産性の向上

エンジン出力の向上、足回りの拡張、大型カウンタウエイトで積載質量を増加させ、クラス最高の生産性を実現します。

低い所有コストとオペレーティングコスト

業界トップクラスの燃料効率、長寿命フィルタ、および簡単にアクセスできるサービスポイントにより、休車時間が短縮され、生産性が向上します。

使いやすいCATテクノロジ

テクノロジを利用できることで、作業がより簡単かつ安全で、効率的になります。

製品仕様 340

エンジンモデル Cat C9.3B Cat C9.3B
内径 5 in 115 mm
行程 6 in 149 mm
総行程容積(排気量) 568 in³ 9.3 l
メインシステム - 最大流量 148 gal/min 560 l/min
最大圧力 - 機器 5076 psi 35000 kPa
最大圧力 - 機械 - リフトモード 5511 psi 38000 kPa
最大圧力 - 走行 5076 psi 35000 kPa
最大圧力 - 旋回 4264 psi 29400 kPa
旋回速度 8.84 r/min 8.84 r/min
最大旋回トルク 105214 ft·lbf 143 kN·m
運転質量 82700 lb 37500 kg
燃料タンク容量 158.5 gal(US) 600 l
冷却系統 10.5 gal(US) 40 l
エンジンオイル 8.5 gal(US) 32 l
旋回ドライブ(各ドライブ) 4.8 gal(US) 18 l
走行減速機 2.1 gal(US) 8 l
油圧システム - タンクを含む 98.5 gal(US) 373 l
作動油タンク 42.5 gal(US) 161 l
尿素水タンク 21.1 gal(US) 80 l
ブーム リーチ6.5 m(21 ft 4 in) リーチ6.5 m(21 ft 4 in)
アーム リーチ3.9 m(12 ft 10 in) リーチ3.9 m(12 ft 10 in)
バケット HD 2.36 m³(3.08 yd³) HD 2.36 m³(3.08 yd³)
全高(輸送時) - キャブ最上部まで 10.5 ft 3180 mm
ハンドレール部高さ 10.5 ft 3180 mm
全長(輸送時) 36.8 ft 11180 mm
後端旋回半径 11.7 ft 3530 mm
カウンタウエイト下端高さ 4.2 ft 1260 mm
最低地上高 1.8 ft 510 mm
トラック全長 16.6 ft 5030 mm
タンブラ中心距離 13.3 ft 4040 mm
クローラ中心距離 9 ft 2740 mm
全幅(輸送時) - 850 mm(33 in)シュー 11.9 ft 3590 mm
最大掘削深さ 26.11 ft 8210 mm
ブーム リーチ6.5 m(21 ft 4 in) リーチ6.5 m(21 ft 4 in)
アーム リーチ3.9 m(12 ft 10 in) リーチ3.9 m(12 ft 10 in)
バケット HD 2.36 m³(3.08 yd³) HD 2.36 m³(3.08 yd³)
最大床面掘削半径 38.7 ft 11760 mm
最大掘削高さ 35.3 ft 10740 mm
最大ダンプ高さ 24.6 ft 7470 mm
最小ダンプ高さ 6.2 ft 1890 mm
2,440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ 26.6 ft 8080 mm
最大垂直掘削深さ 21.1 ft 6420 mm
ISOバケット掘削力 47190 lbf 210 kN
ISOアーム掘削力 32480 lbf 145 kN

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • 油圧ショベル向けCat Detect - 作業員検出機能

    オペレータの視界を最大限に確保できるように機械が設計されていても、周囲の状況を常にモニタリングし続けることは困難です。油圧ショベル向けCat® Detect - 作業員検出機能は、機械の危険ゾーン内に人が立ち入った場合にオペレータに警告することのできる、インテリジェントビジョンカメラシステムです。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

オペレータの視界を最大限に確保できるように機械が設計されていても、周囲の状況を常にモニタリングし続けることは困難です。油圧ショベル向けCat® Detect - 作業員検出機能は、機械の危険ゾーン内に人が立ち入った場合にオペレータに警告することのできる、インテリジェントビジョンカメラシステムです。

テクノロジを見る
  • 油圧ショベル用Cat PAYLOAD

    次世代型油圧ショベルは、積載、積上げ、マテリアルハンドリングなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

次世代型油圧ショベルは、積載、積上げ、マテリアルハンドリングなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。

テクノロジを見る
  • 油圧ショベル用Cat Grade Assist

    油圧ショベル用Cat Grade Assistでは、ブームおよびアームの動作が自動的に制御されるため、少ない労力で正確な掘削を行うことができます。Grade Assistは、機械ポジションセンサとオペレータにより定義された深さおよび勾配パラメータを使用することで、レバー1本での掘削を可能にします。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

油圧ショベル用Cat Grade Assistでは、ブームおよびアームの動作が自動的に制御されるため、少ない労力で正確な掘削を行うことができます。Grade Assistは、機械ポジションセンサとオペレータにより定義された深さおよび勾配パラメータを使用することで、レバー1本での掘削を可能にします。

テクノロジを見る
  • 油圧ショベル用Cat Grade with 2D

    Cat Grade with 2Dにより、油圧ショベルオペレータはさまざまな用途で最大35 %作業効率を高めることができます。正確な垂直/水平コントロールを実現するリアルタイムガイダンスを備えるGrade with 2Dは、仕様に従った正確な切土と盛土を過不足なく行うために役立ちます。

  • 油圧ショベル用Cat Grade with 3D

    Grade with 3Dは、GNSSテクノロジとRTK位置情報ガイダンスを追加することにより、大型のインフラストラクチャおよび商用プロジェクトに採用されている複雑な設計の表面仕上げプロセスを簡単にします。

  • 油圧ショベル用Cat Grade with Advanced 2D

    Cat Grade with Advanced 2Dでは、システムから提供されるリアルタイムのバケット先端と高さのガイダンスを利用して単純な2次元の設計を入力、編集、施工できる機能が油圧ショベルオペレータに提供されます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

Cat Grade with 2Dにより、油圧ショベルオペレータはさまざまな用途で最大35 %作業効率を高めることができます。正確な垂直/水平コントロールを実現するリアルタイムガイダンスを備えるGrade with 2Dは、仕様に従った正確な切土と盛土を過不足なく行うために役立ちます。

テクノロジを見る

Grade with 3Dは、GNSSテクノロジとRTK位置情報ガイダンスを追加することにより、大型のインフラストラクチャおよび商用プロジェクトに採用されている複雑な設計の表面仕上げプロセスを簡単にします。

テクノロジを見る

Cat Grade with Advanced 2Dでは、システムから提供されるリアルタイムのバケット先端と高さのガイダンスを利用して単純な2次元の設計を入力、編集、施工できる機能が油圧ショベルオペレータに提供されます。

テクノロジを見る

340 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

次について現在提供中のキャンペーンを確認  340

その他のキャンペーンを見る