エンジン
エンジンモデル | Cat C7.1 Cat C7.1 |
内径 | 4 in 105 mm |
行程 | 5 in 135 mm |
総行程容積(排気量) | 428 in³ 7.01 l |
パワフルな油圧システム、大きな積載質量容量、および強力な掘削力とスイングトルクにより、336は最高レベルの性能を発揮します。
低燃料消費、長寿命フィルタ、および簡単にアクセスできるサービスポイントにより、休車時間が短縮され、生産性が向上します。
テクノロジを利用できることで、作業がより簡単かつ安全で、効率的になります。
重要な仕様
CAT®336は、生産性が高く、所有コストとオペレーティングコストの低い油圧ショベルで、貴社と貴社のビジネスのさらなる成功に貢献します。
パワフルな油圧システム、大きな積載質量容量、および強力な掘削力とスイングトルクにより、336は最高レベルの性能を発揮します。
低燃料消費、長寿命フィルタ、および簡単にアクセスできるサービスポイントにより、休車時間が短縮され、生産性が向上します。
テクノロジを利用できることで、作業がより簡単かつ安全で、効率的になります。
エンジンモデル | Cat C7.1 Cat C7.1 |
内径 | 4 in 105 mm |
行程 | 5 in 135 mm |
総行程容積(排気量) | 428 in³ 7.01 l |
メインシステム - 最大流量 | 148 gal/min 560 l/min |
最大圧力 - 機器 | 5076 psi 35000 kPa |
最大圧力 - 機械 - リフトモード | 5511 psi 38000 kPa |
最大圧力 - 走行 | 5076 psi 35000 kPa |
最大圧力 - 旋回 | 4264 psi 29400 kPa |
旋回速度 | 8.84 r/min 8.84 r/min |
最大旋回トルク | 105250 ft·lbf 143 kN·m |
運転質量 | 81200 lb 36800 kg |
燃料タンク容量 | 158.5 gal(US) 600 l |
冷却系統 | 10.2 gal(US) 39 l |
エンジンオイル | 6.6 gal(US) 25 l |
旋回ドライブ(各ドライブ) | 4.8 gal(US) 18 l |
走行減速機 | 2.1 gal(US) 8 l |
油圧システム - タンクを含む | 98.5 gal(US) 373 l |
作動油タンク | 42.5 gal(US) 161 l |
尿素水タンク | 13.2 gal(US) 50 l |
ブーム | リーチ6.5 m(21 ft 4 in) リーチ6.5 m(21 ft 4 in) |
アーム | リーチ3.9 m(12 ft 10 in) リーチ3.9 m(12 ft 10 in) |
バケット | HD 2.12 m3(2.77 yd3) HD 2.12 m3(2.77 yd3) |
全高(輸送時) - キャブ最上部まで | 10.5 ft 3180 mm |
ハンドレール部高さ | 10.5 ft 3180 mm |
全長(輸送時) | 36.8 ft 11180 mm |
後端旋回半径 | 11.7 ft 3530 mm |
カウンタウエイト下端高さ | 4.2 ft 1260 mm |
最低地上高 | 1.8 ft 510 mm |
トラック全長 | 16.6 ft 5030 mm |
タンブラ中心距離 | 13.3 ft 4040 mm |
クローラ中心距離 | 9 ft 2740 mm |
全幅(輸送時) | 10.5 ft 3190 mm |
全幅(輸送時) - 850 mm(33 in)シュー | 11.9 ft 3590 mm |
最大掘削深さ | 26.11 ft 8210 mm |
ブーム | リーチ6.5 m(21 ft 4 in) リーチ6.5 m(21 ft 4 in) |
アーム | リーチ3.9 m(12 ft 10 in) リーチ3.9 m(12 ft 10 in) |
バケット | HD 2.12 m3(2.77 yd3) HD 2.12 m3(2.77 yd3) |
最大床面掘削半径 | 38.7 ft 11760 mm |
最大掘削高さ | 35.3 ft 10740 mm |
最大ダンプ高さ | 24.6 ft 7480 mm |
最小ダンプ高さ | 6.2 ft 1890 mm |
2,440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ | 26.6 ft 8080 mm |
最大垂直掘削深さ | 21.4 ft 6500 mm |
ISOバケット掘削力 | 47190 lbf 210 kN |
ISOアーム掘削力 | 32480 lbf 145 kN |
リサイクル性 | 98% 98% |
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
オペレータの視界を最大限に確保できるように機械が設計されていても、周囲の状況を常にモニタリングし続けることは困難です。油圧ショベル向けCat® Detect - 作業員検出機能は、機械の危険ゾーン内に人が立ち入った場合にオペレータに警告することのできる、インテリジェントビジョンカメラシステムです。
オペレータの視界を最大限に確保できるように機械が設計されていても、周囲の状況を常にモニタリングし続けることは困難です。油圧ショベル向けCat® Detect - 作業員検出機能は、機械の危険ゾーン内に人が立ち入った場合にオペレータに警告することのできる、インテリジェントビジョンカメラシステムです。
次世代型油圧ショベルは、積載、積上げ、マテリアルハンドリングなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。
次世代型油圧ショベルは、積載、積上げ、マテリアルハンドリングなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。
油圧ショベル用Cat Grade Assistでは、ブームおよびアームの動作が自動的に制御されるため、少ない労力で正確な掘削を行うことができます。Grade Assistは、機械ポジションセンサとオペレータにより定義された深さおよび勾配パラメータを使用することで、レバー1本での掘削を可能にします。
油圧ショベル用Cat Grade Assistでは、ブームおよびアームの動作が自動的に制御されるため、少ない労力で正確な掘削を行うことができます。Grade Assistは、機械ポジションセンサとオペレータにより定義された深さおよび勾配パラメータを使用することで、レバー1本での掘削を可能にします。
Cat Grade with 2Dにより、油圧ショベルオペレータはさまざまな用途で最大35 %作業効率を高めることができます。正確な垂直/水平コントロールを実現するリアルタイムガイダンスを備えるGrade with 2Dは、仕様に従った正確な切土と盛土を過不足なく行うために役立ちます。
Grade with 3Dは、GNSSテクノロジとRTK位置情報ガイダンスを追加することにより、大型のインフラストラクチャおよび商用プロジェクトに採用されている複雑な設計の表面仕上げプロセスを簡単にします。
Cat Grade with Advanced 2Dでは、システムから提供されるリアルタイムのバケット先端と高さのガイダンスを利用して単純な2次元の設計を入力、編集、施工できる機能が油圧ショベルオペレータに提供されます。
Cat Grade with 2Dにより、油圧ショベルオペレータはさまざまな用途で最大35 %作業効率を高めることができます。正確な垂直/水平コントロールを実現するリアルタイムガイダンスを備えるGrade with 2Dは、仕様に従った正確な切土と盛土を過不足なく行うために役立ちます。
Grade with 3Dは、GNSSテクノロジとRTK位置情報ガイダンスを追加することにより、大型のインフラストラクチャおよび商用プロジェクトに採用されている複雑な設計の表面仕上げプロセスを簡単にします。
Cat Grade with Advanced 2Dでは、システムから提供されるリアルタイムのバケット先端と高さのガイダンスを利用して単純な2次元の設計を入力、編集、施工できる機能が油圧ショベルオペレータに提供されます。
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較