エンジン
ISO 9249定格出力(ネット) | 424 HP 316 kW |
エンジンモデル | Cat C13 Cat C13 |
エンジン出力 - ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
内径 | 5 in 130 mm |
行程 | 6 in 157 mm |
総行程容積(排気量) | 763 in³ 12.5 l |
出力 - ISO 14396 - メートル単位 | 49,230 49,230 |
従来のシリーズよりもエンジン出力が強化され、カウンタウエイトとバケット容量も大きくなり、より多くの作業を成し遂げることができます。
業界をリードする燃料効率、長寿命のフィルタ、そして利用しやすいサービスポイントにより、アップタイムを向上させ、コストを削減することができます。
標準装備のCAT Grade、CAT PAYLOAD、eフェンスが、業界最高レベルの性能を実現しています。
重要な仕様
352は、オペレータ効率を向上する使いやすいテクノロジによって最高の性能を実現し、生産性を高めてオペレーティングコストを削減します。
従来のシリーズよりもエンジン出力が強化され、カウンタウエイトとバケット容量も大きくなり、より多くの作業を成し遂げることができます。
業界をリードする燃料効率、長寿命のフィルタ、そして利用しやすいサービスポイントにより、アップタイムを向上させ、コストを削減することができます。
標準装備のCAT Grade、CAT PAYLOAD、eフェンスが、業界最高レベルの性能を実現しています。
ISO 9249定格出力(ネット) | 424 HP 316 kW |
エンジンモデル | Cat C13 Cat C13 |
エンジン出力 - ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
内径 | 5 in 130 mm |
行程 | 6 in 157 mm |
総行程容積(排気量) | 763 in³ 12.5 l |
出力 - ISO 14396 - メートル単位 | 49,230 49,230 |
メインシステム - 最大流量 | 779 L/分(206 gal/分) 779 L/分(206 gal/分) |
最大圧力 - 機器 | 5076 psi 35000 kPa |
最大圧力 - 機械 - リフトモード | 5511 psi 38000 kPa |
最大圧力 - 走行 | 5076 psi 35000 kPa |
最大圧力 - 旋回 | 3771 psi 26000 kPa |
旋回速度 | 8.44 r/min 8.44 r/min |
最大旋回トルク | 138000 ft·lbf 187 kN·m |
運転質量 | 110500 lb 50100 kg |
注記(3) | 5511 5511 |
燃料タンク容量 | 188.9 gal(US) 715 l |
冷却系統 | 13.7 gal(US) 52 l |
エンジンオイル | 10.6 gal(US) 40 l |
旋回ドライブ | 2.8 gal(US) 10.5 l |
走行減速機 | 4 gal(US) 15 l |
油圧システム - タンクを含む | 145.3 gal(US) 550 l |
作動油タンク | 57.3 gal(US) 217 l |
尿素水タンク | 12.2 gal(US) 46 l |
ブーム | リーチ6.9 m(22 ft 8 in) リーチ6.9 m(22 ft 8 in) |
アーム | リーチ2.9 m(9 ft 6 in) リーチ2.9 m(9 ft 6 in) |
バケット | HD 2.5 m³(3.27 yd³) HD 2.5 m³(3.27 yd³) |
全高(輸送時) - キャブ最上部まで | 10.7 ft 3230 mm |
ハンドレール部高さ | 11.1 ft 3370 mm |
全長(輸送時) | 39 ft 11890 mm |
後端旋回半径 | 12.4 ft 3760 mm |
カウンタウエイト下端高さ | 1280 mm 4.2 ft |
最低地上高 | 1.7 ft 475 mm |
トラック全長 | 17.7 ft 5370 mm |
タンブラ中心距離 | 14.4 ft 4360 mm |
クローラ中心距離 | 9 ft 2740 mm |
全幅(輸送時) | 11.7 ft 3530 mm |
最大掘削深さ | 23.7 ft 7200 mm |
ブーム | リーチ6.9 m(22 ft 8 in) リーチ6.9 m(22 ft 8 in) |
アーム | リーチ2.9 m(9 ft 6 in) リーチ2.9 m(9 ft 6 in) |
バケット | HD 2.5 m³(3.27 yd³) HD 2.5 m³(3.27 yd³) |
最大床面掘削半径 | 37.1 ft 11310 mm |
最大掘削高さ | 34.7 ft 10540 mm |
最大ダンプ高さ | 23.1 ft 7260 mm |
最小ダンプ高さ | 10.6 ft 3210 mm |
2,440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ | 23.1 ft 7040 mm |
最大垂直掘削深さ | 16.3 ft 4950 mm |
ISOバケット掘削力 | 60200 lbf 268 kN |
ISOアーム掘削力 | 49700 lbf 221 kN |
ブレーキ | 206 206 |
注記 | 60,250 60,250 |
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
Cat® 2D eフェンスは、フロントリンケージが事前に定義した作業エリアを出ないようにすることで、交通事故などの危険を回避します。2D eフェンスは、ポジションセンサから取得したデータを使用して、フロントリンケージが定義された境界に達すると自動的に動作を停止します。
Cat® 2D eフェンスは、フロントリンケージが事前に定義した作業エリアを出ないようにすることで、交通事故などの危険を回避します。2D eフェンスは、ポジションセンサから取得したデータを使用して、フロントリンケージが定義された境界に達すると自動的に動作を停止します。
次世代型油圧ショベルは、積載、積上げ、マテリアルハンドリングなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。
次世代型油圧ショベルは、積載、積上げ、マテリアルハンドリングなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。
油圧ショベル用Cat Grade Assistでは、ブームおよびアームの動作が自動的に制御されるため、少ない労力で正確な掘削を行うことができます。Grade Assistは、機械ポジションセンサとオペレータにより定義された深さおよび勾配パラメータを使用することで、レバー1本での掘削を可能にします。
油圧ショベル用Cat Grade Assistでは、ブームおよびアームの動作が自動的に制御されるため、少ない労力で正確な掘削を行うことができます。Grade Assistは、機械ポジションセンサとオペレータにより定義された深さおよび勾配パラメータを使用することで、レバー1本での掘削を可能にします。
VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。
VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。
Cat Grade with 2Dにより、油圧ショベルオペレータはさまざまな用途で最大35 %作業効率を高めることができます。正確な垂直/水平コントロールを実現するリアルタイムガイダンスを備えるGrade with 2Dは、仕様に従った正確な切土と盛土を過不足なく行うために役立ちます。
Grade with 3Dは、GNSSテクノロジとRTK位置情報ガイダンスを追加することにより、大型のインフラストラクチャおよび商用プロジェクトに採用されている複雑な設計の表面仕上げプロセスを簡単にします。
Cat Grade with Advanced 2Dでは、システムから提供されるリアルタイムのバケット先端と高さのガイダンスを利用して単純な2次元の設計を入力、編集、施工できる機能が油圧ショベルオペレータに提供されます。
Cat Grade with 2Dにより、油圧ショベルオペレータはさまざまな用途で最大35 %作業効率を高めることができます。正確な垂直/水平コントロールを実現するリアルタイムガイダンスを備えるGrade with 2Dは、仕様に従った正確な切土と盛土を過不足なく行うために役立ちます。
Grade with 3Dは、GNSSテクノロジとRTK位置情報ガイダンスを追加することにより、大型のインフラストラクチャおよび商用プロジェクトに採用されている複雑な設計の表面仕上げプロセスを簡単にします。
Cat Grade with Advanced 2Dでは、システムから提供されるリアルタイムのバケット先端と高さのガイダンスを利用して単純な2次元の設計を入力、編集、施工できる機能が油圧ショベルオペレータに提供されます。
CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。
Cat PL161アタッチメントロケータは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。
CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。
CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。
Cat PL161アタッチメントロケータは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。
CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較