エンジン
ISO 9249定格出力(ネット) | 424 HP 316 kW |
エンジンモデル | Cat C13 Cat C13 |
エンジン出力 - ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
内径 | 5 in 130 mm |
行程 | 6 in 157 mm |
総行程容積(排気量) | 763 in³ 12.5 l |
エンジン回転数(走行時) | 1800 r/min 1800 r/min |
エンジン回転数 - 運転時 | 1650 r/min 1650 r/min |
349は、オペレータ効率を向上する使いやすいテクノロジによって最高の性能を実現し、生産性を高めてオペレーティングコストを削減します。
高度なエンジンと電気油圧式コントロールによって、より多くの作業をこなすことができます。
メンテナンス間隔の延長により、アップタイムを増やしてコストを削減します。
Cat 349は、Cat GRADE with 2D、GRADE with Assist、PAYLOAD、リフトアシスト、eフェンスなどの標準装備のテクノロジを通じて、業界最高レベルの性能を実現します。
ISO 9249定格出力(ネット) | 424 HP 316 kW |
エンジンモデル | Cat C13 Cat C13 |
エンジン出力 - ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
内径 | 5 in 130 mm |
行程 | 6 in 157 mm |
総行程容積(排気量) | 763 in³ 12.5 l |
エンジン回転数(走行時) | 1800 r/min 1800 r/min |
エンジン回転数 - 運転時 | 1650 r/min 1650 r/min |
メインシステム - 最大流量 | 779 L/分(206 gal/分) 779 L/分(206 gal/分) |
最大圧力 - 機器 | 5076 psi 35000 kPa |
最大圧力 - 機械 - リフトモード | 5511 psi 38000 kPa |
最大圧力 - 走行 | 5076 psi 35000 kPa |
最大圧力 - 旋回 | 3771 psi 26000 kPa |
旋回速度 | 8.44 r/min 8.44 r/min |
最大旋回トルク | 138000 ft·lbf 187 kN·m |
運転質量 | 105200 lb 47700 kg |
注記 | ロングアンダキャリッジ、リーチブーム、R3.35DB(10 ft 6 in)アーム、GDC 3.08 m3(4.03 yd3)バケット、600 mm(28 in)トリプルグローサシュー、9 mt(19,842 lb)カウンタウエイト。 ロングアンダキャリッジ、リーチブーム、R3.35DB(10 ft 6 in)アーム、GDC 3.08 m3(4.03 yd3)バケット、600 mm(28 in)トリプルグローサシュー、9 mt(19,842 lb)カウンタウエイト。 |
燃料タンク容量 | 188.9 gal (US) 715 l |
冷却系統 | 13.7 gal (US) 52 l |
エンジンオイル | 10.6 gal (US) 40 l |
旋回ドライブ(各ドライブ) | 2.8 gal (US) 10.5 l |
走行減速機 | 4 gal (US) 15 l |
油圧システム - タンクを含む | 145.3 gal (US) 550 l |
作動油タンク | 57.3 gal (US) 217 l |
尿素水タンク | 12.2 gal (US) 46 l |
ブーム | リーチ6.9 m(22 ft 8 in) リーチ6.9 m(22 ft 8 in) |
アーム | R3.35m(11'0") R3.35m(11'0") |
バケット | GDC 3.08 m³(4.03 yd³) GDC 3.08 m³(4.03 yd³) |
全高(輸送時) - キャブ最上部まで | 10.6 ft 3230 mm |
ハンドレール部高さ | 11.1 ft 3370 mm |
全長(輸送時) | 39.1 ft 11920 mm |
後端旋回半径 | 12.3 ft 3760 mm |
カウンタウエイト下端高さ | 4.2 ft 1280 mm |
最低地上高 | 1.6 ft 475 mm |
トラック全長 | 17.6 ft 5370 mm |
タンブラ中心距離 | 14.3 ft 4360 mm |
クローラ中心距離 | 9 ft 2740 mm |
全幅(輸送時) | 11.9 ft 3640 mm |
最大掘削深さ | 25.1 ft 7660 mm |
ブーム | リーチ6.9 m(22 ft 8 in) リーチ6.9 m(22 ft 8 in) |
アーム | R3.35m(11'0") R3.35m(11'0") |
バケット | GDC 3.08 m³(4.03 yd³) GDC 3.08 m³(4.03 yd³) |
最大床面掘削半径 | 38.5 ft 11730 mm |
最大掘削高さ | 35.5 ft 10820 mm |
最大ダンプ高さ | 24.4 ft 7430 mm |
最小ダンプ高さ | 9 ft 2750 mm |
2,440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ | 24.7 ft 7520 mm |
最大垂直掘削深さ | 19.1 ft 5830 mm |
ISOバケット掘削力 | 60250 lbf 268 kN |
ISOアーム掘削力 | 44740 lbf 199 kN |
アーム掘削力 - SAE | 43390 lbf 193 kN |
バケット掘削力 - SAE | 53050 lbf 236 kN |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
油圧ショベル用Cat Grade with Assistでは、ブームおよびアームの動作が自動的に制御されるため、少ない労力で正確な掘削を行うことができます。Grade with Assistでは、車両ポジションセンサとオペレータにより定義された深さおよび勾配パラメータを使用することで、レバー1本での掘削を可能にします。
油圧ショベル用Cat Grade with Assistでは、ブームおよびアームの動作が自動的に制御されるため、少ない労力で正確な掘削を行うことができます。Grade with Assistでは、車両ポジションセンサとオペレータにより定義された深さおよび勾配パラメータを使用することで、レバー1本での掘削を可能にします。
Cat 2D eフェンスは、油圧ショベルの安全機能の1つで、フロントリンケージが事前に定義した作業エリアを出ないようにすることで、交通事故などの危険を回避します。2D eフェンスは、ポジションセンサから取得したデータを使用して、フロントリンケージがオペレータによって定義された境界に達すると自動的に動作を停止します。
Cat 2D eフェンスは、油圧ショベルの安全機能の1つで、フロントリンケージが事前に定義した作業エリアを出ないようにすることで、交通事故などの危険を回避します。2D eフェンスは、ポジションセンサから取得したデータを使用して、フロントリンケージがオペレータによって定義された境界に達すると自動的に動作を停止します。
CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。
Cat PL161アタッチメントロケータは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。
CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。
VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。
効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。
テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。
My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。
CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。
Cat PL161アタッチメントロケータは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。
CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。
VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。
効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。
テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。
My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。
油圧ショベル用Cat Grade with 2Dは、表示システムの1つで、勾配を達成するまでの時間を短縮するのに役立ちます。目標の深さと傾きを選択すると、Grade with 2Dシステムにより、オンボードプロセッサとセンサを使用して、施工する距離に関するガイダンスがリアルタイムに提供されます。
油圧ショベル用Cat Grade with 3Dは、現場で複数の車両を使用して複雑な設計面を施工する場合に役立ちます。Grade with 3Dでは、GPSシステムおよびGLONASSシステムと連携することで、車両の正確な位置を特定し、計画通りに掘削することを可能にします。
油圧ショベル用Cat Grade with Advanced 2Dでは、基本的な施工図面を作成し、施工することができます。Cat Grade with Advanced 2Dでは、オンボードプロセッサとセンサを使用して、バケット先端の高さに関するガイダンスをリアルタイムに提供します。
油圧ショベル用Cat Grade with 2Dは、表示システムの1つで、勾配を達成するまでの時間を短縮するのに役立ちます。目標の深さと傾きを選択すると、Grade with 2Dシステムにより、オンボードプロセッサとセンサを使用して、施工する距離に関するガイダンスがリアルタイムに提供されます。
油圧ショベル用Cat Grade with 3Dは、現場で複数の車両を使用して複雑な設計面を施工する場合に役立ちます。Grade with 3Dでは、GPSシステムおよびGLONASSシステムと連携することで、車両の正確な位置を特定し、計画通りに掘削することを可能にします。
油圧ショベル用Cat Grade with Advanced 2Dでは、基本的な施工図面を作成し、施工することができます。Cat Grade with Advanced 2Dでは、オンボードプロセッサとセンサを使用して、バケット先端の高さに関するガイダンスをリアルタイムに提供します。
油圧ショベル用Cat PAYLOADは、オンボードスケールシステムの1つで、バケット内の材料をすばやく計量することで、積込み効率や作業現場の生産性を向上させます。Cat PAYLOADは、作業時にシリンダ圧力データと車両センサを使用して材料の重量を継続的に計算します。
油圧ショベル用Cat PAYLOADは、オンボードスケールシステムの1つで、バケット内の材料をすばやく計量することで、積込み効率や作業現場の生産性を向上させます。Cat PAYLOADは、作業時にシリンダ圧力データと車両センサを使用して材料の重量を継続的に計算します。
CAT® Productivityは、任意の運転規模に拡張可能なクラウドベースのアプリケーションです。Cat Production Measurementの詳細なデータ、車両データ、作業現場データが、車載のCAT Product Link™デバイスからWebプラットフォームに直接送信されます。これらのデータには、モバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスを使用してどこからでもアクセスできます。
CAT® Productivityは、任意の運転規模に拡張可能なクラウドベースのアプリケーションです。Cat Production Measurementの詳細なデータ、車両データ、作業現場データが、車載のCAT Product Link™デバイスからWebプラットフォームに直接送信されます。これらのデータには、モバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスを使用してどこからでもアクセスできます。