エンジン
定格出力(ネット) - ISO 9249 | 311 HP 232 kW |
エンジンモデル | Cat C9.3B Cat C9.3B |
エンジン出力 - ISO 14396 | 314 HP 234 kW |
内径 | 5 in 115 mm |
行程 | 6 in 149 mm |
総行程容積(排気量) | 568 in³ 9.3 l |
エンジン回転数 - 運転時 | 1550 r/分 1550 r/分 |
エンジン回転数(走行時) | 1800 r/分 1800 r/分 |
エンジン出力 - ISO 9249 | 311 HP 232 kW |