349F L XE(2017)

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

349F L XEはCaterpillar社の最新製品で、保有コストとオペレーティングコストを大幅に低減します。
この油圧ショベルには、当社の定評あるXEテクノロジが採用されています。これにより、標準モデルの349F L比で最大10 %燃料消費を削減し、マーケットをリードする優れた効率を達成します。
349F L XEでは他に例を見ない、生産性を大きく向上させるテクノロジを採用しており、収益性をさらに改善します。 新しいCat Production Measurement Payloadシステム、Cat Grade Control(Catグレードコントロール)、Product Link™(プロダクトリンク)などのテクノロジが標準で装備されています。これにより、これまで以上にすばやく効率的に円滑な作業を行うことができます。
最高の生産性と効率を確実に達成する49トン製品をお探しのお客様には、349F L XEが最適です。

エンジン

エンジン名称 Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
正味フライホイール出力 425.0 HP 317.0 kW Less
内径 5.12 in 130.0 mm Less
出力 - ISO 14396 425.0 HP 317.0 kW Less
総行程容積 763.0 in³ 12.5 l Less
行程 6.18 in 157.0 mm Less

質量

運転質量 113.604 lb 51.53 kg Less
最大運転質量 113.604 lb 51.53 kg Less
最小運転質量 108.269 lb 49.11 kg Less

トラック

キャリアローラの数 - 片側 2 2 Less
シュー枚数 - 片側 52 52 Less
トラックローラの数 - 片側 9 9 Less

交換時の容量

エンジンオイル - フィルタ付き 10.0 ガロン 38.0 l Less
ファイナルドライブ(各ドライブ) 4.0 ガロン 15.0 l Less
作動油 - タンクを含む 151.0 ガロン 570.0 l Less
作動油タンク 108.0 ガロン 407.0 l Less
冷却水 13.2 ガロン 50.0 l Less
尿素水タンク 10.8 ガロン 41.0 l Less
旋回ドライブ(各ドライブ) 2.6 ガロン 10.0 l Less
燃料タンク容量 190.0 ガロン 720.0 l Less

旋回

旋回モータトルク 108.79 ft·lbf 147.5 kN·m Less
旋回速度 8.1 r/min 8.1 r/min Less
最大旋回トルク 137.777 ft·lbf 186.8 kN·m Less

油圧系統

TBファミリバケットシリンダ - ストローク 53.39 in 1.356 mm Less
TBファミリバケットシリンダ - 内径 6.3 in 160.0 mm Less
スティックシリンダ - ストローク 69.21 in 1.758 mm Less
スティックシリンダ - 内径 7.48 in 190.0 mm Less
ブームシリンダ - ストローク 60.0 in 1.524 mm Less
ブームシリンダ - 内径 6.69 in 170.0 mm Less
最大圧力 - スイング 3.771 psi 26.0 kPa Less
最大圧力 - パイロットシステム 598.0 psi 4.12 kPa Less
最大圧力 - 機器 5.08 psi 35.0 kPa Less
最大圧力 - 走行 5.08 psi 35.0 kPa Less
最大流量 - スイングシステム 99.0 gal/分 375.0 L/分 Less
最大流量 - パイロットシステム 6.9 gal/分 26.0 L/分 Less
最大流量 - メインシステム 198.0 gal/分 750.0 L/分 Less

駆動系

最大けん引力 75.311 lbf 335.0 kN Less
最高走行速度 2.9 mile/h 4.7 km/h Less
登坂能力 30 °/70 % 30 °/70 % Less

Cat XEテクノロジ – 稼動するほど、節減効果が高まります。

高い信頼性と生産性 - スピーディかつ精確にマテリアルを運搬するパワー

燃料効率 – オペレーティングコスト削減を目指した設計

容易なオペレーション - 日々の生産性を確保する快適性と利便性

耐久性の高い構造 - 過酷な用途に対応する設計

耐久性に優れたリンケージ - 多様な作業に対応するオプション

汎用性 - 1台の機械で多くの作業に対応

Cat Connect(Catコネクト)テクノロジ – 作業現場のモニタリング、管理、改善

安全な作業環境 - オペレータを常に保護するさまざまな機能

整備性 - 迅速かつ容易な整備の実現

万全のカスタマサポート – 当社の徹底したカスタマサポートがもたらす「違い」を実感してください

349F L XE(2017) 標準装備

エンジン
  • CAT C13 ACERTディーゼルエンジン
  • 2014年(Tier 4 Final)排出ガス基準に適合
  • 標高2,300 mまで稼働可能
  • 電動プライミングポンプ
  • オートマチックエンジン回転数コントロール
  • スタンダード、エコノミーパワーモード
  • サイドバイサイドクーリングパッケージ
  • ラジアルシールエアフィルタ
  • プライマリフィルタ(ウォータセパレータおよびウォータセパレータインジケータスイッチ付き)
  • 燃料フィルタ目詰まりセンサ

油圧系統
  • 旋回反転防止弁
  • オートマチックスイングブレーキ
  • 高性能作動油リターンフィルタ
  • ブーム/アーム再生回路
  • 補助サーキットの追加取付け可能
  • 52°C外気温対応冷却機能
  • ヘビーリフトモード
  • ジョイスティック制御パターンチェンジャ(モニタ使用)

キャブ
  • ワイパおよびウォッシャ
  • ミラー
  • 正濾過式プレッシャライザキャブ
  • スライド式上部ドアウィンドウ(左側キャブドア)
  • 開閉式スカイライト
  • キャブフロントウィンドウ
    - 7:3分割、スライド式、下部は取外し式でキャブ内収納用ブラケット付き
  • インテリア:
    - ガラス粉砕安全ハンマー
    - コートフック
    - ドリンクホルダ
    - 資料ホルダ
    - 車内灯
    - AM/FMラジオ
    - 2台の12 Vステレオスピーカ
    - ランチやツールボックスの収納に適した収納棚
    - コンセント2個で12 V電力供給(10 A)
    - サムホイール操作ジョイスティック(複合補助コントロール用)
    - サンスクリーン
    - エアコン、ヒータ、デフロスタ(温度調節機能付き)
  • シート:
    - 調節式ハイバックヒータおよびベンチレータ付きシート(エアサスペンション搭載)
    - 51 mm幅シートベルト
    - 調整式アームレスト
    - 高さが調整可能なジョイスティックコンソール
    - 全コントロール装置用ニュートラルレバー(ロックアウト機構)
    - トラベルコントロールペダル(取外し式ハンドレバー付き)
    - 追加ペダル2個取付け可能
    - フロアマット(水洗い可)
    サードトラベルペダル
  • モニタ:
    - 時計
    - ビデオ対応
    - カラーLCDディスプレイ(警告、フィルタ/液体類交換、運転時間情報を表示)
    - 言語ディスプレイ(フルグラフィックおよびフルカラーディスプレイ)
    - 機械の状態、エラーコードおよびツールモード設定情報
    - エンジンオイル、エンジンクーラント、作動油の始動時レベル点検
    - 警告、フィルタ/液体類交換、運転時間情報を表示
    - 燃料消費メータ

足回り
  • グリース潤滑式トラックGLT4
  • けん引用アイ
  • ヘビーデューティトラックローラ
  • トラックモータガード
  • ヘビーデューティボトムガード
  • スイベルガード

電気系統
  • 80 Aオルタネータ
  • サーキットブレーカ
  • 標準バッテリ
  • トラベルアラーム
  • 寒冷時始動

ライト
  • 外部照明(ストレージボックスに一体化)

安全およびセキュリティ
  • Catワンキーセキュリティシステム
  • ドアロック
  • キャップロック(燃料および作動油タンク)
  • ロック式外部ツールボックス/ストレージボックス
  • ホーン
  • エンジン非常停止スイッチ
  • ミラー
  • 開閉式スカイライト(緊急用避難口)
  • リアビューカメラ
  • ビーコン接続用ハーネス
  • ボルトオン式FOGS(Falling Object Guard System、落下物保護システム)機能
  • キャブガラス粉砕安全ハンマー

テクノロジ
  • Catグレードコントロール(2D)
  • リアビューカメラ
  • Product Link(プロダクトリンク)
  • Cat Production Measurement

349F L XE(2017) オプション装備品

エンジン
  • 始動キット(寒冷時用、-32° Cまで)
  • ジャンプスタート用ソケット

油圧系統
  • ブーム降下コントロール装置
  • スティック下降コントロール機器
  • ブームおよびアーム用高圧油圧アタッチメントライン
  • ブームおよびアーム用中圧油圧アタッチメントライン

足回り
  • シュー:
    – 600 mmダブルグローサシュー
    – 750 mmシングルグローサシュー
    – 750 mmトリプルグローサシュー
    – 900 mmトリプルグローサシュー
  • 板金製アイドラ
  • 鋳物製アイドラ

ガード
  • トラックガイディングガード:
    – 中心
    – 全長(2個)
  • FOGS(落下物保護システム)、ボルトオン式

カウンタウエイト
  • 9.0 t

フロントリンケージ
  • HD 6.9 mリーチブーム
    – HD R3.9TBアーム
    – HD R3.35TBアーム
  • バケットリンケージ
    – TBファミリ
  • バケットシリンダガード