352F XE(2017)

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

352F XEはCaterpillar社の最新製品で、保有コストとオペレーティングコストを大幅に低減します。
この油圧ショベルには、当社の定評あるXEテクノロジが採用されています。これにより、標準モデルの352F比で最大10 %燃料消費を削減し、マーケットをリードする優れた効率を達成します。
352F XEでは、他に例を見ない、生産性を大きく向上させるテクノロジを採用しており、収益性をさらに改善します。 新しいCat Production Measurement Payloadシステム、Cat Grade Control(Catグレードコントロール)、Product Link™(プロダクトリンク)などのテクノロジが標準で装備されています。これにより、これまで以上にすばやく効率的に円滑な作業を行うことができます。
最高の生産性と効率を確実に達成する52トン製品をお探しのお客様には、352F XEが最適です。

エンジン

エンジン・モデル Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
定格出力 425.0 HP 317.0 kW Less
Bore 5.12 in 130.0 mm Less
Displacement 763.0 in³ 12.5 l Less
Stroke 6.18 in 157.0 mm Less
出力 - ISO 14396 425.0 HP 317.0 kW Less

重量

Operating Weight 118.587 lb 53.79 kg Less

トラック

トラック・ローラの数(各側) 9個 9個 Less
トラック・ローラの数(各側)- ロング・アンダキャリッジ 52個 52個 Less
600 mm、750 mm、900 mm 600 mm、750 mm、900 mm Less

ハイドロリック・システム

TBバケットシリンダ - ストローク 53.39 in 1.356 mm Less

容量

DEFタンク 10.8 ガロン 41.0 l Less

整備補充容量

Cooling System 13.2 ガロン 50.0 l Less
Final Drive (each) 4.0 ガロン 15.0 l Less
Hydraulic System (including tank) 151.0 ガロン 570.0 l Less
Hydraulic Tank 108.0 ガロン 407.0 l Less
Swing Drive (each) 2.6 ガロン 10.0 l Less
エンジンオイル 10.0 ガロン 38.0 l Less
フュエル・タンク容量 190.0 ガロン 720.0 l Less

旋回

Swing Speed 8.1 r/min 8.1 r/min Less
Swing Torque 108.79 ft·lbf 147.5 kN·m Less
137.777 ft·lbf 186.8 kN·m Less

油圧系統

Max. Pressure Travel 5.08 psi 35.0 kPa Less
Maximum Pressure - Swing 3.771 psi 26.0 kPa Less
TBバケットシリンダ - 内径 6.3 in 160.0 mm Less
スティックシリンダ - ストローク 69.21 in 1.758 mm Less
スティックシリンダ - 内径 7.48 in 190.0 mm Less
ブームシリンダ - ストローク 60.0 in 1.524 mm Less
ブームシリンダ – 内径 6.69 in 170.0 mm Less
最大 圧力 - 装置 5.08 psi 35.0 kPa Less
198.0 gal/分 750.0 L/分 Less
99.0 gal/分 375.0 L/分 Less
6.9 gal/分 26.0 L/分 Less
598.0 psi 4.12 kPa Less
79.0 gal/分 300.0 L/分 Less
12.0 gal/分 44.0 L/分 Less

質量

最大質量 118.587 lb 53.79 kg Less
最小質量 112.7 lb 51.12 kg Less

足回り

キャリアローラの数(片側) - 足回り 3個 3個 Less

駆動系

最大ドローバけん引力 75.311 335.0 kN Less
最高走行速度 2.9 mile/h 4.7 km/h Less
登坂能力 30 °/70 % 30 °/70 % Less

Cat XEテクノロジ – 稼動するほど、節減効果が高まります。

安全な作業環境 - オペレータを常に保護するさまざまな機能

高い信頼性と生産性 - スピーディかつ精確にマテリアルを運搬するパワー

燃料効率 – オペレーティングコスト削減を目指した設計

容易なオペレーション - 高い生産性を常に保つことができる快適性と利便性

耐久性の高い構造 - 過酷な用途に対応する設計

耐久性に優れたリンケージ - 多様な作業に対応するオプション

汎用性 - 1台の機械で多くの作業に対応

Cat Connect(Catコネクト)テクノロジ – 作業現場のモニタリング、管理、改善

整備性 - 迅速かつ容易な整備の実現

万全のカスタマサポート – 当社の徹底したカスタマサポートがもたらす「違い」を実感してください

352F XE(2017) 標準装備

エンジン
  • C13 ACERTディーゼルエンジン
  • 2014年(Tier 4 Final)排出ガス基準に適合
  • 2,300 mの標高までエンジンの出力低下なく運転可能
  • オートマチックエンジン回転数コントロール
  • 電動プライミングポンプおよびスイッチ
  • 燃料ラインウォータセパレータ(スイッチ満水センサ、インジケータ含む)
  • エアプレクリーナ
  • サイドバイサイドクーリングパッケージ
  • エコノミーおよびスタンダードモード
  • プライマリフィルタ(ウォータセパレータ付き)
  • ラジアルシールエアフィルタ
  • 燃料フィルタ目詰まりセンサ

油圧系統
  • 旋回反転防止弁
  • オートマチックスイングブレーキ
  • 高性能作動油リターンフィルタ
  • ブーム/アーム再生回路
  • 補助サーキットの追加取付け可能
  • 48°C外気温対応冷却機能
  • ヘビーリフトモード

安全およびセキュリティ
  • Catワンキーセキュリティシステム
  • ドアロック
  • キャップロック(燃料および作動油タンク)
  • ロック式外部ツールボックス/ストレージボックス
  • ホーン
  • エンジン非常停止スイッチ
  • ミラー
  • 後方脱出窓
  • リアビューカメラとサイドビューカメラ
  • ビーコン接続用ハーネス
  • ボルトオン式FOGS(Falling Object Guard System、落下物保護システム)機能
  • キャブガラス粉砕安全ハンマー

電気系統
  • 80 Aオルタネータ
  • サーキットブレーカ
  • 標準バッテリ
  • 回転灯用コンセント

キャブ
  • パラレルワイパおよびウォッシャ
  • ミラー
  • 正濾過式プレッシャライザキャブ
  • ラミネートガラスフロント上部ウィンドウおよびその他の強化ウィンドウ
  • スライド式上部ドアウィンドウ(左側キャブドア)
  • 取外し式下部ウインドシールド(キャブ内収納用ブラケット付き)
  • 開閉式スカイライト
  • インテリア:
    - ガラス粉砕安全ハンマー
    - コートフック
    - ドリンクホルダ
    - 資料ホルダ
    - 車内灯
    - AM/FMラジオマウント(DINサイズ)
    - 2台の12 Vステレオスピーカ
    - ランチやツールボックスの収納に適した収納棚
    - コンセント2個で12 V電力供給(10 A)
    - サムホイール操作ジョイスティック(複合補助コントロール用)
    -サンスクリーン
    - エアコン、ヒータ、デフロスタ(温度調節機能付き)
  • シート:
    - 調節式ハイバックヒータおよびベンチレータ付きシート(エアサスペンション搭載)
    - 51 mm幅シートベルト
    - 調整式アームレスト
    - 高さが調整可能なジョイスティックコンソール
    - 全コントロール装置用ニュートラルレバー(ロックアウト機構)
    - トラベルコントロールペダル(取外し式ハンドレバー付き)
    - 追加ペダル2個取付け可能
    - フロアマット(水洗い可)
  • モニタ:
    - 時計
    - ビデオ対応
    - カラーLCDディスプレイ(警告、フィルタ/液体類交換、運転時間情報を表示)
    - 言語ディスプレイ(フルグラフィックおよびフルカラーディスプレイ)
    - 機械の状態、エラーコードおよびツールモード設定情報
    - エンジンオイル、エンジンクーラント、作動油の始動時レベル点検
    - 警告、フィルタ/液体類交換、運転時間情報を表示
    - 燃料消費メータ

足回り/上部フレーム
  • グリース封入式トラックローラ(PPR2 GLT4、樹脂シール)
  • ヘビーデューティトラックローラ
  • トラックモータガード
  • けん引用アイ
  • 強化型ボトムガード
  • スイベルガード

ライト
  • 残光機能付キャブライトとブームライト
  • ハロゲンブームライト
  • 外部照明(ストレージボックスに一体化)

カウンタウエイト
  • 9.0 tカウンタウエイト

統合テクノロジ
  • Product Link(プロダクトリンク)
  • リアビューカメラとサイドビューカメラ
  • Catグレードコントロール(2D)
  • Cat Production Measurement

352F XE(2017) オプション装備品

エンジン
  • 電気式給油ポンプ(自動シャットオフ付き)
  • ジャンプスタート用ソケット

油圧系統
  • 生分解性オイル
  • スマートブーム
  • ブームおよびアーム用高圧油圧アタッチメントライン
  • ブームおよびアーム用中圧油圧アタッチメントライン

キャブ
  • キャブフロントレインプロテクタ
  • キャブフロントウィンドウ:
    – 7:3分割、スライド式、下部は取外し式でキャブ内収納用ブラケット付き
    - ワンピース、固定式

電気系統
  • 寒冷時始動パッケージ(240 V、-32 °C)
  • トラベルアラーム

足回り
  • トリプルグローサシュー(600 mm)
  • ダブルグローサシュー(600 mm)
  • 750 mmトリプルグローサシュー
  • トリプルグローサシュー(900 mm)

ガード
  • トラックガイディングガード: - 全長(2個)
  • FOGS(落下物保護システム)、ボルトオン式

フロントリンケージ
  • HD 6.9 mリーチブーム
    – HD R3.35TBアーム
  • バケットリンケージ
    – TBファミリ(リフティングアイなし)
    – バケットシリンダガード

ライト
  • 作業用ライト(キャブ取付け、残光機能付き)
  • ハロゲンブームライト