エンジン
定格出力(ネット) - ISO 9249 | 200 HP 149 kW |
エンジンモデル | Cat C7.1 Cat C7.1 |
エンジン出力 - ISO 14396 | 204 HP 152 kW |
内径 | 4.13 in 105 mm |
行程 | 5.31 in 135 mm |
総行程容積(排気量) | 428 in³ 7.01 l |
出力 - ISO 14396 - メートル単位 | 152 kW(207 PS/204 hp) 152 kW(207 PS/204 hp) |
定格出力(ネット) - ISO 9249 - メートル単位 | 149 kW(203 PS/200 hp) 149 kW(203 PS/200 hp) |
注記 | 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1430)を使用。冷媒の質量は1 kgで、1.43メートルトン相当のCO2が含まれています。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1430)を使用。冷媒の質量は1 kgで、1.43メートルトン相当のCO2が含まれています。 |
正味フライホイール出力 | 200 HP 149 kW |