325F L(トンネル仕様)(2017)

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

山のような厳しい作業に取り組む際にも、アクセスしにくい場所に発破前の資材を積み出す際にも、325Fトンネル掘削機は最高の信頼性を実現し、収益性を確保します。

Engine

エンジン・モデル Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Bore 4.0 in 105.0 mm Less
Stroke 5.0 in 127.0 mm Less
Displacement 269.0 in³ 4.4 l Less

エンジン

定格出力 161.0 HP 120.0 kW Less
出力 - ISO 14396 164.0 HP 122.0 kW Less
出力 - ISO 9249 161.0 HP 120.0 kW Less

Weights

Operating Weight 58.643 lb 26.6 kg Less

車両質量

最大運転質量 58.643 lb 26.6 kg Less
最小運転質量 57.982 lb 26.3 kg Less

容量

フュエル・タンク容量 86.6 ガロン 328.0 l Less
エンジンオイル 6.6 ガロン 25.0 l Less

Service Refill Capacities

Cooling System 7.9 ガロン 30.0 l Less
Final Drive (each) 2.1 ガロン 8.0 l Less
Swing Drive (each) 2.1 ガロン 8.0 l Less

交換時の容量

ハイドロリック・タンク・オイル 33.8 ガロン 128.0 l Less
作動油容量(タンクを含む) 74.0 ガロン 280.0 l Less
尿素水タンク 5.0 ガロン 19.0 l Less

スイング

スイング・トルク 45.729 ft·lbf 62.0 kN·m Less

旋回

旋回速度 11.2 r/min 11.2 r/min Less

ドライブ

最大ドローバのけん引力 45.636 203.0 kN Less
走行速度(高速) 3.5 mile/h 5.6 km/h Less

Hydraulic System

Max. Pressure Travel 5.076 psi 35.0 kPa Less
Pilot System - Maximum Pressure 595.0 psi 4.1 kPa Less

ハイドロリック・システム

Maximum Pressure - Swing 3.698 psi 25.5 kPa Less
パイロット・システム - 最大流量 4.8 gal/分 18.0 L/分 Less
最大圧力 - 機器 - 標準 5.076 psi 35.0 kPa Less

油圧系統

メインシステム - 最大流量 429 L/min(214.4 Lポンプ2機)(113.3 gal/min(56.7 galポンプ2機)) 429 L/min(214.4 Lポンプ2機)(113.3 gal/min(56.7 galポンプ2機)) Less

作業範囲 – トンネルブーム – 4.25 m(13 ft 11 in)、トンネルアーム – M3.2 m(10 ft 6 in)、バケット – 0.9 m³(1.18 yd3)

2,440 mmのレベルボトムでの最大切削深さ 17.75 ft 5.41 mm Less
最大ダンプ高さ 19.46 ft 5.93 mm Less
最大垂直掘削深さ 15.35 ft 4.68 mm Less
最大床面掘削半径 28.77 ft 8.77 mm Less
最大掘削深さ 18.41 ft 5.61 mm Less
最大高さ(アーク最上部のバケットツースまで) 29.2 ft 8.9 mm Less
最小ダンプ高さ 8.14 ft 2.48 mm Less
2,440 mm(8 ft 0 in)のレベルボトムでの最大切削深さ 14.17 ft 4.32 mm Less
最大ダンプ高さ 23.46 ft 7.15 mm Less
最大リーチ - 地上 28.22 ft 8.6 mm Less
最大垂直掘削深さ 12.24 ft 3.73 mm Less
最大掘削深さ 14.7 ft 4.48 mm Less
最大高さ - アーク最上部のバケットツースまで 33.17 ft 10.11 mm Less
最小ダンプ高さ 6.86 ft 2.09 mm Less

寸法 – トンネルブーム – 4.25 m(13 ft 11 in)、トンネルアーム – M3.2 m(10 ft 6 in)、バケット – 0.9 m³(1.18 yd3)

カウンタウエイト下端高さ 3.15 ft 960.0 mm Less
クローラ中心距離 7.81 ft 2.38 mm Less
タンブラ中心距離 11.98 ft 3.65 mm Less
トラック全長 14.6 ft 4.45 mm Less
ハンドレール部高さ 10.43 ft 3.18 mm Less
全幅(輸送時) - 600 mmシュー 9.78 ft 2.98 mm Less
全長(輸送時) 28.05 ft 8.55 mm Less
全高(輸送時) 10.93 ft 3.33 mm Less
後端旋回半径 5.64 ft 1.72 mm Less
最低地上高 1.44 ft 440.0 mm Less
高さ - キャブ最上部まで 10.04 ft 3.06 mm Less
高さ – ブーム最上部まで 10.93 ft 3.33 mm Less
カウンタウエイト下端高さ 3.15 ft 960.0 mm Less
クローラ中心距離 7.81 ft 2.38 mm Less
トラック全長 14.6 ft 4.45 mm Less
ハンドレール部高さ 10.43 ft 3.18 mm Less
全幅(輸送時)- 600 mm(24 in)シュー 9.78 ft 2.98 mm Less
全長(輸送時) 21.56 ft 6.57 mm Less
全高(輸送時) 14.83 ft 4.52 mm Less
後端旋回半径 5.64 ft 1.72 mm Less
最低地上高 1.44 ft 440.0 mm Less
距離 - タンブラ中心間 11.98 ft 3.65 mm Less
高さ - キャブ最上部 10.04 ft 3.06 mm Less
高さ - ブーム最上部まで 14.83 ft 4.52 mm Less

駆動系

登坂能力 30 °/70 % 30 °/70 % Less

汎用性

  • コンパクトな旋回半径で、狭いスペースでも余裕で旋回。
  • お客様のニーズに最適な長さのトンネル掘削ブーム/アームをお選びください。

作業性能

  • C4.4 ACERT™エンジンはオフロード法2014年(Tier 4 Final)排出ガス基準適合です。
  • 先行機の日本オフロード法2006年基準(Tier 3)相当エンジン比で燃料消費量を最大22 %削減する作業効率。
  • 3つのパワーモードで積極的に燃料管理。
  • 耐用期間が延長されたメンテナンスフリーのディーゼルパティキュレートフィルタ。

耐久性

  • 長い耐用年数を確実に達成。 上部フレームと下部フレームの高い負荷がかかる部分には、多板構造、鋳造品、鍛造品を採用。
  • 過酷な条件にも耐える足回り。 トラックシュー、リンク、ローラ、アイドラ、ファイナルドライブは高張力鋼製。
  • 長寿命のCat®ブームとアーム。 最先端のロボット溶接技術と超音波検査により、品質と信頼性を確保。

快適性

  • 自由に調節できるシート、アームレスト、ジョイスティックを備え、最も快適な位置で作業。
  • 重要な車両情報が大型で操作しやすいLCDモニタに表示されるため、効率的かつ効果的に車両を運転。

メンテナンス

  • フィルタやグリースポイントなどの定期サービスポイントに地上からすばやくアクセス。
  • 毎日始動前にモニタリングシステムをチェックして、車両性能を最高の状態に維持。
  • 電動燃料プライミングポンプが燃料の汚染を防止し、整備時間を短縮。

Cat Connectテクノロジ

  • Product Link™/VisionLink®(プロダクトリンク/ビジョンリンク)がお客様と装置をつなぎ、機械の位置、稼動時間、燃料消費、非稼動時間、イベント、診断コードなどのデータを提供します。

安全性

  • オプションのキャブガードを取り付けて危険を低減。
  • 前方と側面の広い開口部から、作業現場に良好な視界を確保。 標準装備のリアビューカメラから後方を、大きなスカイライトから上部を確認できます。
  • どんな気象条件でも、大型ステップ、ハンドレール、滑止めプレートにより足場の安全が確保されるため、キャブの乗降と車両整備を安心して実行できます。