< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

Cat® 320 GC油圧ショベルは、使いやすいテクノロジ機能や、新設計の快適なキャブを採用し、最大30 %の燃料消費量低減と、メンテナンス間隔延長による最大15 %のメンテナンスコスト削減を実現しながら、生産性も確保しています。耐久性が高く、時間当たりコストを低く抑えるこの油圧ショベルは、ライトデューティ用途からミディアムデューティ用途の要件に最適です。 地域により、一部機能はご使用いただけません。 お客様の地域でご購入いただける具体的な仕様構成については、お近くのCatディーラにお問い合わせください。

エンジン

エンジン・モデル Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
定格出力 121.0 HP 90.0 kW Less
Bore 4.0 in 105.0 mm Less
Stroke 5.0 in 127.0 mm Less
Displacement 269.0 in³ 4.4 l Less
ネット出力 - SAE J1349 121.0 HP 91.0 kW Less
定格出力(グロス) – SSAE J1995 122.0 HP 91.0 kW Less
エンジン回転数 - 移動時 2000.0 r/min 2000.0 r/min Less
エンジン回転数: 作業時 1700.0 r/min 1700.0 r/min Less

重量

Operating Weight 45400.0 lb 20600.0 kg Less

質量

注記 標準足回り、R5.7(18 ft 8 in)ブーム、R2.9(9 ft 6 in)アーム、GD 0.8 m3(1.04 yd3)バケット、600 mm(24 in)TDシュー。 3.7 mtカウンタウエイト 標準足回り、R5.7(18 ft 8 in)ブーム、R2.9(9 ft 6 in)アーム、GD 0.8 m3(1.04 yd3)バケット、600 mm(24 in)TDシュー。 3.7 mtカウンタウエイト Less

整備補充容量

フュエル・タンク容量 96.2 ガロン 364.0 l Less
Cooling System 6.6 ガロン 25.0 l Less
エンジンオイル 4.0 ガロン 15.0 l Less
Final Drive (each) 1.3 ガロン 5.0 l Less
Hydraulic System (including tank) 57.6 ガロン 218.0 l Less
Hydraulic Tank 30.4 ガロン 115.0 l Less
Swing Drive (each) 1.3 ガロン 5.0 l Less

容量

DEFタンク 7.9 ガロン 30.0 l Less

旋回

旋回速度 11.6 r/min 11.6 r/min Less
最大旋回トルク 54440.0 ft·lbf 74.0 kN·m Less

駆動系

最大ドローバけん引力 46131.0 lbf 205.0 kN Less
最高走行速度 3.6 mile/h 5.9 km/h Less
最大登坂能力 35°--70 % 35°--70 % Less

油圧系統

Max. Pressure Travel 4974.0 psi 34300.0 kPa Less
Maximum Pressure - Swing 3886.0 psi 26800.0 kPa Less
メインシステム - 最大流量(合計) 116.0 gal/分 442.0 L/分 Less
最大圧力 - 機器 - 標準 5075.0 psi 35000.0 kPa Less

作業範囲: リーチブーム5.7 m(18 ft 8 in)、R2.9(9 ft 6 in)アーム

2,440 mm(8 ft 0 in)のレベルボトムでの最大切削深さ 21.2 ft 6470.0 mm Less
最大ダンプ高さ 21.6 ft 6570.0 mm Less
最大垂直掘削深さ 19.7 ft 5990.0 mm Less
最大床面掘削半径 32.1 ft 9780.0 mm Less
最大掘削深さ 21.8 ft 6640.0 mm Less
最大掘削高さ 31.0 ft 9440.0 mm Less
最小ダンプ高さ 7.4 ft 2250.0 mm Less

寸法: リーチブーム5.7 m(18 ft 8 in)、R2.9(9 ft 6 in)アーム

カウンタウエイト下端高さ 3.4 ft 1050.0 mm Less
クローラ中心距離 7.2 ft 2200.0 mm Less
トラック長さ - ローラの中心間距離 10.7 ft 3270.0 mm Less
全長(輸送時) 31.2 ft 9520.0 mm Less
全高(輸送時) 10.2 ft 3100.0 mm Less
輸送時の幅: 600 mm(24 in)シュー 9.2 ft 2800.0 mm Less
輸送時の幅: 790 mm(31 in)シュー 10.4 ft 3170.0 mm Less

高性能と低燃費の両立

  • 320E油圧ショベルと比べて最大30 %低燃費。
  • 掘削条件に合わせてエンジン出力と油圧力を自動調整する新しいスマートモードなどのパワーモードを使用して、油圧ショベルを作業内容に適合させることができます。
  • 先進の油圧系統により、出力と効率のバランスを最適に保ちつつ、精密な掘削に求められる制御性も実現します。
  • ジョイスティックコマンドで、バルブの優先度に基づいてポンプ流量を調整することにより、油圧と流量を必要な場所に加え、ライトデューティからミディアムデューティの積込みサイクルタイムを短縮します。
  • 定格出力(ネット)90 kW(121 hp)のCat ACERT® C 4.4電子制御式ターボチャージャ搭載エンジンは、透過的な後処理システムを採用し、日本国土交通省オフロード法2014年の要件に適合。オペレータの操作を省略して、休車時間が短縮されます。さらに、B20までのバイオ燃料を利用できます。
  • 各種補助油圧オプションにより、多彩なCatアタッチメントを使用して、汎用性がさらに高まります。
  • 温度が原因で作業を中断する必要はありません。 油圧ショベルは52 ºC(125 ºF)の周囲温度にも標準で対応し、-32 ºC(-25 ºF)の寒冷時始動も標準で装備します。
  • 海抜9,482.5 ft(3,000 m)まで出力低下なく運転できます。
  • 標準装備のProductLinkから性能を追跡できます。VisionLink®オンラインインターフェイスを介して、車両位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、非稼働時間、診断コード、その他の車両データを必要に応じて入手できます。

320GC 標準装備

エンジン
  • Cat C4.4 ACERT™電子制御式ターボチャージャ搭載Tier 4 Finalディーゼルエンジン
  • オフロード法2014年規制(Tier 4 Final)排出ガス基準に適合しています。
  • 2つのパワーモードを選択可
  • ワンタッチローアイドル(オートマチックエンジン回転数コントロール機能付き)
  • 自動エンジン・アイドリング停止機能
  • 標高4,500 mまで運転可能(3,000 mを超えると出力低下あり)
  • 52°Cの高い外気温にも対応できる冷却機能
  • -32 °Cの低温にも対応する寒冷時始動機能
  • プレクリーナ内蔵の2重エレメントエアフィルタ
  • 電動燃料プライミングポンプ
  • リバーシブルの電動冷却ファン

油圧系統
  • ブーム/アーム再生回路
  • 電子式メインコントロールバルブ
  • 自動暖機運転
  • 自動2速走行
  • ブームおよびアームのドリフトリダクションバルブ
  • エレメントタイプのメイン油圧フィルタ
  • 3ボタンジョイスティック
  • エレメントタイプの電子式メインポンプ

標準コンフォートキャブ
  • ROPS、標準騒音低減パッケージ
  • 高解像度8インチ(203 mm)LCDタッチスクリーンモニタ
  • 自動バイレベルエアコン
  • モニタ操作用ジョグダイヤルおよびショートカットキー
  • キーレスプッシュスタート式のエンジン制御
  • 高さ調整可能なコンソール(工具で3段階に調整)
  • 機械的に調整可能なシートサスペンション
  • 巻取り式シートベルト(51 mm(2 in)幅)
  • 固定式の左側コンソール
  • Bluetooth®搭載ラジオ(USBポート付き)
  • 12 V DCコンセント
  • 書類収納スペース
  • カップおよびボトルホルダ
  • 2分割式で開閉可能なフロントウィンドウ
  • 開閉可能な鋼製ハッチ
  • 70/30のウォッシャ付きラジアルワイパ(上部)
  • LEDの車内灯および下部室内灯
  • ローラ式フロントサンスクリーン
  • ビーコン対応
  • フロアマット(水洗い可)

足回りと構造
  • ベースフレーム上のタイダウンポイント(ISO 15818準拠)
  • 標準ボトムガード
  • 標準トラベルモータガード
  • グリース潤滑式トラックリンク
  • 3,700 kg(8,160 lb)カウンタウエイト
  • 標準スイングフレーム
  • 標準スイングベアリング
  • 標準トラックローラおよび標準キャリアローラ付きのベースフレーム
  • 標準トラベルモータ付きのファイナルドライブ
  • ポンプコンパートメント内の収納トレイ

電気系統
  • 車両エレクトロニックコントロールモジュール(x2)
  • 1,000 CCAメンテナンスフリーバッテリ(x2)
  • 集中配置された電気系統ディスコネクトスイッチ
  • プログラム可能な消灯遅延機能付きLED作業灯
  • LEDシャーシライト、リーチ用左ブームライト - 850ルーメン

ブーム、アーム、リンケージ
  • 5.7 m(18 ft 8 in)リーチブーム
  • 2.9 m(9 ft 6 in)アーム
  • 600 mm(24 in)トリプルグローサトラックシュー
  • バケットリンケージ(B1シリーズ、リフティングアイ非装備)

安全およびセキュリティ
  • リアビューカメラと右サイドミラー
  • 全コントロール装置用ニュートラルレバー(ロックアウト機構)
  • サービスプラットフォームの滑り止めプレートおよび沈み込み式ボルト
  • 地上からアクセス可能な、キャブ内のセカンダリエンジンシャットオフスイッチ
  • 右側ハンドレールおよび手すり(ISO 2867準拠)
  • ホーン

整備とメンテナンス
  • 定期サンプリング(S·O·S℠)用オイルポート
  • エンジンオイルフィルタおよび燃料フィルタをまとめて配置
  • 地上レベルの第2エンジンオイルレベルゲージ
  • リモートフラッシュ

Cat Connect(Catコネクト)テクノロジ
  • Cat Product Link™(Catプロダクトリンク)
  • Catグレード以外

320GC オプション装備品

油圧系統
  • ブレーカリターンフィルタ回路
  • 合流/高圧補助回路
  • 中圧補助回路
  • Catピングラバ用クイックカプラ回路
  • スライダジョイスティック

電気系統
  • LEDのシャーシライト、リーチ用左右ブームライト、キャブライト(850ルーメン)

ブーム、アーム、リンケージ
  • 790 mm(31 in)トリプルグローサシュー

標準コンフォートキャブ
  • ローラ式リアサンスクリーン

整備とメンテナンス
  • 予防メンテナンスに対応(高速排出)

安全およびセキュリティ
  • ラジエータ・スクリーン

バケット
  • 標準デューティバケット0.8 m3(1.04 yd3)~1.0 m3(1.31 yd3)
  • ヘビーデューティバケット0.8 m3(1.04 yd3)~0.9 m3(1.17 yd3)