< 戻る

ファイナンス&保険
詳細

概要

最大限の生産性が要求されるヘビーデューティ用途にも十分に応える速度と効率、そしてパワーを備えたCat® 323油圧ショベル。 標準装備として、Catグレード2D、グレードアシスト、Payload(ペイロード)が装着された状態で工場から出荷されます。この装備により、オペレータの作業効率が最大45 %向上します。 以上の機能のほか、新設計のキャブを採用し、メンテナンス間隔の延長、燃料消費量の低減を併せて実現したため、メンテナンスコストが最大15 %、燃料消費量が最大24%低減されます。また、油圧ショベル1台当たりのコストを大幅に削減できるため、ヘビーデューティ用途に最適です。

エンジン

エンジン・モデル Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
定格出力 162.0 HP 121.0 kW Less
Bore 4.0 in 105.0 mm Less
Stroke 5.0 in 135.0 mm Less
Displacement 428.0 in³ 7.01 l Less
ネット出力 - SAE J1349 162.0 HP 121.0 kW Less
定格出力(グロス) – SSAE J1995 164.0 HP 122.0 kW Less
エンジン回転数 - 移動時 1800.0 r/min 1800.0 r/min Less
エンジン回転数: 作業時 1650.0 r/min 1650.0 r/min Less

質量

最小運転質量 49600.0 lb 22500.0 kg Less
注記 (1) ロング足回り、R5.7(18 ft 8 in)ブーム、R2.9(9 ft 6 in)アーム、GD 1.0 m3(1.30 yd3)バケット、600 mm(24 in)TDシュー。 4.2 mtカウンタウエイト ロング足回り、R5.7(18 ft 8 in)ブーム、R2.9(9 ft 6 in)アーム、GD 1.0 m3(1.30 yd3)バケット、600 mm(24 in)TDシュー。 4.2 mtカウンタウエイト Less
最大運転質量 55600.0 lb 25200.0 kg Less
注記 (2) ロング足回り、R5.7(18 ft 8 in)、ヘビーデューティリーチブーム、R2.9(9 ft 6 in)ヘビーデューティリーチアーム、0.9 m3ヘビーデューティバケット、790 mm(31 in)TGシュー、5.4 mtカウンタウエイト ロング足回り、R5.7(18 ft 8 in)、ヘビーデューティリーチブーム、R2.9(9 ft 6 in)ヘビーデューティリーチアーム、0.9 m3ヘビーデューティバケット、790 mm(31 in)TGシュー、5.4 mtカウンタウエイト Less

整備補充容量

フュエル・タンク容量 96.2 ガロン 364.0 l Less
Cooling System 6.6 ガロン 25.0 l Less
エンジンオイル 6.6 ガロン 25.0 l Less
Final Drive (each) 1.3 ガロン 5.0 l Less
Hydraulic System (including tank) 57.6 ガロン 218.0 l Less
Hydraulic Tank 30.4 ガロン 115.0 l Less
Swing Drive (each) 1.3 ガロン 5.0 l Less

容量

DEFタンク 7.9 ガロン 30.0 l Less

旋回

旋回速度 11.25 r/min 11.25 r/min Less
最大旋回トルク 54440.0 ft·lbf 74.0 kN·m Less

駆動系

最大ドローバけん引力 45614.0 lbf 203.0 kN Less
最高走行速度 3.5 mile/h 5.7 km/h Less
最大登坂能力 35°--70 % 35°--70 % Less

油圧系統

Max. Pressure Travel 4974.0 psi 34300.0 kPa Less
Maximum Pressure - Swing 3886.0 psi 26800.0 kPa Less
メインシステム - 最大流量(合計) 113.0 gal/分 429.0 L/分 Less
最大圧力 - 機器 - 標準 5075.0 psi 35000.0 kPa Less

作業範囲: リーチブーム5.7 m(18 ft 8 in)、R2.9(9 ft 6 in)アーム

2,440 mm(8 ft 0 in)のレベルボトムでの最大切削深さ 21.3 ft 6480.0 mm Less
最大ダンプ高さ 21.3 ft 6480.0 mm Less
最大垂直掘削深さ 19.8 ft 5990.0 mm Less
最大床面掘削半径 32.1 ft 9780.0 mm Less
最大掘削深さ 21.9 ft 6640.0 mm Less
最大掘削高さ 30.11 ft 9440.0 mm Less
最小ダンプ高さ 7.1 ft 2160.0 mm Less

寸法: リーチブーム5.7 m(18 ft 8 in)、R2.9(9 ft 6 in)アーム

カウンタウエイト下端高さ 3.4 ft 1050.0 mm Less
クローラ中心距離 7.1 ft 2380.0 mm Less
トラック長さ - ローラの中心間距離 11.11 ft 3650.0 mm Less
全長(輸送時) 31.2 ft 9520.0 mm Less
全高(輸送時) 10.2 ft 3100.0 mm Less
輸送時の幅: 600 mm(24 in)シュー 9.9 ft 2980.0 mm Less
輸送時の幅: 700 mm(28 in)シュー 10.1 ft 3080.0 mm Less
輸送時の幅: 790 mm(31 in)シュー 10.5 ft 3170.0 mm Less

高性能と低燃費の両立

  • Cat320E油圧ショベルと比べて最大24 %低燃費。
  • オペレータの疲労だけでなく、燃料消費量や日々のメンテナンスなどのオペレーティングコストも軽減する一連のCat Connect(Catコネクト)テクノロジを採用し、オペレータの効率性を最大45 %向上させます。
  • 新しく加わったスマートモードは、エンジンと油圧力を掘削条件に自動的に一致させることができます。これらの多彩なパワーモードで、油圧ショベルを作業に合わせて活用することができます。
  • 先進の油圧系統により、出力と効率のバランスを最適に保ちつつ、精密な掘削に必要な制御性も発揮することができます。
  • 定格出力(ネット)122 KW(164 hp)の Cat C7.1 ACERT™電子制御式ターボチャージャ搭載エンジンはオフロード法2014年(Tier 4 Final)排出ガス基準に適合。透過的な後処理システムの採用により、オペレータの操作は不要で、休車時間が短縮されます。
  • 各種補助油圧オプションにより、多彩なCatアタッチメントの使用が可能で汎用性がさらに高まります。
  • 温度が原因で作業を中断する必要はありません。 この油圧ショベルには、52°C(125°F)の高外気温機能と-18°C(0°F)の寒冷時始動機能が標準装備されています。 -32°C(-25°F)の寒冷時始動パッケージも、オプションで選択できます。

統合型Cat Connect(Catコネクト)により効率性と生産性を向上

  • Catグレード2Dシステム(表示のみ機能やレーザー機能を含む)を標準装備し、従来の表面仕上げ作業比で生産性が最大45 %向上します。
    • 整地深さ、傾斜、水平距離に関するリアルタイムのガイダンスに従って掘削できます。
    • 2Dシステムは、Catグレードアドバンスト2DまたはCatグレード3Dにアップグレードすることができます。
  • 標準グレードアシスト:
    • レバー1本の操作で掘削し、整地作業をたやすく続けることができます。
    • 目標のバケット角度を設定すると、傾斜付け、水平整地、仕上げ整地、溝掘りの各用途でバケットアシストが自動的に設定した角度を維持するため、作業を容易に、高い精度で、すばやくできるようになります。
    • ブームアシスト機能を使用すれば、吊り作業や過酷な掘削作業でもトラックが地面から浮くことはありません。
    • トラック積込みや溝掘りの用途でスイングアシスト機能を使用すれば、オペレータが決めた設定点で油圧ショベルが自動的に旋回を停止するため、オペレータの労力が減り、燃料の節約にもなります。
  • 標準装備のCat PAYLOAD(Catペイロード)車載積載質量計量システム:
    • 旋回しなくても、作業中に計量し、積載質量の推定値がリアルタイムで表示されるため、正確に目標積載量を達成でき、積載効率が向上します。
    • トラックの目標質量や積込量/サイクル回数など、日々の生産性を追跡できます。
    • キャリブレーションは数分で行うことができます。
    • Payload(ペイロード)とVisionLink®(ビジョンリンク)を併用し、生産目標をリモート管理します。
  • オプションのCatグレードアドバンスト2Dへアップグレード:
    • 第2高解像度10インチ(254 mm)タッチスクリーンモニタを使用して、整地図面を簡単に作成、編集できます。
  • オプションのCatグレード3Dへアップグレード:
    • 第2高解像度10インチ(254 mm)タッチスクリーンモニタを使用して、整地図面を簡単に作成、編集したり、フロントリンケージの動きを全範囲に渡って目で追うことができます。
    • GPSシステムおよびGLONASSシステムにより、油圧ショベルの位置を正確に把握できます。
    • 傾斜地条件により生じる油圧ショベルのピッチやロールを車両が自動補正。
  • 標準装備のProduct Link™(プロダクトリンク)を使うと、VisionLink®(ビジョンリンク)オンラインインターフェイスを通じて、車両位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、非稼働時間、診断コード、その他の車両データを必要に応じて提供し、作業現場の効率を高め、オペレーティングコストを削減します。

最先端のキャブで快適に作業

  • お求めの快適性に応じて、デラックスキャブとプレミアムキャブの2種類からお選びいただけます。
  • コンソール間に十分なスペースをとった設計で、ゆったりした快適な環境で作業に集中できます。
  • 新型の幅広シートは、オペレータの体形に制限なく合わせて調整できます(ヒータ付き、ヒータ/クーラ付きのオプションもご用意しています)。
  • 上へ折り上げることのできる左コンソールを使用すれば、キャブへの乗降が容易になります(デラックスキャブおよびプレミアムキャブの場合のみ)。
  • オペレータの目の前の、手の届きやすい位置にあるコントロールで油圧ショベルを快適に操作できます。
  • 標準装備のオートエアコンディショナが作業時間を通じてキャブ内を快適な温度に保ちます。
  • ビスカスマウントを改良することで、キャブの振動を当社従来モデルよりも最大50 %低減。
  • 騒音レベルを70 dB(A)(ISO 6366準拠)に低減。キャブ内の静かさは乗用車並みです。
  • シート背後や頭上、コンソール内など、キャブ内には収納スペースが豊富にあるため、所持品の収納場所に困りません。 カップホルダ、資料ホルダ、ボトルホルダ、コートフックなども充実しています。
  • 標準装備のラジオにはUSBポートを装備。Bluetooth®テクノロジも搭載しているため、対応機器を接続してハンズフリーで通話できます。

長寿命を実現する設計

  • 寒冷時に油圧部品を保護。 自動暖機運転機能で、寒冷時に作動油を速やかに温めます。
  • 燃料系統には3段階のろ過装置を装備し、燃料の汚染を防いでいます。
  • ボトムガードがエンジンと油圧部品を旋回時や走行時の損傷から守ります。
  • 作動油タンクの形状を楕円形に変え、応力抵抗を向上させています。
  • 強力なX構造の下部フレームが、油圧ショベルの上部構造からトラックまでの荷重を支えます。
  • トラベルモータの油圧ラインは、損傷を防ぐためにフレームの内側に取り回されています。
  • トラックフレームは、泥や粉塵が堆積しないように、またトラックが損傷しないように傾斜が付けられています。
  • ピンとブッシュの間にグリースが封入されているグリース潤滑式トラックは、粉塵の侵入を防いで長い寿命を保ちます。
  • トラックローラはリビルドが可能で、内部コンポーネントの摩耗を引き起こす泥や粉塵が侵入しないように密閉されています。
  • ボルトオン式トラックガイディングガードは、斜面での走行中や作業中にトラックのアライメントを維持するのに役立ちます。

シンプルな操作

  • 標準装備の高解像度8インチ(203 mm)タッチスクリーンモニタまたはオプションの10インチ(254 mm)タッチスクリーンモニタ、あるいはジョグダイヤルコントロールを使用する画面操作は実にスムーズです。
  • 高度なグレードコントロールでは第2の10インチ(254 mm)モニタを選択できます。
  • Bluetoothキーフォブを使用するか、スマートフォンの押ボタン始動機能を有効にしておけば、エンジンを簡単にキーレス始動できます。
  • ジョイスティックの応答を調整する、あるいはジョイスティックの各ボタン機能をプログラミングすると、掘削方法に応じて油圧ショベルの動作を設定できます。
  • モニタを使って、キャブ内からジョイスティックのパターンを簡単に変更できます。 2方向または4方向のパターンを選択することができます。 お気に入りのパターン設定を保存しておくと、自分のオペレータIDでログインした際に、車両でパターンが自動的に設定されます。
  • 機能の操作方法や油圧ショベルのメンテナンス方法に不安があれば、 タッチスクリーンモニタにいつでも取扱説明書をワンタッチで表示できます。

メンテナンス

  • メンテナンス間隔が延長されたことにより、Cat 320E油圧ショベルと比べてメンテナンスコストを15 %削減 (15 %の削減は12,000時間稼働させた場合の計算値です)。
  • リバーシブルの電動冷却ファンを採用したことで、ラジエータやオイルクーラ、コンデンサの清掃が容易になっています。
  • この油圧ショベルには、プレクリーナを内蔵した全く新しいエンジンエアクリーナを使用しており、その耐用年数はラジアルシールエアクリーナの2倍にもなります。
  • 新設計の作動油フィルタがろ過性能を向上させ、逆止弁がフィルタ交換時のオイルを清浄に保つことにより、従来のフィルタ構造より50 %も長い3,000時間の交換間隔を実現しています。
  • 油圧ショベルのフィルタの寿命やメンテナンス間隔はキャブ内のモニタで監視できます。
  • 作動油レベルやエンジンオイルレベルは320Eよりも減っており、整備間隔が長くなっています。
  • 地上から確認できる新設計のエンジンオイルレベルゲージを使って、エンジンオイルレベルを安全かつ速やかに点検できます。
  • サンプリング間隔が延長されたS·O·S℠ポートは地上レベルにあるため、メンテナンス作業がシンプルになり、液体分析用サンプルを素早く簡単に採取できます。

安全性

  • 構造物の下や道路の近くでの作業の安全を確保する、2D eフェンス機能を標準装備。工場出荷時に組み込まれるこの機能は、オペレータが決めた設定点内で油圧ショベルを稼動させて、さまざまな危険や作業現場での事故を防止します。
  • 日常的なメンテナンスポイントにはすべて地上からアクセス可能。もう油圧ショベルによじ登る必要はありません。
  • お使いの油圧ショベルを安全な状態に保ちます。 自分のPINコードをモニタに入力するか、Bluetoothキーフォブ、またはスマートフォンの押ボタン始動機能を有効にします。
  • 標準装備のROPSキャブは、ISO 12117-2 2008の要件に準じています。
  • キャブの柱を細くし、ウィンドウを広くとった設計により、溝の中、旋回方向、キャブ後方の視認性が大幅に向上しています。
  • リアビューカメラを標準装備。オプションの360 °ビューシステムのカメラにアップグレードすると、油圧ショベル全周と周辺のオペレータを1画面で容易に視認できます。
  • 油圧ショベル頂部のサービスプラットフォームやステップには滑落を防ぐよう、埋込み式ボルトと滑り止めポンチプレートを採用しています。 ハンドレールはISO 2867の要件に準拠しています。
  • 下部フレームはISO 15818の吊上げおよび固定に関する要件を満たしています。

323 標準装備

Cat Connect(Catコネクト)テクノロジ
  • Catグレード2D
  • Catアシスト(ブームアシスト、バケットアシスト、スイングアシスト、グレードアシスト)
  • Cat Payload(Catペイロード)(ペイロード情報、静止計量、自動キャリブレーション)
  • Cat Product Link™(Catプロダクトリンク)

エンジン
  • Cat C7.1 ACERT™電子制御式ターボチャージャ搭載Tier 4 Finalディーゼルエンジン
  • オフロード法2014年規制(Tier 4 Final)排出ガス基準に適合しています。
  • 3つのパワーモードを選択可能
  • ワンタッチローアイドル(オートマチックエンジン回転数コントロール機能付き)
  • 自動エンジン・アイドリング停止機能
  • 標高4,500 mまで運転可能(3,000 mを超えると出力低下あり)
  • 46°Cの高外気温にも対応できる冷却機能
  • -18 °Cの低温にも対応する寒冷時始動
  • プレクリーナ内蔵の2重エレメントエアフィルタ
  • 電動燃料プライミングポンプ
  • リバーシブルの電動冷却ファン

油圧系統
  • ブーム/アーム再生回路
  • 電子式メインコントロールバルブ
  • 自動暖機運転
  • 自動2速走行
  • ブームおよびアームのドリフトリダクションバルブ
  • エレメントタイプのメイン油圧フィルタ
  • スライダジョイスティック
  • 電子式メインポンプ

デラックスキャブ標準装備
  • ROPS、標準騒音低減パッケージ
  • 高解像度8インチ(203 mm)LCDタッチスクリーンモニタ
  • 自動バイレベルエアコン
  • モニタ操作用ジョグダイヤルおよびショートカットキー
  • キーレスプッシュスタート式のエンジン制御
  • 高さ調整可能なコンソール(工具なしで無段階に調整)
  • 空気調整式シートサスペンション
  • 巻取り式シートベルト(51 mm(2 in)幅)
  • ヒータ付きシート
  • チルトアップ式左側コンソール
  • Bluetooth®搭載ラジオ(USBポート付き)
  • 12 V DCコンセント
  • 書類収納スペース
  • カップおよびボトルホルダ
  • 2分割式で開閉可能なフロントウィンドウ
  • 70/30のウォッシャ付きラジアルワイパ(上部)
  • LEDの車内灯および下部室内灯
  • ローラ式フロントサンスクリーン
  • ビーコン対応
  • フロアマット(水洗い可)
  • ポリカーボネート製開閉式スカイライトハッチ

足回りと構造
  • ベースフレーム上のタイダウンポイント(ISO 15818準拠)
  • セグメント式トラックガイディングガード
  • 標準ボトムガード
  • 標準トラベルモータガード
  • グリース潤滑式トラックリンク
  • 4,200 kg(9,260 lb)カウンタウエイト
  • 4,200 kgカウンタウェイト用セミヘビーデューティスイングフレーム
  • 4,200 kgカウンタウェイト用標準スイングベアリング
  • 4,200 kgカウンタウェイト用ヘビーデューティトラックローラおよび標準キャリアローラ付きのベースフレーム
  • 標準トラベルモータ付きのファイナルドライブ
  • ポンプコンパートメント内の収納トレイ

ブーム、アーム、リンケージ
  • 5.7 m(18 ft 8 in)リーチブーム
  • 2.9 m(9 ft 6 in)アーム
  • 600 mm(24 in)トリプルグローサトラックシュー

電気系統
  • 車両エレクトロニックコントロールモジュール(x2)
  • 1,000 CCAメンテナンスフリーバッテリ(x2)
  • 集中配置された電気系統ディスコネクトスイッチ
  • プログラム可能な消灯遅延機能付きLED作業灯
  • LEDシャーシライト、リーチ用左右ブームライト、キャブライト(850ルーメン)

安全およびセキュリティ
  • リアビューカメラと右サイドミラー
  • 全コントロール装置用ニュートラルレバー(ロックアウト機構)
  • サービスプラットフォームの滑り止めプレートおよび沈み込み式ボルト
  • 地上からアクセス可能な、キャブ内のセカンダリエンジンシャットオフスイッチ
  • Bluetooth対応レシーバ
  • 右側ハンドレールおよび手すり(ISO 2867準拠)
  • ホーン

整備とメンテナンス
  • 定期サンプリング(S·O·S℠)用オイルポート
  • エンジンオイルフィルタおよび燃料フィルタをまとめて配置
  • 地上レベルの第2エンジンオイルレベルゲージ
  • リモートフラッシュ

323 オプション装備品

Cat Connect(Catコネクト)テクノロジ
  • Catグレードアドバンスト2D
  • Cat GRADE with 3D(Catグレード3D)

エンジン
  • 52°Cの高い外気温にも対応できる冷却機能
  • -32°C(-25°F)の低温にも対応できる寒冷時始機能

油圧系統
  • ブレーカリターンフィルタ回路
  • 合流/高圧補助回路
  • 中圧補助回路
  • Catピングラバ用クイックカプラ回路

アンダキャリッジとガード
  • 解体作業用ヘビーデューティボトムガード
  • 解体作業用標準スイベルガード
  • 解体作業用ヘビーデューティトラベルモータガード
  • 解体作業用5,400 kg(11,900 lb)カウンタウエイト
  • 5,400 kgカウンタウエイト用ヘビーデューティスイングフレーム
  • 5,400 kgカウンタウエイト用ヘビーデューティスイングベアリング
  • 高ヘビーデューティトラックローラと5,400 kgカウンタウエイト用標準キャリアローラ付きのヘビーデューティベースフレーム

ブーム、アーム、リンケージ
  • 700 mm(28 in)トリプルグローサトラックシュー
  • 790 mm(31 in)トリプルグローサシュー
  • 解体作業用5.7 m(18 ft 8 in)ヘビーデューティリーチブーム
  • 解体作業用2.9 m(9 ft 6 in)アーム
  • バケットリンケージ(B1ファミリ、リフティングアイ非装備、Catグレード

電気系統
  • -32 °Cの低温に対応する寒冷時始動機能装備の1,000 CCAメンテナンスフリーバッテリ(4個)

サービスとメンテナンス
  • 予防メンテナンスに対応(高速排出)

安全とセキュリティ
  • 360°ビューシステム
  • ラジエータ・スクリーン

プレミアム2Pキャブへのアップグレード、標準プラス
  • ROPS、高度な騒音低減パッケージ
  • 高解像度10インチ(254 mm)LCDタッチスクリーンモニタ(360°ビューシステムとの併用のみ)
  • 高解像度10インチ(254 mm)LCDタッチスクリーンモニタ + 追加モニタ(360°ビューシステムおよびCatグレードアドバンスト2DまたはCatグレード3Dとの併用のみ)
  • シートベンチレータ
  • パラレルワイパとウォッシャ付き下部パラレルワイパ
  • ローラ式リアサンスクリーン
  • レインプロテクタおよびキャブライトカバー(360°ビューシステムとの併用のみ)

バケット
  • 標準デューティバケット0.8 m3(1.04 yd3)~1.0 m3(1.31 yd3)
  • ヘビーデューティバケット0.8 m3(1.04 yd3)~0.9 m3(1.17 yd3)