中型油圧ショベル 323

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

ISO 9249定格出力(ネット)
172 HP
128 kW
運転質量
56200 lb
25500 kg
最大掘削深さ
22.1 ft
6730 mm

概要

速度と効率の両立

Cat® 323は、速度と効率、そしてパワーを兼ね備えています。工場出荷時から標準装備のテクノロジにより、オペレータの作業効率が最大45 %向上します。これらの機能を新型キャブの採用、メンテナンス間隔の延長、燃料消費量の削減というメリットと組み合わせ、メンテナンスコストを最大15 %、燃料消費量を最大20 %それぞれ低減しています。

利点

最大 20% 燃料消費量の低減

低いエンジン回転数と大型油圧ポンプの最適な組合わせにより、消費燃料を削減しながら最高レベルの性能を発揮します。

最大 25% メンテナンスコストの削減

メンテナンス間隔の延長と同時メンテナンスの促進により、従来モデルに比べてアップタイムを増やしてコストを削減します。

最大 45% 稼働効率の向上

Cat Grade with 2D、Grade with Assist、Payloadなど業界最高レベルのテクノロジを標準装備しています。

製品仕様 323

ISO 9249定格出力(ネット) 172 HP 128 kW
エンジンモデル Cat C7.1e TA Cat C7.1e TA
エンジン出力 - ISO 14396 173 HP 129 kW
内径 4 in 105 mm
行程 5 in 135 mm
総行程容積(排気量) 428 in³ 7.01 l
メインシステム - 最大流量 429 L/分(113 gal/分) 429 L/分(113 gal/分)
最大圧力 - 機器 5075 psi 35000 kPa
最大圧力 - 走行 4974 psi 34300 kPa
最大圧力 - 旋回 3988 psi 27500 kPa
旋回速度 11.25 r/min 11.25 r/min
最大旋回トルク 60300 ft·lbf 82 kN·m
運転質量 56200 lb 25500 kg
燃料タンク容量 86.6 gal (US) 345 l
冷却系統 6.6 gal (US) 25 l
エンジンオイル 6.6 gal (US) 25 l
旋回ドライブ(各ドライブ) 3.2 gal (US) 12 l
走行減速機 1.3 gal (US) 5 l
油圧システム - タンクを含む 61.8 gal (US) 234 l
作動油タンク 30.4 gal (US) 115 l
尿素水タンク 10.8 gal (US) 41 l
ブーム リーチ5.7 m(18 ft 8 in) リーチ5.7 m(18 ft 8 in)
アーム リーチ2.9 m(9 ft 6 in) リーチ2.9 m(9 ft 6 in)
バケット HD 1.19 m³(1.56 yd³) HD 1.19 m³(1.56 yd³)
全高(輸送時) - キャブ最上部まで 9.9 ft 2960 mm
ハンドレール部高さ 9.8 ft 2950 mm
全長(輸送時) 31.3 ft 9530 mm
後端旋回半径 9.3 ft 2830 mm
カウンタウエイト下端高さ 1.7 ft 1050 mm
最低地上高 1.7 ft 470 mm
トラック全長 14.7 ft 4450 mm
タンブラ中心距離 12 ft 3650 mm
クローラ中心距離 7.9 ft 2380 mm
全幅(輸送時) 9.9 ft 3170 mm
最大掘削深さ 22.1 ft 6730 mm
ブーム リーチ5.7 m(18 ft 8 in) リーチ5.7 m(18 ft 8 in)
アーム リーチ2.9 m(9 ft 6 in) リーチ2.9 m(9 ft 6 in)
バケット HD 1.19 m³(1.56 yd³) HD 1.19 m³(1.56 yd³)
最大床面掘削半径 32.4 ft 9870 mm
最大掘削高さ 31 ft 9450 mm
最大ダンプ高さ 21.3 ft 6480 mm
最小ダンプ高さ 7.1 ft 2160 mm
2,440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ 21.6 ft 6550 mm
最大垂直掘削深さ 18.8 ft 5740 mm
ISOバケット掘削力 38811 lbf 1501 kN
ISOアーム掘削力 23911 lbf 106 kN

323 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

Catテクノロジ

  • Cat GRADE with 2D
  • Catアシスト(ブームアシスト、バケットアシスト、スイングアシスト、グレードアシスト)
  • 自動掘削ブースト
  • Cat Payload(Catペイロード、静止計量、自動キャリブレーション)
  • 2Dのeフェンス
  • Cat Product Link™

エンジン

  • Cat C7.1電子制御式ターボチャージャ搭載Tier 4 Finalディーゼルエンジン
  • 米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage IVの各排出ガス基準に適合。
  • 3つのパワーモードを選択可
  • ワンタッチローアイドル(オートエンジン回転数コントロール機能付き)
  • オートアイドリングストップ機能
  • 標高4,500 m(14,764 ft)まで運転可能。ただし、標高3,000 m(9,842.5 ft)を超えるとエンジン出力は低下します。
  • 46 °C(115 °F)の高い外気温にも対応する冷却機能
  • -32°C(-25°F)の低温にも対応できる寒冷時始機能
  • プレクリーナ内蔵の2重エレメントエアフィルタ
  • 電動燃料プライミングポンプ
  • リバーシブルの電動冷却ファン
  • バイオディーゼル対応(B20まで)

油圧システム

  • ブーム/アーム再生回路
  • 電子式メインコントロールバルブ
  • 自動暖機運転
  • 自動2速走行
  • ブームおよびスティックドリフトリダクションバルブ
  • エレメントタイプのメイン油圧フィルタ
  • スライダジョイスティック
  • 電子式メインポンプ
  • 電動燃料給油ポンプ(ヨーロッパのみ)

デラックスキャブ標準装備

  • ROPS、標準騒音低減パッケージ
  • 高解像度8インチ(203 mm)LCDタッチスクリーンモニタ
  • 自動バイレベルエアコン
  • モニタ操作用ジョグダイヤルおよびショートカットキー
  • キーレスプッシュスタート式のエンジン制御
  • 高さ調整可能なコンソール(工具なしで無段階に調整)
  • 空気調整式シートサスペンション
  • 巻取り式シートベルト(51 mm(2 in)幅)
  • ヒータ付きシート
  • チルトアップ式左側コンソール
  • Bluetooth®搭載ラジオ(USBポート付き)
  • 12 V DCコンセント
  • 書類収納スペース
  • カップおよびボトルホルダ
  • 2分割式で開閉可能なフロントウィンドウ
  • 70/30のウォッシャ付きラジアルワイパ(上部)
  • LEDの車内灯および下部室内灯
  • ローラ式フロントサンスクリーン
  • ビーコン対応
  • フロアマット(水洗い可)
  • ポリカーボネート製開閉式スカイライトハッチ

足回りと構造

  • ベースフレーム上の固定箇所
  • セグメント式トラックガイディングガード
  • ボトムガード
  • トラックモータガード
  • グリース潤滑式トラックリンク
  • 解体作業用スイベルガード
  • 標準トラベルモータ付きのファイナルドライブ
  • 解体作業用5,400 kg(11,900 lb)カウンタウエイト
  • 5,400 kgカウンタウエイト対応のヘビーデューティスイングフレーム
  • 5,400 kgカウンタウエイト対応のヘビーデューティスイングベアリング
  • 高ヘビーデューティトラックローラと5,400 kgカウンタウエイト用標準キャリアローラ付きのヘビーデューティベースフレーム
  • 600 mm(24 in)トリプルグローサトラックシュー

ブーム、アーム、リンケージ

  • 5.7 m(18 ft 8 in)リーチブーム
  • 2.9 m(9 ft 6 in)アーム
  • バケットリンケージ(B1ファミリ、吊上げ穴付き)

電気系統

  • 1,000 CCAメンテナンスフリーバッテリ(2個)
  • 集中配置された電気系統ディスコネクトスイッチ
  • プログラム可能な消灯遅延機能付きLED作業灯
  • LEDシャーシライト、リーチ用左右ブームライト、キャブライト - 850ルーメン

安全およびセキュリティ

  • リアビューカメラと右側サイドミラー
  • 全コントロール装置用ニュートラルレバー(ロックアウト機構)
  • サービスプラットフォームの滑り止めプレートおよび沈み込み式ボルト
  • 地上からアクセス可能な、キャブ内のセカンダリエンジンシャットオフスイッチ
  • Bluetooth対応レシーバ
  • 右ハンドレールと手すり
  • 走行アラーム(米国のみ)

整備とメンテナンス

  • 定期サンプリング(S·O·S℠)用オイルポート
  • エンジンオイルフィルタおよび燃料フィルタをまとめて配置
  • 地上レベルの第2エンジンオイルレベルゲージ

323 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

Catテクノロジ

  • Cat GRADE with Advanced 2D
  • Cat GRADE with 3D

エンジン

  • 52 °C(125 °F)の高い外気温にも対応する冷却機能

油圧システム

  • ブレーカリターンフィルタ回路
  • 合流/高圧補助回路
  • 中圧補助回路
  • Catピングラバ用クイックカプラ回路
  • ブーム/スティック降下防止弁(BLCV/SLCV)
  • ヘビーリフト対応コンフィギュレーション
  • 自動ヘビーリフト

アンダキャリッジとガード

  • 解体作業用ヘビーデューティボトムガード
  • 解体作業用スイベルガード
  • 解体作業用ヘビーデューティトラベルモータガード
  • 4,200 kg(9,260 lb)カウンタウエイト
  • 4,200 kgカウンタウエイト対応のセミヘビーデューティスイングフレーム
  • 4,200 kgカウンタウェイト用標準スイングベアリング
  • 4,200 kgカウンタウェイト用ヘビーデューティトラックローラおよび標準キャリアローラ付きのベースフレーム
  • トラックガイディングガード、全長
  • SD(Severe Duty、高ヘビーデューティ)トラックローラおよびSDキャリアローラ付きのSDベースフレーム

足回りと構造

  • 600 mm(24 in)シングルグローサトラックシュー
  • 700 mm(28 in)トリプルグローサHDトラックシュー
  • 790 mm(31 in)トリプルグローサHDトラックシュー
  • 900 mm(35 in)トリプルグローサHDトラックシュー

ブーム、アーム、リンケージ

  • 解体作業用5.7 m(18 ft 8 in)HDリーチブーム + 2.9 m(9 ft 6 in)HDアーム
  • VAブーム(2.8 m(9 ft 2 in)スタブ + 3.3 m(10 ft 10 in)フォア)、ヨーロッパのみ
  • バケットリンケージ(B1ファミリ、吊上げ穴付き)
  • バケットリンケージ(B1ファミリ、吊上げ穴付きパワーリンクなし)(ヨーロッパのみ)
  • パワーリンクキット(B1ファミリ、吊上げ穴付き)(ヨーロッパのみ)

電気系統

  • -32 °Cの低温に対応する寒冷時始動機能装備の1,000 CCAメンテナンスフリーバッテリ(4個)
  • LEDシャーシライト、左右ブームライト、キャブライト(カバーおよびレインプロテクタ付き) - 850ルーメン(360°ビューシステムとの併用のみ)
  • LEDシャーシライト、VAB用左右ブームライト、キャブライト - 850ルーメン(ヨーロッパのみ)
  • LEDシャーシライト、VAB用左右ブームライト、キャブライト(カバーおよびレインプロテクタ付き) - 850ルーメン(360°ビューシステムとの併用のみ)(ヨーロッパのみ)
  • プレミアム周辺照明パッケージ

整備とメンテナンス

  • 予防メンテナンスに対応(Quick-Evac)
  • ラジエータスクリーン

安全およびセキュリティ

  • 360°ビューシステム
  • 右側サイドミラー(ヨーロッパのみ)
  • リアビューおよび右サイドビューカメラ
  • Cat Commandリモートコントロール
  • 点検用照明
  • Cat Detectの作業員検出機能

プレミアムキャブへのアップグレード、標準プラス

  • ROPS、高度な騒音低減パッケージ
  • 高解像度10インチ(254 mm)LCDタッチスクリーンモニタ(360°ビューシステムとの併用のみ)
  • 高解像度10インチ(254 mm)LCDタッチスクリーンモニタ + 追加モニタ(360°ビューシステムおよびCatグレードアドバンスト2DまたはCatグレード3Dとの併用のみ)
  • シートベンチレータ
  • パラレルワイパとウォッシャ付き下部パラレルワイパ
  • ローラ式リアサンスクリーン
  • レインプロテクタおよびキャブライトカバー(360°ビューシステムとの併用のみ)
  • CATアームステア

バケット

  • ヘビーデューティ仕様バケット1.19 m³ (1.56 yd³), 1.3 m³ (1.71 yd³), 1.38 m³ (1.81 yd³)

323 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

マーケティングの同意

インタラクティブなバーチャル製品ツアーで、323 の特長とメリットをご覧ください。

323のツアーを開始する
close

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • 油圧ショベル用Cat GRADE with Assist

    油圧ショベル用Cat Grade with Assistでは、ブームおよびアームの動作が自動的に制御されるため、少ない労力で正確な掘削を行うことができます。Grade with Assistでは、車両ポジションセンサとオペレータにより定義された深さおよび勾配パラメータを使用することで、レバー1本での掘削を可能にします。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

油圧ショベル用Cat Grade with Assistでは、ブームおよびアームの動作が自動的に制御されるため、少ない労力で正確な掘削を行うことができます。Grade with Assistでは、車両ポジションセンサとオペレータにより定義された深さおよび勾配パラメータを使用することで、レバー1本での掘削を可能にします。

テクノロジを見る
  • CAT Commandリモートコンソールおよびステーション

    CAT® Commandテクノロジは、危険な作業環境における安全性を強化し、生産性を向上させます。Commandリモートソリューションでは、車載の電子機器とビジョンシステムにより、キャブに誰もいなくても車両を操作することができます。

  • 油圧ショベル用Cat Command

    油圧ショベル用Cat Commandは、オペレータが危険性の高い作業で油圧ショベルを遠隔操作できるようにすることで現場の安全性に貢献する、リモートコントロールオプションです。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Commandテクノロジは、危険な作業環境における安全性を強化し、生産性を向上させます。Commandリモートソリューションでは、車載の電子機器とビジョンシステムにより、キャブに誰もいなくても車両を操作することができます。

テクノロジを見る

油圧ショベル用Cat Commandは、オペレータが危険性の高い作業で油圧ショベルを遠隔操作できるようにすることで現場の安全性に貢献する、リモートコントロールオプションです。

テクノロジを見る
  • 油圧ショベル用Cat 2D eフェンス

    Cat 2D eフェンスは、油圧ショベルの安全機能の1つで、フロントリンケージが事前に定義した作業エリアを出ないようにすることで、交通事故などの危険を回避します。2D eフェンスは、ポジションセンサから取得したデータを使用して、フロントリンケージがオペレータによって定義された境界に達すると自動的に動作を停止します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

Cat 2D eフェンスは、油圧ショベルの安全機能の1つで、フロントリンケージが事前に定義した作業エリアを出ないようにすることで、交通事故などの危険を回避します。2D eフェンスは、ポジションセンサから取得したデータを使用して、フロントリンケージがオペレータによって定義された境界に達すると自動的に動作を停止します。

テクノロジを見る
  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat PL161アタッチメントロケータ

    Cat PL161アタッチメントロケータは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CAT VisionLink

    VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。

  • CATアプリ

    効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。

  • CATリモートトラブルシュート

    リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

Cat PL161アタッチメントロケータは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。

テクノロジを見る

効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。

テクノロジを見る

リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。

テクノロジを見る

My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。

テクノロジを見る
  • 油圧ショベル用Cat GRADE with 2D

    油圧ショベル用Cat Grade with 2Dは、表示システムの1つで、勾配を達成するまでの時間を短縮するのに役立ちます。目標の深さと傾きを選択すると、Grade with 2Dシステムにより、オンボードプロセッサとセンサを使用して、施工する距離に関するガイダンスがリアルタイムに提供されます。

  • 油圧ショベル用Cat GRADE with 3D

    油圧ショベル用Cat Grade with 3Dは、現場で複数の車両を使用して複雑な設計面を施工する場合に役立ちます。Grade with 3Dでは、GPSシステムおよびGLONASSシステムと連携することで、車両の正確な位置を特定し、計画通りに掘削することを可能にします。

  • 油圧ショベル用Cat GRADE with Advanced 2D

    油圧ショベル用Cat Grade with Advanced 2Dでは、基本的な施工図面を作成し、施工することができます。Cat Grade with Advanced 2Dでは、オンボードプロセッサとセンサを使用して、バケット先端の高さに関するガイダンスをリアルタイムに提供します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

油圧ショベル用Cat Grade with 2Dは、表示システムの1つで、勾配を達成するまでの時間を短縮するのに役立ちます。目標の深さと傾きを選択すると、Grade with 2Dシステムにより、オンボードプロセッサとセンサを使用して、施工する距離に関するガイダンスがリアルタイムに提供されます。

テクノロジを見る

油圧ショベル用Cat Grade with 3Dは、現場で複数の車両を使用して複雑な設計面を施工する場合に役立ちます。Grade with 3Dでは、GPSシステムおよびGLONASSシステムと連携することで、車両の正確な位置を特定し、計画通りに掘削することを可能にします。

テクノロジを見る

油圧ショベル用Cat Grade with Advanced 2Dでは、基本的な施工図面を作成し、施工することができます。Cat Grade with Advanced 2Dでは、オンボードプロセッサとセンサを使用して、バケット先端の高さに関するガイダンスをリアルタイムに提供します。

テクノロジを見る
  • 油圧ショベル用Cat PAYLOAD

    油圧ショベル用Cat PAYLOADは、オンボードスケールシステムの1つで、バケット内の材料をすばやく計量することで、積込み効率や作業現場の生産性を向上させます。Cat PAYLOADは、作業時にシリンダ圧力データと車両センサを使用して材料の重量を継続的に計算します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

油圧ショベル用Cat PAYLOADは、オンボードスケールシステムの1つで、バケット内の材料をすばやく計量することで、積込み効率や作業現場の生産性を向上させます。Cat PAYLOADは、作業時にシリンダ圧力データと車両センサを使用して材料の重量を継続的に計算します。

テクノロジを見る
  • CAT Productivity

    CAT® Productivityは、任意の運転規模に拡張可能なクラウドベースのアプリケーションです。Cat Production Measurementの詳細なデータ、車両データ、作業現場データが、車載のCAT Product Link™デバイスからWebプラットフォームに直接送信されます。これらのデータには、モバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスを使用してどこからでもアクセスできます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Productivityは、任意の運転規模に拡張可能なクラウドベースのアプリケーションです。Cat Production Measurementの詳細なデータ、車両データ、作業現場データが、車載のCAT Product Link™デバイスからWebプラットフォームに直接送信されます。これらのデータには、モバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスを使用してどこからでもアクセスできます。

テクノロジを見る