中型油圧ショベル 320 GC

ディーラを検索する

重要な仕様

ISO 9249定格出力(ネット)
146 HP
109 kW
運転質量
48281 lb
21900 kg
最大掘削深さ
22 ft
6720 mm

概要

信頼性、快適性、そして生産性。

使いやすいハイテク機能と新設計の快適なキャブを備えたCat® 320 GC油圧ショベルは、燃料消費量を最大20 %、メンテナンスコストを最大20 %それぞれ低減し、メンテナンス間隔延長などの特長を生産性と見事なバランスで実現します。耐久性が高く、時間あたりコストを低く抑える油圧ショベルは、ライトデューティからミディアムデューティの用途に最適です。

利点

最大 20% 燃料消費量の低減

低いエンジン回転数と大型油圧ポンプの最適な組合わせにより、消費燃料を削減しながら最高レベルの性能を発揮します。

信頼性と効率が向上

先進の電気油圧式システムにより、出力と効率のバランスを最適に保ちつつ、精密な掘削に求められる制御性も実現します。

最大 25% メンテナンスコストの削減

メンテナンス間隔の延長と同時メンテナンスの促進により、従来モデルに比べて低いコストで稼動することができます。

製品仕様 320 GC

ISO 9249定格出力(ネット) 146 HP 109 kW
エンジンモデル Cat C4.4e TA Cat C4.4e TA
エンジン出力 - ISO 14396 148 HP 110 kW
内径 4 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
総行程容積(排気量) 269 in³ 4.4 l
メインシステム - 最大流量 442 L/分(116 gal/分) 442 L/分(116 gal/分)
最大圧力 - 機器 5075 psi 35000 kPa
最大圧力 - 走行 4974 psi 34300 kPa
最大圧力 - 旋回 3625 psi 25000 kPa
旋回速度 11.6 r/min 11.6 r/min
最大旋回トルク 54900 ft·lbf 74.4 kN·m
運転質量 48281 lb 21900 kg
燃料タンク容量 86.6 gal (US) 345 l
冷却系統 6.6 gal (US) 25 l
エンジンオイル 4 gal (US) 15 l
旋回ドライブ(各ドライブ) 3.2 gal (US) 12 l
走行減速機 1.1 gal (US) 4 l
油圧システム - タンクを含む 61.8 gal (US) 234 l
作動油タンク 30.4 gal (US) 115 l
尿素水タンク 10.3 gal (US) 39 l
ブーム リーチ5.7 m(18 ft 8 in) リーチ5.7 m(18 ft 8 in)
アーム R2.9B1(9 ft 6 in) R2.9B1(9 ft 6 in)
バケット 1.00 m³(1.31 yd³) 1.00 m³(1.31 yd³)
全高(輸送時) - キャブ最上部まで 9.7 ft 2960 mm
ハンドレール部高さ 9.8 ft 2950 mm
全長(輸送時) 31.3 ft 9530 mm
後端旋回半径 9.3 ft 2830 mm
カウンタウエイト下端高さ 3.4 ft 1050 mm
最低地上高 1.5 ft 470 mm
トラック全長 10.7 ft 3270 mm
タンブラ中心距離 12 ft 3650 mm
クローラ中心距離 7.2 ft 2200 mm
全幅(輸送時) 10.4 ft 3170 mm
最大掘削深さ 22 ft 6720 mm
ブーム リーチ5.7 m(18 ft 8 in) リーチ5.7 m(18 ft 8 in)
アーム R2.9B1(9 ft 6 in) R2.9B1(9 ft 6 in)
バケット 1.00 m³(1.31 yd³) 1.00 m³(1.31 yd³)
最大床面掘削半径 32.3 ft 9860 mm
最大掘削高さ 31 ft 9450 mm
最大ダンプ高さ 21.3 ft 6490 mm
最小ダンプ高さ 7.1 ft 2170 mm
2,440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ 21.6 ft 6550 mm
最大垂直掘削深さ 18.7 ft 5690 mm
ISOバケット掘削力 28935 lbf 129 kN
ISOアーム掘削力 22281 lbf 99 kN

320 GC 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

エンジン

  • Cat C4.4電子制御式ターボチャージャ搭載Tier 4 Finalディーゼルエンジン
  • 米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage IVの各排出ガス基準に適合。
  • 2つのパワーモードを選択可
  • ワンタッチローアイドル(オートエンジン回転数コントロール機能付き)
  • オートアイドリングストップ機能
  • 標高4,500 m(14,764 ft)まで運転可能。ただし、標高3,000 m(9,842.5 ft)を超えるとエンジン出力は低下します。
  • 52 °C(125 °F)の高い外気温にも対応する冷却機能
  • -32°C(-25°F)の低温にも対応できる寒冷時始機能
  • プレクリーナ内蔵の2重エレメントエアフィルタ
  • 電動燃料プライミングポンプ
  • リバーシブルの電動冷却ファン
  • バイオディーゼル対応(B20まで)

油圧システム

  • ブーム/アーム再生回路
  • 電子式メインコントロールバルブ
  • 自動暖機運転
  • 自動2速走行
  • ブームおよびスティックドリフトリダクションバルブ
  • エレメントタイプのメイン油圧フィルタ
  • 3ボタンジョイスティック
  • 電子式メインポンプ
  • 電動燃料給油ポンプ(ヨーロッパのみ)

標準コンフォートキャブ

  • ROPS、標準騒音低減パッケージ
  • 高解像度8インチ(203 mm)LCDタッチスクリーンモニタ
  • 自動バイレベルエアコン
  • モニタ操作用ジョグダイヤルおよびショートカットキー
  • キーレスプッシュスタート式のエンジン制御
  • 高さ調整可能なコンソール(工具で3段階に調整)
  • 機械調整式シートサスペンション
  • 巻取り式シートベルト(51 mm(2 in)幅)
  • 固定式の左側コンソール
  • Bluetooth®搭載ラジオ(USBポート付き)
  • 12 V DCコンセント
  • 書類収納スペース
  • カップおよびボトルホルダ
  • 2分割式で開閉可能なフロントウィンドウ
  • 開閉式スチール製ハッチ
  • 70/30のウォッシャ付きラジアルワイパ(上部)
  • LEDの車内灯および下部室内灯
  • ローラ式フロントサンスクリーン
  • ビーコン対応
  • フロアマット(水洗い可)
  • 直進走行ペダル(米国のみ)

足回りと構造

  • ベースフレーム上のタイダウンポイント(ISO 15818準拠)
  • ボトムガード
  • 標準トラベルモータガード
  • グリース潤滑式トラックリンク
  • 4,200 kg(9,260 lb)カウンタウエイト
  • 標準スイングフレーム
  • 標準スイングベアリング
  • 標準トラックローラおよび標準キャリアローラ付きのベースフレーム
  • 標準トラベルモータ付きのファイナルドライブ
  • 790 mm(31 in)トリプルグローサトラックシュー

電気系統

  • 1,000 CCAメンテナンスフリーバッテリ(2個)
  • 集中配置された電気系統ディスコネクトスイッチ
  • プログラム可能な消灯遅延機能付きLED作業灯
  • LEDシャーシライト、リーチ用左ブームライト - 850ルーメン

ブーム、アーム、リンケージ

  • 5.7 m(18 ft 8 in)リーチブーム
  • 2.9 m(9 ft 6 in)アーム
  • 790 mm(31 in)トリプルグローサトラックシュー
  • バケットリンケージ(B1ファミリ、吊上げ穴付き)

安全およびセキュリティ

  • リアビューカメラと右側サイドミラー
  • リア/右側サイドビューカメラ(ヨーロッパ)
  • 全コントロール装置用ニュートラルレバー(ロックアウト機構)
  • サービスプラットフォームの滑り止めプレートおよび沈み込み式ボルト
  • 地上からアクセス可能な、キャブ内のセカンダリエンジンシャットオフスイッチ
  • 右側ハンドレールおよび手すり(ISO 2867準拠)
  • 走行アラーム(米国のみ)

整備とメンテナンス

  • 定期サンプリング(S·O·S℠)用オイルポート
  • エンジンオイルフィルタおよび燃料フィルタをまとめて配置
  • 地上レベルの第2エンジンオイルレベルゲージ
  • リモートフラッシュ

Catテクノロジ

  • Cat Product Link™
  • ブレーカ自動停止機能

320 GC オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

Catテクノロジ

  • Cat GRADE with Advanced 2D

油圧システム

  • 合流/高圧補助回路
  • シンプルな複合サーキット(2方向)
  • Catピングラバ用クイックカプラ回路
  • スライダジョイスティック
  • スマートブーム(ヨーロッパのみ)

電気系統

  • LEDシャーシライト、リーチ用左右ブームライト、キャブライト - 850ルーメン

標準コンフォートキャブ

  • ローラ式リアサンスクリーン
  • CATアームステア

整備とメンテナンス

  • ラジエータスクリーン

安全およびセキュリティ

  • 右側サイドミラー(右側サイドビューカメラまたは360 °ビューシステム用)(ヨーロッパのみ)
  • ショベルクレーンパッケージ - 日本のみオプション
  • 点検用照明

バケット

  • ヘビーデューティ仕様バケット1.0 m³ (1.31 yd³)

足回りと構造

  • ロング足回り
  • ロングナローアンダキャリッジ - ヨーロッパのみオプション

320 GC を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

インタラクティブなバーチャル製品ツアーで、320 GC の特長とメリットをご覧ください。

320 GCのツアーを開始する
close

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • CAT Productivity

    CAT® Productivityは、任意の運転規模に拡張可能なクラウドベースのアプリケーションです。Cat Production Measurementの詳細なデータ、車両データ、作業現場データが、車載のCAT Product Link™デバイスからWebプラットフォームに直接送信されます。これらのデータには、モバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスを使用してどこからでもアクセスできます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Productivityは、任意の運転規模に拡張可能なクラウドベースのアプリケーションです。Cat Production Measurementの詳細なデータ、車両データ、作業現場データが、車載のCAT Product Link™デバイスからWebプラットフォームに直接送信されます。これらのデータには、モバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスを使用してどこからでもアクセスできます。

テクノロジを見る
  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat PL161アタッチメントロケータ

    Cat PL161アタッチメントロケータは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CAT VisionLink

    VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。

  • CATアプリ

    効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。

  • CATリモートトラブルシュート

    リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

Cat PL161アタッチメントロケータは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。

テクノロジを見る

効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。

テクノロジを見る

リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。

テクノロジを見る

My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。

テクノロジを見る

次について現在提供中のキャンペーンを確認  320 GC

その他のキャンペーンを見る