エンジン
ISO 9249定格出力(ネット) | 201 HP 150 kW |
エンジンモデル | Cat C7.1 Cat C7.1 |
エンジン出力 - ISO 14396 | 202 HP 151 kW |
内径 | 4 in 105 mm |
行程 | 5 in 135 mm |
総行程容積(排気量) | 428 in³ 7.01 l |
Cat® 326油圧ショベルは、使いやすいテクノロジを搭載し、最高の性能を実現してオペレータの効率性を向上します。そのような機能に加え、新型キャブの採用、メンテナンス間隔の延長、燃料消費量が削減される発電システムにより、油圧ショベル1台当たりのコストが低減されます。ミディアムデューティからヘビーデューティ用途に最適です。
メンテナンス間隔の延長と同時メンテナンスの促進により、従来モデルに比べて低いコストで稼動することができます。
3つのパワーモードとオートマチックエンジンスピードコントロールにより、燃料消費を最小限に抑え、エンジン効率を向上します。
Cat Grade with 2D、Grade with Assist、Payloadなど業界最高レベルのテクノロジを標準装備しています。
ISO 9249定格出力(ネット) | 201 HP 150 kW |
エンジンモデル | Cat C7.1 Cat C7.1 |
エンジン出力 - ISO 14396 | 202 HP 151 kW |
内径 | 4 in 105 mm |
行程 | 5 in 135 mm |
総行程容積(排気量) | 428 in³ 7.01 l |
メインシステム - 最大流量 | 515 L/分(136 gal/分) 515 L/分(136 gal/分) |
最大圧力 - 機器 | 5075 psi 35000 kPa |
最大圧力 - 機械 - リフトモード | 5510 psi 38000 kPa |
最大圧力 - 走行 | 5075 psi 35000 kPa |
最大圧力 - 旋回 | 4118 psi 28400 kPa |
旋回速度 | 10.5 r/min 10.5 r/min |
最大旋回トルク | 78182 ft·lbf 106 kN·m |
運転質量 | 57100 lb 25900 kg |
燃料タンク容量 | 125.2 gal (US) 474 l |
冷却系統 | 6.6 gal (US) 25 l |
エンジンオイル | 6.6 gal (US) 25 l |
旋回ドライブ | 2.6 gal (US) 10 l |
走行減速機 | 1.5 gal (US) 5.5 l |
油圧システム - タンクを含む | 81.9 gal (US) 310 l |
作動油タンク | 38.8 gal (US) 147 l |
尿素水タンク | 10.8 gal (US) 41 l |
ブーム | リーチ5.9 m(19 ft 4 in) リーチ5.9 m(19 ft 4 in) |
アーム | リーチ2.95 m(9 ft 8 in) リーチ2.95 m(9 ft 8 in) |
バケット | HD 1.54 m³(2.01 yd³) HD 1.54 m³(2.01 yd³) |
全高(輸送時) - キャブ最上部まで | 9.84 ft 3000 mm |
ハンドレール部高さ | 9.84 ft 3000 mm |
全長(輸送時) | 33 ft 10060 mm |
後端旋回半径 | 9.84 ft 3000 mm |
カウンタウエイト下端高さ | 1.44 ft 440 mm |
最低地上高 | 3.48 ft 1060 mm |
トラック全長 | 15.3 ft 4640 mm |
タンブラ中心距離 | 12.5 ft 3830 mm |
クローラ中心距離 | 8.5 ft 2590 mm |
全幅(輸送時) | 10.5 ft 3190 mm |
最大掘削深さ | 22.38 ft 6820 mm |
ブーム | リーチ5.9 m(19 ft 4 in) リーチ5.9 m(19 ft 4 in) |
アーム | リーチ2.95 m(9 ft 8 in) リーチ2.95 m(9 ft 8 in) |
バケット | HD 1.54 m³(2.01 yd³) HD 1.54 m³(2.01 yd³) |
最大床面掘削半径 | 33.2 ft 10120 mm |
最大掘削高さ | 31.63 ft 9640 mm |
最大ダンプ高さ | 21.72 ft 6620 mm |
最小ダンプ高さ | 7.84 ft 2390 mm |
2,440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ | 21.78 ft 6640 mm |
最大垂直掘削深さ | 16.77 ft 5110 mm |
ISOバケット掘削力 | 37318 lbf 166 kN |
ISOアーム掘削力 | 27202 lbf 121 kN |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
油圧ショベル用Cat Commandは、オペレータが危険性の高い作業で油圧ショベルを遠隔操作できるようにすることで現場の安全性に貢献する、リモートコントロールオプションです。
油圧ショベル用Cat Commandは、オペレータが危険性の高い作業で油圧ショベルを遠隔操作できるようにすることで現場の安全性に貢献する、リモートコントロールオプションです。
Cat 2D eフェンスは、油圧ショベルの安全機能の1つで、フロントリンケージが事前に定義した作業エリアを出ないようにすることで、交通事故などの危険を回避します。2D eフェンスは、ポジションセンサから取得したデータを使用して、フロントリンケージがオペレータによって定義された境界に達すると自動的に動作を停止します。
Cat 2D eフェンスは、油圧ショベルの安全機能の1つで、フロントリンケージが事前に定義した作業エリアを出ないようにすることで、交通事故などの危険を回避します。2D eフェンスは、ポジションセンサから取得したデータを使用して、フロントリンケージがオペレータによって定義された境界に達すると自動的に動作を停止します。
CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。
Cat PL161アタッチメントロケータは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。
CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。
VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。
効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。
テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。
My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。
CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。
Cat PL161アタッチメントロケータは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。
CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。
VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。
効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。
テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。
My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。
油圧ショベル用Cat Grade with 3Dは、現場で複数の車両を使用して複雑な設計面を施工する場合に役立ちます。Grade with 3Dでは、GPSシステムおよびGLONASSシステムと連携することで、車両の正確な位置を特定し、計画通りに掘削することを可能にします。
油圧ショベル用Cat Grade with 3Dは、現場で複数の車両を使用して複雑な設計面を施工する場合に役立ちます。Grade with 3Dでは、GPSシステムおよびGLONASSシステムと連携することで、車両の正確な位置を特定し、計画通りに掘削することを可能にします。
CAT® Productivityは、任意の運転規模に拡張可能なクラウドベースのアプリケーションです。Cat Production Measurementの詳細なデータ、車両データ、作業現場データが、車載のCAT Product Link™デバイスからWebプラットフォームに直接送信されます。これらのデータには、モバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスを使用してどこからでもアクセスできます。
CAT® Productivityは、任意の運転規模に拡張可能なクラウドベースのアプリケーションです。Cat Production Measurementの詳細なデータ、車両データ、作業現場データが、車載のCAT Product Link™デバイスからWebプラットフォームに直接送信されます。これらのデータには、モバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスを使用してどこからでもアクセスできます。