< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

Cat® 330油圧ショベルは、最大限の生産性が要求されるヘビーデューティ用途にも十分に応える速度と効率、そしてパワーを備えています。 標準装備品として、Cat GRADE with 2D(Catグレード2D)、グレードアシスト、Payload(ペイロード)が組み込まれた状態で工場から出荷されます。この装備により、オペレータの作業効率が最大45 %向上します。 新型キャブに以上の機能を組み合わせ、メンテナンス間隔の延長と燃料効率の向上を実現します。過酷な用途に対応するよう設計された、生産量あたりコストの低い油圧ショベルが誕生しました。 地域により、一部機能はご使用いただけません。 お客様の地域でご購入いただける具体的な仕様構成については、お近くのCatディーラにお問い合わせください。

エンジン

エンジン名称 Cat C7.1 Cat C7.1 Less
正味フライホイール出力 272.0 HP 203.0 kW Less
定格出力(グロス)- ISO 14396/SAE J1995 275.0 HP 205.0 kW Less
ネット出力 - SAE J1349 272.0 HP 203.0 kW Less
ネット出力 - ISO 9249 273.0 HP 204.0 kW Less
エンジン回転数 - 運転時 1750.0 r/min 1750.0 r/min Less
エンジン回転数(走行時) 1750.0 r/min 1750.0 r/min Less
内径 4.0 in 105.0 mm Less
行程 5.0 in 135.0 mm Less
総行程容積 428.0 in³ 7.01 l Less

油圧システム

メインシステム - 最大流量 - 作業時 148.0 gal/分 560.0 L/分 Less
最大圧力 - 機器 - 標準 5.075 psi 35.0 kPa Less
最大圧力 - 装置 - ヘビーリフトモード 5.51 psi 38000.0 kPa Less
最大圧力 - 走行 5.075 psi 35.0 kPa Less
最大圧力 - スイング 4.32 psi 29.8 kPa Less

車両質量

運転質量 68.1 lb 30.9 kg Less
運転質量: 800 mm(31 in)トリプルグローサシュー 68.1 lb 30.9 kg Less
注(1) リーチブーム、R3.2 m(10 ft 6 in)アーム、HD 1.76 m3(2.30 yd3)バケット、800 mm(31 in)トリプルグローサシュー、6,700 kg(14,770 lb)カウンタウエイト。 リーチブーム、R3.2 m(10 ft 6 in)アーム、HD 1.76 m3(2.30 yd3)バケット、800 mm(31 in)トリプルグローサシュー、6,700 kg(14,770 lb)カウンタウエイト。 Less
運転質量: 600 mm(24 in)トリプルグローサシュー 66.0 lb 30.0 kg Less
注(2) リーチブーム、R3.2 m(10 ft 6 in)アーム、HD 1.76 m3(2.30 yd3)バケット、600 mm(24 in)トリプルグローサシュー、6,700 kg(14,770 lb)カウンタウエイト。 リーチブーム、R3.2 m(10 ft 6 in)アーム、HD 1.76 m3(2.30 yd3)バケット、600 mm(24 in)トリプルグローサシュー、6,700 kg(14,770 lb)カウンタウエイト。 Less

交換容量

燃料タンク容量 125.2 ガロン 474.0 l Less
冷却水 6.6 ガロン 25.0 l Less
エンジンオイル 6.6 ガロン 25.0 l Less
旋回ドライブ 2.6 ガロン 10.0 l Less
ファイナルドライブ(各ドライブ) 1.5 ガロン 5.5 l Less
作動油 - タンクを含む 81.9 ガロン 310.0 l Less
作動油タンク 38.8 ガロン 147.0 l Less
尿素水タンク 10.8 ガロン 41.0 l Less

エアコンディショニングシステム

エアコンディショニング 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1430)を使用。 システムに含まれる冷媒質量は0.9 kgで、CO2換算で1,287メートルトンに相当します。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1430)を使用。 システムに含まれる冷媒質量は0.9 kgで、CO2換算で1,287メートルトンに相当します。 Less

寸法

ブーム リーチ6.15 m(20 ft 10 in) リーチ6.15 m(20 ft 10 in) Less
アーム リーチ3.2 m(10 ft 6 in) リーチ3.2 m(10 ft 6 in) Less
バケット HD 1.76 m3(2.3 yd3) HD 1.76 m3(2.3 yd3) Less
全高(輸送時) - キャブ最上部まで 10.1 ft 3060.0 mm Less
ハンドレール部高さ 10.1 ft 3060.0 mm Less
全長(輸送時) 34.2 ft 10.42 mm Less
後端旋回半径 10.3 ft 3.13 mm Less
ローラの中心間距離 13.1 ft 3.99 mm Less
最低地上高 1.6 ft 490.0 mm Less
クローラ中心距離 8.5 ft 2590.0 mm Less
クローラ中心距離 - ナロー足回り 7.8 ft 2.39 mm Less
全幅(輸送時) - 600 mm(24 in)シュー 10.5 ft 3.19 mm Less
全幅(輸送時) - 600 mm(24 in)シュー - ナロー足回り 9.8 ft 2990.0 mm Less
全幅(輸送時) - 800 mm(31 in)シュー 11.1 ft 3.39 mm Less
カウンタウエイト下端高さ 3.7 ft 1.12 mm Less

作業範囲と力

ブーム リーチ6.15 m(20 ft 17 in) リーチ6.15 m(20 ft 17 in) Less
アーム リーチ3.2 m(10 ft 6 in) リーチ3.2 m(10 ft 6 in) Less
バケット HD 1.76 m3(2.30 yd3) HD 1.76 m3(2.30 yd3) Less
最大掘削深さ 23.8 ft 7.24 mm Less
最大床面掘削半径 35.1 ft 10.68 mm Less
最大掘削高さ 32.9 ft 10.03 mm Less
最大ダンプ高さ 22.8 ft 6.95 mm Less
最小ダンプ高さ 7.6 ft 2300.0 mm Less
2,440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ 23.3 ft 7.09 mm Less
最大垂直掘削深さ 19.8 ft 6.01 mm Less
バケット掘削力 - ISO 40.2 lbf 179.0 kN Less
アーム掘削力 - ISO 28.3 lbf 126.0 kN Less
バケット掘削力 - SAE 35.3 lbf 157.0 kN Less
アーム掘削力 - SAE 27.7 lbf 123.0 kN Less

高性能の掘削およびリフト機能

        
  • 330F油圧ショベルに比べて燃料効率が最大20 %向上。
  •     
  • 330F油圧ショベルに比べて、リフト能力とバケットサイズが最大9 %改善。
  •     
  • 330F油圧ショベルに比べて、旋回トルクが5 %向上し、斜面上でも楽に作業可。
  •     
  • Cat Connect(Catコネクト)テクノロジを標準で装備し、操作効率が最大45 %向上。オペレータの疲労を軽減し、燃料消費量と日常的なメンテナンスを含めて、オペレーティングコストを低減。
  •     
  • C7.1エンジンはB20までのバイオディーゼルで駆動し、米国 EPA Tier 4 Final、EU Stage IV、オフロード法2014年(Tier 4 Final)および韓国Tier 4 Final排出ガス基準に適合、アフタートリートメントシステムを備え、メンテナンスは不要で、休車時間を排除。
  •     
  • 最先端の油圧システムにより出力と効率を最適のバランスで達成し、高い精度の掘削に求められる制御力を実現。
  •     
  • 各種出力モードで作業に応じた性能を発揮。スマートモードでは、エンジンと油圧出力を掘削条件に自動的に調整。
  •     
  • Advansys™バケットチップを使うと、貫通力が高まり、サイクルタイムが改善。 チップの交換は、ハンマーや特殊ツールではなくシンプルなラグレンチですばやく行えるため、安全性とアップタイムが向上。
  •     
  • 補助油圧オプションを使うと、幅広いCatアタッチメントを高い汎用性で利用可。
  •     
  • SmartBoom™を利用すると、ポンプ流量を使わずにブームを自由に上下移動できるため、アームとバケット作業にのみ集中可。 これにより、オペレータのストレスを軽減し、燃料消費量を低減。
  •     
  • 温度の影響で作業中止は不要。 この油圧ショベルは、周囲温度最高52 °C(125 °F)まで出力低下なく稼動し、–18 °C(0 °F)の低温でも始動します。 オプションの– 32 °C(–25 °F)低温始動パッケージもご用意しています。

統合型Cat Connect(Catコネクト)により効率性と生産性を向上

        
  • 表示のみ機能やレーザー機能を備えたCat GRADE with 2D(Catグレード2D)システムを標準装備するため、従来の表面仕上げ作業に比べて生産性が最大45 %向上します。      
              
    • 深さ、勾配、水平距離のガイダンスに従って掘削できます。最大4つの目標深さと勾配オフセットを設定できるため、時間と費用を節約できます。 作業に異なるオフセットが必要な場合には、モニタからすばやく切り替えて、作業に取り掛かることができます。
    •         
    • 2Dシステムは、Cat GRADE with Advanced 2D(グレードアドバンスト2D)やCat GRADE with 3D(Catグレード3D)にアップグレードできます。 
    •     
        
  •     
  • Grade Assist(グレードアシスト)を標準装備:     
              
    • レバー一本で、整地作業を簡単かつ楽に行うことができます。
    •         
    • S目標のバケット角度を設定すると、傾斜付け、水平整地、仕上げ整地、溝堀りの各用途で、バケットアシストが自動的に設定した角度に維持されるため、作業を高い精度で、容易かつ迅速に行うことができます。
    •         
    • ブームアシストにより、リフト時や過酷な掘削作業でもトラックの接地を維持します。
    •         
    • トラック積込みや溝堀りの用途でスイングアシスト機能を使用すれば、オペレータが設定したポイントで油圧ショベルの旋回が自動的に停止するため、オペレータの労力を軽減し、燃料も節約できます。
    •     
        
  •     
  • 標準装備のCat PAYLOAD(Catペイロード)車載計量システム:     
              
    • 旋回しなくても、作業中に計量し、積載質量の推定値がリアルタイムで表示されるため、目標積載量を正確に達成することが可能で、積載効率が向上します。
    •         
    • トラックの目標積載量や積込量/サイクル回数など、日々の生産性を確認できます。
    •         
    • キャリブレーションは数分で行うことができます。
    •         
    • VisionLink®(ビジョンリンク)装備のPayload(ペイロード)が組み込まれており、生産目標をリモートで管理できます。
    •     
        
  •     
  • オプションのCat GRADE with Advanced 2D(Catグレードアドバンスト2D)にアップグレード:     
              
    • 高解像度の254 mm(10 in)第2タッチスクリーンモニタで整地設計を簡単に作成、編集できます。
    •     
        
  •     
  • オプションのCat GRADE with 3D(Catグレード3D)にアップグレード:     
              
    • 高解像度の254 mm(10 in)第2タッチスクリーンモニタで整地設計を簡単に作成、編集できるほか、フロントリンケージの全動作範囲を確認できます。
    •         
    • 油圧ショベル車載のセルテクノロジを使うと、TCCやVRSなどの3Dサービスにすばやく接続できます。
    •         
    • GPSシステムとGLONASSシステムとの相関で、油圧ショベルの正確な位置を確認します。
    •         
    • 傾斜地条件により生じる油圧ショベルのピッチやロールを車両が自動補正します。
    •         
    • アンテナは盗難防止ボルトで固定されています。特殊ツールを使うと、シフト終了時に簡単に取り外せます。
    •     
        
  •     
  • 標準の2D E-フェンスは工場装着で、オペレータが定めた設定点より外に油圧ショベルが移動しないようにすることができます。 
  •     
  • 標準装備のProduct Link™(プロダクトリンク)により、種類とブランドに関わらず、保有車両に関するデータを正確に、自動収集します。 車両位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、非稼働時間、メンテナンスアラート、診断コード、車両状態などの情報は、ウェブとモバイルアプリケーションからオンラインで表示できます。

最先端のキャブで快適に作業

        
  • デラックスとプレミアムの2種類のキャブからお選びいただけます。どちらもオートエアコンディショナを装備しています。
  •     
  • デラックスシートはヒータ付きで空気調整式です。 プレミアムシートはヒータとクーラ装備で、自動調節式です。
  •     
  • 左コンソールは上へ折上げることができ、キャブへ容易に乗降できます。
  •     
  • 最先端のビスカスマウントの採用により、前モデル比でキャブの振動を最大50 %低減します。
  •     
  • コントロールはオペレータ前面の手が届きやすい位置に配置されているため、油圧ショベルを快適に制御できます。
  •     
  • シート下、シート後方、頭上、コンソール内などに十分な収納場所を確保。所持品をしっかりと収納できます。 カップホルダ、資料ホルダ、ボトルホルダ、コートフックなども充実しています。
  •     
  • 標準装備のラジオのUSBポートやBluetooth®テクノロジを利用して、個人のデバイスを接続したり、ハンズフリー通話をしたりすることができます。

シンプルな操作

        
  • エンジンの始動は、押しボタンのほか、Bluetooth対応のキーフォブ、スマートフォンアプリ、またはオペレータIDのパスコードでも行えます。
  •     
  • オペレータIDを使用して、パワーモードやジョイスティックの設定をプログラムしておくと、設定が記憶され、作業のたびに設定する必要はありません。
  •     
  • 標準装備の203 mm(8 in)高解像度タッチスクリーンモニタ、オプションの254 mm(10 in)タッチスクリーンモニタ、またはジョグダイヤルコントロールのいずれかで、すばやく操作できます。
  •     
  • 先進的なグレードコントロール用に、254 mm(10 in)の第2モニタも装備できます。
  •     
  • 機能の使い方や油圧ショベルのメンテナンスに疑問があれば、 タッチスクリーンモニタに取扱説明書をいつでも表示できます。
  •     
  • 育ち過ぎた草木や粉塵に隠れていても、必要なツールが見つかります。 油圧ショベル車載のBluetoothリーダーで、Cat資産追跡装置を備えたワークツールを60 m(200 ft)先まで探すことができます

メンテナンス

        
  • 330Fに比べて、メンテナンスコストを最大20 %削減。 (節約額は稼働時間12,000時間で計算)。
  •     
  • 日常メンテナンスはすべてグラウンドレベルで実施。
  •     
  • エンジンオイルレベルゲージをグラウンドレベルに新たに備え、エンジンオイルレベルをすばやく安全に確認。第2エンジンオイルレベルゲージが使いやすく配置され、車両最上部からエンジンオイルを確認/充填可。
  •     
  • キャブ内のモニタから油圧ショベルのフィルタ寿命とメンテナンス間隔を確認。
  •     
  • Catクリーンエミッションモジュールのメンテナンス作業を低減。
  •     
  • 燃料フィルタの交換間隔はすべて1,000時間に統一、330Fの燃料フィルタに比べて100 %寿命延長。
  •     
  • プレクリーナ装備の新しいエアインテイクフィルタ寿命は1,000時間と、従来のフィルタに比べて100 %寿命延長。
  •     
  • 新しい作動油フィルタはろ過性能が改善され、逆止弁により、フィルタ交換時までオイルをクリーンに保持し、交換間隔が3,000時間と、従来のフィルタ設計に比べて50 %の延長を実現。
  •     
  • 高効率の電動冷却ファンは、必要な時のみ作動。間隔をプログラムしておくと、作業を中断せずに、自動的に反転してコアから粉塵を排除。
  •     
  • S·O·SSMポートはメンテナンスしやすいようグラウンドレベルに配置されており、すばやく簡単に分析用の油水サンプルを抽出可。

安全性

        
  • リフトアシストにより、転倒を防ぎます。 音と表示のアラートにより、積載量が油圧ショベルの安全な作業範囲限界内かがわかります。
  •     
  • グラウンドレベルから日常的なメンテナンスポイントにすべてアクセスできるため、油圧ショベル上部に登る必要はありません。
  •     
  • 標準のROPSキャブはISO 12117-2:2008の要件に適合しています。
  •     
  • 幅の狭いキャブピラー、大型のウィンドウ、平らなエンジンフード設計により、溝内、各旋回方向、後方に優れた視界を確保します。
  •     
  • 標準装備の油圧ロックアウトレバーにより、下げ位置ではすべての油圧機能と走行機能が分離されます。
  •     
  • グラウンドレベルの遮断スイッチで、稼動中のエンジンへの燃料をすべて停止し、車両をシャットダウンします。
  •     
  • リアビューカメラと右側カメラを標準で装備します。 360 °ビューシステムにアップグレードすると、油圧ショベル周辺の障害物や作業員を1画面に容易に表示できます。
  •     
  • サービスプラットフォームを右側に配置した新設計により、サービスプラットフォーム上に容易に、安全に、すばやくアクセスできます。サービスプラットフォームのステップにはパンチ穴付きの滑り止めプレートを採用し、スリップ事故を防ぎます。
  •     
  • ブームおよびアーム降下防止弁により逆流を防ぎ、油圧システムで不測の出力損失が発生しても、フロントリンケージを定位置に保持します。

330 標準装備

注意
  • 地域により、ご使用になれない機能もあります。 お客様の地域でご購入いただける具体的な製品については、お近くのCatディーラにお問い合わせください。

キャブ
  • ROPS、標準的な騒音低減パッケージ(デラックスのみ)
  • ROPS、先進的な騒音低減パッケージ(プレミアムのみ)
  • エアサスペンションシート(ヒータ付き)(デラックスのみ)
  • 高解像度203 mm(8 in)LCDタッチスクリーンモニタ(韓国のみ)
  • 高解像度254 mm(10 in)LCDタッチスクリーンモニタ

Cat Connect(Catコネクト)テクノロジ
  • Cat Product Link(Catプロダクトリンク)
  • Cat GRADE with 2D(Catグレード2D)
  • Cat GRADE with Assist(Catグレードアシスト)
  • Cat PAYLOAD(ペイロード)
  • 2D eフェンス

エンジン
  • 3つのパワーモードを選択可能
  • ワンタッチローアイドル(オートマチックエンジン回転数コントロール機能付き)
  • オートアイドリングストップ機能
  • 52 °C(125 °F)の高い外気温にも対応する冷却機能で出力低下なく稼動
  • プレクリーナ内蔵の2重エレメントエアフィルタ
  • リバーシブルの電動冷却ファン
  • バイオディーゼル対応(B20まで)

油圧システム
  • ブーム/アーム再生回路
  • 自動油圧系統暖機機能
  • 自動2速走行
  • ブームおよびアームのドリフトリダクションバルブ
  • アドバンストツールコントロール(ポンプ2個、1方向/2方向の高圧フロー) - ヨーロッパのみ

ブームおよびアーム
  • 6.15 m(20 ft 2 in)リーチブーム、3.2 m(10 ft 6 in)リーチアーム

足回りと構造
  • ベースフレーム上の固定箇所
  • 6,700 kg(14,770 lb)カウンタウエイト

電気系統
  • 1,000 CCAメンテナンスフリーバッテリ2個
  • プログラム可能な消灯遅延機能付きLED作業灯
  • LEDシャーシライト、左右ブームライト、キャブライト

整備とメンテナンス
  • 定期オイルサンプリング(S·O·S)用サンプリングポート
  • グラウンドレベルとプラットフォームレベルのエンジンオイルレベルゲージ

安全・セキュリティ
  • リアビューカメラ
  • 右側カメラ
  • リフトアシスト
  • エンジン停止スイッチ(地上操作可能)
  • 右ハンドレールと手すり
  • ホーン

330 オプション装備品

キャブ
  • 自動調整式シート(ヒータおよび換気機能付き)(プレミアムのみ)
  • 高解像度254 mm(10 in)LCDタッチスクリーンモニタ(韓国のみ)

Cat Connect(Catコネクト)テクノロジ
  • Cat GRADE with Advanced 2D(Catグレードアドバンスト2D)
  • Cat GRADE with 3D(Catグレード3D)

エンジン
  • -32 °C(-25 °F)の寒冷時始動機能

油圧システム
  • ブームおよびアーム降下防止弁
  • ブレーカリターンフィルタ回路
  • アドバンストツールコントロール(ポンプ2個、1方向/2方向の高圧フロー)
  • 中圧回路
  • クイックカプラシステム
  • 6.15 m(20 ft 2 in)リーチブーム、2.65 m(8 ft 8 in)リーチアーム
  • 10.2 m(33 ft 6 in)SLRブーム、7.85 m(25 ft 9 in)SLRアーム
  • 600 mm(24 in)トリプルグローサシュー
  • 700 mm(28 in)トリプルグローサシュー
  • 800 mm(31 in)トリプルグローサシュー
  • 電気式給油ポンプ(自動シャットオフ付き)
  • 360°ビューシステム