油圧ショベル 330 スタンダードがより高いレベルへ

製品仕様 330

エンジン

油圧システム

旋回

質量

整備交換時の容量

寸法

作業範囲と力

330 標準装備

注記

  • 地域により、ご使用になれない機能もあります。お客様の地域でご購入いただける具体的な製品については、お近くのCatディーラにお問い合わせください。

キャブ

  • 高解像度254 mm(10 in)LCDタッチスクリーンモニタ
  • ROPS、標準的な騒音低減パッケージ(デラックスのみ)
  • ROPS、先進的な騒音低減パッケージ(プレミアムのみ)
  • エアサスペンションシート(ヒータ付き)(デラックスのみ)
  • 高解像度203 mm(8 in)LCDタッチスクリーンモニタ(韓国のみ)

Cat Connect(Catコネクト)テクノロジ

  • Cat Product Link(Catプロダクトリンク)
  • Cat GRADE with 2D(Catグレード3D)
  • Cat PAYLOAD(ペイロード)
  • Cat GRADE with Assist(Catグレードアシスト)
  • 2D eフェンス

エンジン

  • 3つのパワーモードを選択可
  • ワンタッチローアイドル(オートマチックエンジンスピードコントロール機能付き)
  • リバーシブルの電動冷却ファン
  • バイオディーゼル対応(B20まで)
  • オートアイドリングストップ機能
  • 52 °C(125 °F)の高い外気温にも対応する冷却機能で出力低下なく稼動
  • プレクリーナ内蔵の2重エレメントエアフィルタ

油圧システム

  • アドバンストツールコントロール(ポンプ2個、1方向/2方向の高圧フロー) - ヨーロッパのみ
  • ブームおよびスティックドリフトリダクションバルブ
  • 自動2速走行
  • 自動油圧系統暖機機能
  • ブーム/アーム再生回路

ブームおよびアーム

  • 6.15 m(20 ft 2 in)リーチブーム、3.2 m(10 ft 6 in)リーチアーム

足回りと構造

  • 6,700 kg(14,770 lb)カウンタウエイト
  • ベースフレーム上の固定箇所

電気系統

  • LEDシャーシライト、左右ブームライト、キャブライト
  • プログラム可能な消灯遅延機能付きLED作業灯
  • 1,000 CCAメンテナンスフリーバッテリ2個

整備とメンテナンス

  • グラウンドレベルとプラットフォームレベルのエンジンオイルレベルゲージ
  • 定期オイルサンプリング(S·O·S)用サンプリングポート

安全・セキュリティ

  • エンジン停止スイッチ(地上操作可能)
  • 右側カメラ
  • リアビューカメラ
  • リフトアシスト
  • 右ハンドレールと手すり
  • ホーン

330 オプション装備品

キャブ

  • 高解像度254 mm(10 in)LCDタッチスクリーンモニタ(韓国のみ)
  • 自動調整式シート(ヒータおよび換気機能付き)(プレミアムのみ)

Cat Connect(Catコネクト)テクノロジ

  • Cat GRADE with Advanced 2DCat(グレードアドバンスト2D)
  • Cat GRADE with 3D(Catグレード3D)

エンジン

  • -32 °C(-25 °F)の寒冷時始動機能

油圧システム

  • 360°ビューシステム

330 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

競合製品との比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

全体仕様、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。また、すぐにアクセスする場合は、このフォーこのフォームをスキップする.


互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • Cat COMMAND for Excavating

    Cat Commandは、油圧ショベルの安全機能の1つで、最大400 m(437 yds)離れた場所からリモートコントロールで操作することができます。Commandリモートコントローラは、油圧ショベルの専用リモート無線機と通信を行い、要求された操作を実行します。Commandリモートコントローラは、オペレータの好みに合わせて調節することもできます。

Cat Commandは、油圧ショベルの安全機能の1つで、最大400 m(437 yds)離れた場所からリモートコントロールで操作することができます。Commandリモートコントローラは、油圧ショベルの専用リモート無線機と通信を行い、要求された操作を実行します。Commandリモートコントローラは、オペレータの好みに合わせて調節することもできます。

  • 油圧ショベル用Cat 2D eフェンス

    Cat 2D eフェンスは、油圧ショベルの安全機能の1つで、フロントリンケージが事前に定義した作業エリアを出ないようにすることで、交通事故などの危険を回避します。2D eフェンスは、ポジションセンサから取得したデータを使用して、フロントリンケージがオペレータによって定義された境界に達すると自動的に動作を停止します。

  • 油圧ショベル用Catリフトアシスト

    Catリフトアシストは、油圧ショベルの安全機能の1つで、現在持ち上げている実際の負荷をすばやく計算し、それを油圧ショベルが取り扱うことができる定格負荷と比較します。音と表示のアラートにより、安全な作業範囲内か、それとも転倒を回避するために対処する必要があるかを知らせます。

Cat 2D eフェンスは、油圧ショベルの安全機能の1つで、フロントリンケージが事前に定義した作業エリアを出ないようにすることで、交通事故などの危険を回避します。2D eフェンスは、ポジションセンサから取得したデータを使用して、フロントリンケージがオペレータによって定義された境界に達すると自動的に動作を停止します。

Catリフトアシストは、油圧ショベルの安全機能の1つで、現在持ち上げている実際の負荷をすばやく計算し、それを油圧ショベルが取り扱うことができる定格負荷と比較します。音と表示のアラートにより、安全な作業範囲内か、それとも転倒を回避するために対処する必要があるかを知らせます。

  • 油圧ショベル用Cat GRADE with 2D

    油圧ショベル用Cat Grade with 2Dは、表示システムの1つで、勾配を達成するまでの時間を短縮するのに役立ちます。目標の深さと傾きを選択すると、Grade with 2Dシステムにより、オンボードプロセッサとセンサを使用して、施工する距離に関するガイダンスがリアルタイムに提供されます。

  • 油圧ショベル用Cat GRADE with 3D

    油圧ショベル用Cat Grade with 3Dは、現場で複数の車両を使用して複雑な設計面を施工する場合に役立ちます。Grade with 3Dでは、GPSシステムおよびGLONASSシステムと連携することで、車両の正確な位置を特定し、計画通りに掘削することを可能にします。

  • 油圧ショベル用Cat GRADE with Advanced 2D

    油圧ショベル用Cat Grade with Advanced 2Dでは、基本的な施工図面を作成し、施工することができます。Cat Grade with Advanced 2Dでは、オンボードプロセッサとセンサを使用して、バケット先端の高さに関するガイダンスをリアルタイムに提供します。

  • 油圧ショベル用Cat GRADE with Assist

    油圧ショベル用Cat Grade with Assistでは、ブームおよびアームの動作が自動的に制御されるため、少ない労力で正確な掘削を行うことができます。Grade with Assistでは、車両ポジションセンサとオペレータにより定義された深さおよび勾配パラメータを使用することで、レバー1本での掘削を可能にします。

油圧ショベル用Cat Grade with 2Dは、表示システムの1つで、勾配を達成するまでの時間を短縮するのに役立ちます。目標の深さと傾きを選択すると、Grade with 2Dシステムにより、オンボードプロセッサとセンサを使用して、施工する距離に関するガイダンスがリアルタイムに提供されます。

油圧ショベル用Cat Grade with 3Dは、現場で複数の車両を使用して複雑な設計面を施工する場合に役立ちます。Grade with 3Dでは、GPSシステムおよびGLONASSシステムと連携することで、車両の正確な位置を特定し、計画通りに掘削することを可能にします。

油圧ショベル用Cat Grade with Advanced 2Dでは、基本的な施工図面を作成し、施工することができます。Cat Grade with Advanced 2Dでは、オンボードプロセッサとセンサを使用して、バケット先端の高さに関するガイダンスをリアルタイムに提供します。

油圧ショベル用Cat Grade with Assistでは、ブームおよびアームの動作が自動的に制御されるため、少ない労力で正確な掘削を行うことができます。Grade with Assistでは、車両ポジションセンサとオペレータにより定義された深さおよび勾配パラメータを使用することで、レバー1本での掘削を可能にします。

  • 油圧ショベル用Cat PAYLOAD

    油圧ショベル用Cat Payloadは、オンボードスケールシステムの1つで、バケット内の材料をすばやく計量することで、積込み効率や作業現場の生産性を向上させます。Cat Payloadは、作業時にシリンダ圧力データと車両センサを使用して材料の重量を継続的に計算します。

油圧ショベル用Cat Payloadは、オンボードスケールシステムの1つで、バケット内の材料をすばやく計量することで、積込み効率や作業現場の生産性を向上させます。Cat Payloadは、作業時にシリンダ圧力データと車両センサを使用して材料の重量を継続的に計算します。

次について現在提供中のキャンペーンを確認  330

その他のキャンペーンを見る