330 GC - Tier 4/Stage V

中型油圧ショベル 330 GC - Tier 4/Stage V

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

ISO 9249定格出力(ネット)
201 HP
150 kW
運転質量
68100 lb
30900 kg
最大掘削深さ
23.8 ft
7260 mm

概要

信頼性、快適性、そして生産性。

CAT® 330 GCは、信頼のおける性能、オペレータの作業効率を向上する機能およびコスト削減を理想的なバランスで備えています。Cat 330 GCは、高い信頼性と時間当たりコストが低いパフォーマンスモデルが求められる作業に最適なモデルです。

利点

最大 12% 燃料消費量の低減

大型油圧ポンプ、電子式メインコントロールバルブ、電気制御式の冷却ファンの最適な組合わせにより、消費燃料を削減しながら最高レベルの性能を発揮します。

安全なキャブ設計

ISO規格ROPSに適合したキャブは優れた静粛性が備わり、大型のウィンドウからは全方向を見渡すことができるため、安全で静かな作業環境を確保できます。

最大 25% メンテナンスコストの削減

メンテナンス間隔の延長と同時メンテナンスの促進により、従来モデルに比べて低いコストで稼動することができます。

最大 9% CO2排出量の減少

330 GCは、CO2の排出量が従来の330Fよりも最大9 %少なくなっています。

製品仕様 330 GC - Tier 4/Stage V

ISO 9249定格出力(ネット) 201 HP 150 kW
定格出力(ネット)- ISO 9249(DIN) 204 HP(メートル) 204 HP(メートル)
エンジンモデル Cat C7.1 Cat C7.1
エンジン出力 - ISO 14396 202 HP 151 kW
エンジン出力 - ISO 14396(DIN) 205 HP(メートル) 205 HP(メートル)
内径 4 in 105 mm
行程 5 in 135 mm
総行程容積(排気量) 428 in³ 7.01 l
バイオディーゼル燃料使用可 B20まで¹ B20まで¹
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、韓国Stage Vおよび日本2014年排出ガス基準に適合。 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、韓国Stage Vおよび日本2014年排出ガス基準に適合。
注記(1) 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システムおよびエンジン回転数2,200 rpmのオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システムおよびエンジン回転数2,200 rpmのオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。
注記(2) ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります**。 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル*、または最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar推奨の機械油水類」(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100 %のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです。 ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります**。 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル*、または最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar推奨の機械油水類」(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100 %のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです。
メインシステム - 最大流量 560 L/min(148 gal/min) 560 L/min(148 gal/min)
最大圧力 - 機器 5075 psi 35000 kPa
最大圧力 - 走行 5075 psi 35000 kPa
最大圧力 - 旋回 4120 psi 28400 kPa
旋回速度 11.5 r/min 11.5 r/min
最大旋回トルク 77370 ft·lbf 105 kN·m
運転質量 68100 lb 30900 kg
注記 ロングアンダキャリッジ、リーチブーム、R3.2 m(10 ft 6 in)アーム、ヘビーデューティ(HD)1.54 m3(2.01 yd3)バケット、800 mm(31 in)トリプルグローサシュー、6,700 kg(14,770 lb)カウンタウエイト。 ロングアンダキャリッジ、リーチブーム、R3.2 m(10 ft 6 in)アーム、ヘビーデューティ(HD)1.54 m3(2.01 yd3)バケット、800 mm(31 in)トリプルグローサシュー、6,700 kg(14,770 lb)カウンタウエイト。
燃料タンク容量 125.2 gal(US) 474 l
冷却系統 6.6 gal(US) 25 l
エンジンオイル 6.6 gal(US) 25 l
旋回ドライブ(各ドライブ) 2.6 gal(US) 10 l
走行減速機 1.5 gal(US) 5.5 l
油圧システム - タンクを含む 81.9 gal(US) 310 l
作動油タンク 38.8 gal(US) 147 l
尿素水タンク 10.8 gal(US) 41 l
ブーム リーチ6.15 m(20 ft 2 in) リーチ6.15 m(20 ft 2 in)
アーム リーチ3.2 m(10 ft 6 in) リーチ3.2 m(10 ft 6 in)
バケット HD 1.54 m³(2.01 yd³) HD 1.54 m³(2.01 yd³)
全高(輸送時) - キャブ最上部まで 10 ft 3050 mm
ハンドレール部高さ 10 ft 3050 mm
全長(輸送時) 34.2 ft 10420 mm
後端旋回半径 10.3 ft 3130 mm
カウンタウエイト下端高さ 3.7 ft 1110 mm
最低地上高 1.6 ft 490 mm
トラック全長 15.11 ft 4860 mm
タンブラ中心距離 13.1 ft 3990 mm
クローラ中心距離 8.6 ft 2590 mm
全幅(輸送時) 10.5 ft 3190 mm
最大掘削深さ 23.8 ft 7260 mm
ブーム リーチ6.15 m(20 ft 2 in) リーチ6.15 m(20 ft 2 in)
アーム リーチ3.2 m(10 ft 6 in) リーチ3.2 m(10 ft 6 in)
バケット HD 1.54 m³(2.01 yd³) HD 1.54 m³(2.01 yd³)
最大床面掘削半径 35.1 ft 10690 mm
最大掘削高さ 32.9 ft 10020 mm
最大ダンプ高さ 22.8 ft 6930 mm
最小ダンプ高さ 7.5 ft 2280 mm
2,440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ 23.3 ft 7100 mm
最大垂直掘削深さ 19.8 ft 6030 mm
ISOバケット掘削力 40200 lbf 179 kN
ISOアーム掘削力 28300 lbf 126 kN
エアコンディショニング 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は0.85 kg(1.9 lb)で、CO2換算で1.216メートルトン(1.340トン)相当になります。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は0.85 kg(1.9 lb)で、CO2換算で1.216メートルトン(1.340トン)相当になります。
リサイクル性 97% 97%

330 GC - Tier 4/Stage V 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

キャブ

  • 転倒時運転者保護構造(ROPS)
  • メカニカルサスペンションシート(ヨーロッパを除く全地域)
  • エアサスペンションシート(ヨーロッパのみ)
  • 高解像度203 mm(8 in)LCDタッチスクリーンモニタ

Catテクノロジ

  • VisionLink®
  • リモートフラッシュ

電気系統

  • 1,000 CCAメンテナンスフリーバッテリ2個
  • プログラム可能な消灯遅延機能付きLED作業灯
  • LEDシャーシライト、左右ブームライト、キャブライト

エンジン

  • Cat C7.1シングルターボディーゼルエンジン
  • 2つのパワーモードを選択可
  • オートエンジン回転数コントロール
  • オートアイドリングストップ機能
  • 52 °C(125 °F)の高い外気温にも対応する冷却機能で出力低下なく稼動
  • プレクリーナ内蔵の2重エレメントエアフィルタ
  • リバーシブルの電動冷却ファン

油圧システム

  • ブーム/アーム再生回路
  • 自動暖機運転
  • 自動2速走行
  • ブームおよびスティックドリフトリダクションバルブ

安全とセキュリティ

  • ブレーカ自動停止機能
  • リアビューカメラ
  • 右側サイドビューカメラ
  • エンジン停止スイッチ(地上操作可能)
  • 施錠可能なディスコネクトスイッチ
  • 右ハンドレールと手すり
  • 信号/警告ホーン

整備とメンテナンス

  • 定期オイルサンプリング(S·O·S℠)ポート
  • グラウンドレベルとプラットフォームレベルのエンジンオイルレベルゲージ
  • 統合車両ヘルス管理システム

足回りと構造

  • ベースフレーム上の固定箇所
  • 6,700 kg(14,770 lb)カウンタウエイト(日本以外の全地域)
  • 5,800 kg(12,790 lb)カウンタウエイト(日本のみ)

330 GC - Tier 4/Stage V オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

ブームおよびアーム

  • 6.15 m(20 ft 2 in)リーチブーム
  • 5.55 m(18 ft 2 in)大容量掘削ブーム
  • 3.75 m(12 ft 4 in)リーチアーム
  • 3.2 m(10 ft 6 in)リーチアーム
  • 2.65 m(8 ft 8 in)リーチアーム
  • 2.5 m(8 ft 2 in)大容量掘削アーム

Catテクノロジ

  • VisionLinkの生産性

エンジン

  • -32 °C(-25 °F)の寒冷時始動機能

油圧システム

  • ブームおよびアーム降下防止弁
  • SmartBoom™(ヨーロッパのみ)
  • ブレーカリターンフィルタ回路
  • ツールコントロール(ポンプ2基、単動/複動の高圧フロー)
  • 中圧回路
  • クイックカプラ回路

安全とセキュリティ

  • 旋回アラーム
  • 点検用照明

整備とメンテナンス

  • 電気式給油ポンプ(自動シャットオフ付き)

足回りと構造

  • ロングナロー足回り
  • 600 mm(24 in)トリプルグローサシュー
  • 600 mm(24 in)HDトリプルグローサシュー
  • 700 mm(28 in)HDトリプルグローサシュー
  • 800 mm(31 in)トリプルグローサシュー
  • 900 mm(35 in)トリプルグローサシュー

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

テクノロジを見る
  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat PL161アタッチメントロケータ

    Cat PL161アタッチメントロケータは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

Cat PL161アタッチメントロケータは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

330 GC - Tier 4/Stage V を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

生産性の向上。 効率の改善。

Cat®コンストラクションテクノロジを使用すると、機械とオペレータの生産性が向上します。

詳細

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

次について現在提供中のキャンペーンを確認  330 GC - Tier 4/Stage V

その他のキャンペーンを見る