< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

FIGA 017 CRミニ油圧ショベルは、コンパクトな設計で高い性能、耐久性、汎用性を備え、さまざまな用途で役立ちます。

Engine

エンジン・モデル D902-K3A D902-K3A Less
定格出力 15.8 HP 11.8 kW Less
Displacement 54.8 in³ 0.898 l Less

Weights

Operating Weight 3571.0 lb 1620.0 kg Less

バケット

標準バケット容量 1.41 yd³ 0.04 m³ Less
標準バケット幅 17.7 in 450.0 mm Less

Hydraulic System

Digging Force - Bucket 3.417 15.2 kN Less

Swing System

Machine Swing Speed 9.1 r/min 9.1 r/min Less

Service Refill Capacities

Hydraulic Tank 5.5 ガロン 21.0 l Less

整備充填容量

フュエル・タンク 5.0 ガロン 19.0 l Less

Travel System

Travel Speed - High 2.55 mile/h 4.1 km/h Less

エンジン

定格回転数 2.3 r/min 2.3 r/min Less

スイングシステム

ブームスイング - 右 58 ° 58 ° Less
ブームスイング - 左 65 ° 65 ° Less

ブレード

ブレード幅 48.8 in 1.24 mm Less
ブレード最大上昇量 11.0 in 280.0 mm Less
ブレード最大下降量 7.5 in 190.0 mm Less
ブレード高さ 10.4 in 265.0 mm Less

寸法

トラックベルト/シュー幅 9.1 in 230.0 mm Less
トラック全幅 48.8 in 1.24 mm Less
フロント最小旋回半径 56.7 in 1.44 mm Less
床面最大掘削半径 151.2 in 3.84 mm Less
後端 - 旋回半径 24.4 in 620.0 mm Less
最低地上高 5.9 in 150.0 mm Less
最大ダンプ高さ 96.1 in 2.44 mm Less
最大垂直掘削深さ 75.2 in 1.91 mm Less
最大掘削半径 153.5 in 3.9 mm Less
最大掘削深さ 90.9 in 2.31 mm Less
最大掘削高さ 139.4 in 3.54 mm Less
足回り全長 62.4 in 1.585 mm Less
輸送時全長 139.6 in 3.545 mm Less
輸送時全高 88.6 in 2.25 mm Less

油圧系統

掘削力 - アーム 1.978 8.8 kN Less

質量

機体質量 2.998 lb 1.36 kg Less

走行システム

Travel speed - low 1.3 mile/h 2.1 km/h Less

走行装置

登坂能力(最大) 30 ° 30 ° Less