< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

FIGA 020 CRミニ油圧ショベルは、コンパクトな設計で高い性能、耐久性、汎用性を備え、さまざまな用途で役立ちます。

Engine

エンジン・モデル D1105-K3A D1105-K3A Less
定格出力 18.8 HP 14.0 kW Less
Displacement 68.5 in³ 1.123 l Less

Weights

Operating Weight 4365.0 lb 1980.0 kg Less

バケット

標準バケット容量 2.33 yd³ 0.066 m³ Less
標準バケット幅 17.7 in 450.0 mm Less

Hydraulic System

Digging Force - Bucket 4.136 18.4 kN Less

Swing System

Machine Swing Speed 9.6 r/min 9.6 r/min Less

Service Refill Capacities

Hydraulic Tank 9.8 ガロン 37.0 l Less

整備充填容量

フュエル・タンク 7.4 ガロン 28.0 l Less

Travel System

Travel Speed - High 2.61 mile/h 4.2 km/h Less

エンジン

定格回転数 2.2 r/min 2.2 r/min Less

スイングシステム

ブームスイング - 右 55 ° 55 ° Less
ブームスイング - 左 75 ° 75 ° Less

ブレード

ブレード幅 55.1 in 1.4 mm Less
ブレード最大上昇量 12.6 in 320.0 mm Less
ブレード最大下降量 17.3 in 440.0 mm Less
ブレード高さ 11.5 in 292.0 mm Less

寸法

トラックベルト/シュー幅 9.8 in 250.0 mm Less
トラック全幅 55.1 in 1.4 mm Less
フロント最小旋回半径 66.9 in 1.7 mm Less
床面最大掘削半径 158.7 in 4.03 mm Less
後端 - 旋回半径 28.0 in 710.0 mm Less
最低地上高 10.4 in 265.0 mm Less
最大ダンプ高さ 105.5 in 2.68 mm Less
最大垂直掘削深さ 74.8 in 1.9 mm Less
最大掘削半径 163.0 in 4.14 mm Less
最大掘削深さ 91.3 in 2.32 mm Less
最大掘削高さ 159.1 in 4.04 mm Less
足回り全長 73.2 in 1.86 mm Less
輸送時全長 151.6 in 3.85 mm Less
輸送時全高 89.0 in 2.26 mm Less

油圧系統

掘削力 - アーム 2.967 13.2 kN Less

質量

機体質量 3.417 lb 1.55 kg Less

走行システム

Travel speed - low 1.37 mile/h 2.2 km/h Less

走行装置

登坂能力(最大) 30 ° 30 ° Less