303.5E2 CR

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

Engine

エンジン・モデル Cat C1.7 Cat C1.7 Less
定格出力 23.7 HP 17.7 kW Less
Displacement 103.7 in³ 1.7 l Less

エンジン

定格出力 24.1 HP 17.7 kW Less
エンジン定格出力 23.7 HP 17.7 kW Less
燃料 4サイクル水冷直列3気筒 4サイクル水冷直列3気筒 Less
周波数 2,200 min-1(rpm) 2,200 min-1(rpm) Less
注記 (1) 国土交通省第3次排出ガス基準に適合 国土交通省第3次排出ガス基準に適合 Less
注記 (2) 国土交通省超低騒音型建設機械 国土交通省超低騒音型建設機械 Less

Weights

Operating Weight 7948.0 lb 3605.0 kg Less

質量

機械質量(ROPSキャノピ) 7948.0 lb 3605.0 kg Less
機体質量 – キャノピ標準仕様: ダブルグローサシュー 6338.0 lb 2875.0 kg Less
機体質量 – キャノピ標準仕様: ラバーベルト 6041.0 lb 2740.0 kg Less
機体質量 – キャブ標準仕様: ダブルグローサシュー 6746.0 lb 3060.0 kg Less
機体質量 – キャブ標準仕様: ラバーベルト 6449.0 lb 2925.0 kg Less
機械質量 – キャノピ標準仕様: ダブルグローサシュー 8245.0 lb 3740.0 kg Less
機械質量 – キャノピ標準仕様: ラバーベルト 7948.0 lb 3605.0 kg Less
機械質量 – キャブ標準仕様: ダブルグローサシュー 8653.0 lb 3925.0 kg Less
機械質量 – キャブ標準仕様: ラバーベルト 8356.0 lb 3790.0 kg Less

走行装置

登坂能力 25 ° 25 ° Less
走行速度(高速/低速) 4.4 km/h/2.6 km/h(2.7 mph/1.6 mph) 4.4 km/h/2.6 km/h(2.7 mph/1.6 mph) Less

スムーズなコントロールを実現する油圧系統

ポンプ・タイプ 可変容量ピストンポンプ × 1 可変容量ピストンポンプ × 1 Less

油圧系統

リリーフバルブ設定圧 24.5 MPa [250 kgf/cm2](3,554 psi) 24.5 MPa [250 kgf/cm2](3,554 psi) Less
掘削力 - アーム 18.5 kN [1,890 kgf](4,159 lbf) 18.5 kN [1,890 kgf](4,159 lbf) Less
掘削力 - バケット 31.0 kN [3,160 kgf](6,969 lbf) 31.0 kN [3,160 kgf](6,969 lbf) Less
スイング速度 9.0 r/min 9.0 r/min Less

整備充填容量

フュエル・タンク 12.2 ガロン 46.0 l Less

交換時の容量

エンジンオイルパン 1.8 ガロン 7.0 l Less
ハイドロリックオイル 17.2 ガロン 65.0 l Less
冷却水 1.6 ガロン 6.2 l Less

バケット

標準バケット容量 3.9 ft³ 0.11 m³ Less
標準バケット幅 23.6 in 600.0 mm Less

寸法(概算)

スイングベアリング高さ 1.9 ft 570.0 mm Less
タンブラ中心距離 5.8 ft 1760.0 mm Less
トラック中心距離 4.9 ft 1480.0 mm Less
ブレード幅 5.8 ft 1780.0 mm Less
ブームスイング(右) 2.7 ft 825.0 mm Less
ブームスイング(左) 2.0 ft 610.0 mm Less
ブーム高さ(輸送時位置) 4.7 ft 1420.0 mm Less
後端旋回半径 2.9 ft 890.0 mm Less
旋回部中心 – クローラリアエンド 3.6 ft 1110.0 mm Less
旋回部中心 – フロントエンド(輸送時) 11.9 ft 3620.0 mm Less
旋回部中心 – フロント中心 2.4 in 60.0 mm Less
旋回部中心 – ブレード先端 5.6 ft 1720.0 mm Less
最低地上高 1.0 ft 315.0 mm Less
足回り – 標準シュー幅 1.0 ft 300.0 mm Less
足回り長さ 7.3 ft 2220.0 mm Less
輸送時全幅 5.8 ft 1780.0 mm Less
輸送時全長 15.5 ft 4730.0 mm Less
輸送時全高 8.2 ft 2500.0 mm Less

足回り

接地圧 31.3 MPa [0.32 kgf/cm2](4.5 psi) 31.3 MPa [0.32 kgf/cm2](4.5 psi) Less
標準シュー幅 11.8 in 300.0 mm Less

エンジン

運転室

カラーモニタ

お客様のニーズを満たす装備品

汎用性

イージーメンテナンス