ミニ油圧ショベル 305E2 CR

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
Cat C2.4
Cat C2.4
定格出力
40.8 HP
30 kW
運転質量
10483 lb
4755 kg

概要

Cat E2シリーズのミニ油圧ショベルは、前身であるEシリーズの安定した性能を引き継ぎながら、お客様にさらに優れた価値を提供するよう設計されています。

製品仕様 305E2 CR

エンジンモデル Cat C2.4 Cat C2.4
定格出力 40.8 HP 30 kW
定格出力(ネット) 40.2 HP 30 kW
エンジン定格出力 40.2 HP 30 kW
総行程容積(排気量) 146.5 in³ 2.4 l
注記(1) 日本2014年特定特殊自動車排出ガス基準に適合。 日本2014年特定特殊自動車排出ガス基準に適合。
注記(2) 国土交通省超低騒音型建設機械 国土交通省超低騒音型建設機械
形式 4サイクル水冷直列4気筒 4サイクル水冷直列4気筒
定格回転数 2,200 min-1(rpm) 2,200 min-1(rpm)
運転質量 10483 lb 4755 kg
質量 - ROPSキャノピ 10483 lb 4755 kg
機械質量 - キャブ標準仕様: ラバーベルト 10869 lb 4930 kg
機体質量 - キャブ標準仕様: トリプルグローサシュー 8433 lb 3825 kg
機械質量 - キャノピ標準仕様: ラバーベルト 10483 lb 4755 kg
機械質量 - キャブ標準仕様: トリプルグローサシュー 11199 lb 5080 kg
機体質量 - キャノピ標準仕様: ラバーベルト 7716 lb 3500 kg
機体質量 - キャブ標準仕様: ラバーベルト 8102 lb 3675 kg
機体質量 - キャノピ標準仕様: トリプルグローサシュー 8047 lb 3650 kg
機械質量 - キャノピ標準仕様: トリプルグローサシュー 10814 lb 4905 kg
登坂能力 25 ° 25 °
走行速度 - 高速/低速 4.5 km/h/2.5 km/h(2.8 mph/1.6 mph) 4.5 km/h/2.5 km/h(2.8 mph/1.6 mph)
掘削力 - アーム 23.3 kN [2380 kgf](5238 lbf) 23.3 kN [2380 kgf](5238 lbf)
リリーフバルブ設定圧 24.5 MPa [250 kgf/cm2](3,554 psi) 24.5 MPa [250 kgf/cm2](3,554 psi)
ポンプ形式 可変容量ピストンポンプ × 1 可変容量ピストンポンプ × 1
掘削力 - バケット 38.6 kN [3940 kgf](8678 lbf) 38.6 kN [3940 kgf](8678 lbf)
旋回速度 9.2 r/min 9.2 r/min
燃料タンク 16.6 gal (US) 63 l
作動油 20.6 gal (US) 78 l
エンジンオイルパン 2.5 gal (US) 9.5 l
冷却水 2.8 gal (US) 10.5 l
ブームスイング - 左 2 ft 615 mm
旋回部中心 - フロント中心 3.1 in 80 mm
スイングベアリング - 高さ 2 ft 620 mm
足回り長さ 8.5 ft 2580 mm
タンブラ中心距離 6.8 ft 2070 mm
輸送時全長 17.9 ft 5450 mm
輸送時全高 8.4 ft 2550 mm
足回り - 標準シュー幅 1.3 ft 400 mm
旋回部中心 - クローラリアエンド 4.2 ft 1290 mm
旋回部中心 - フロントエンド(輸送時) 13.6 ft 4160 mm
トラック中心距離 5.2 ft 1580 mm
ブームスイング - 右 2.8 ft 865 mm
輸送時全幅 6.5 ft 1980 mm
ブレード幅 6.5 ft 1980 mm
後端 - 旋回半径 3.2 ft 990 mm
旋回部中心 - ブレード先端 6.3 ft 1910 mm
ブーム高さ - 輸送時位置 5.6 ft 1720 mm
最低地上高 1.1 ft 340 mm
標準バケット容量 5.7 ft³ 0.16 m³
標準バケット幅 25.6 in 650 mm
標準シュー幅 15.7 in 400 mm
接地圧 26.3 MPa [0.27 kgf/cm2](3.8 psi) 26.3 MPa [0.27 kgf/cm2](3.8 psi)

305E2 CR 標準装備

巻取り式シートベルト

高さ調整可能なリストレスト

フロアマット

ラバーベルト

浮き機能付ブレード

強化型標準アーム: 1.48 m

バケット: 0.16 m3(650 mm幅)

強化型ブームシリンダガード

ダブルエレメントエアフィルタ

ウォータセパレータ一体型燃料フィルタ

Catメンテナンスフリーバッテリ

工具一式

305E2 CR オプション装備品

ソフトキャノピ(2ポスト)

ROPSキャブ

ヒータ(キャブ用)

エアコン(キャブ用)

共用配管: – コントロール、スライド式ホイールスイッチ – コントロール、左ペダル(ペダル/スライド式ホイールスイッチ切替え可能)

4wayコントロールパターンクイックチェンジャ

MSS(マシンセキュリティシステム)

ショベルクレーン

フロントガード

リアビューカメラ(キャブ用)

32W作動油

トリプルグローサシュー

サスペンションシート

走行ペダル

強化型ロングアーム: 1.88 m

Product LinkPL641

油圧クイックカプラ(強化型ロングアーム用)

カプラ用配管(強化型ロングアーム用)

AM/FMラジオ(キャブ用)

左側ミラー(キャブ用)

後方ミラー(キャブ用)

増量カウンタウエイト(165 kg)

305E2 CR を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

マーケティングの同意