ミニ油圧ショベル 304E2 CR

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
Cat C2.4
Cat C2.4
定格出力
40.5 HP
29.8 kW
運転質量
8521 lb
3865 kg

概要

Cat E2シリーズのミニ油圧ショベルは、前身であるEシリーズの安定した性能を引き継ぎながら、お客様にさらに優れた価値を提供するよう設計されています。

製品仕様 304E2 CR

エンジンモデル Cat C2.4 Cat C2.4
定格出力 40.5 HP 29.8 kW
定格出力(ネット) 40 HP 29.8 kW
エンジン定格出力 40 HP 29.8 kW
形式 4サイクル水冷直列4気筒 4サイクル水冷直列4気筒
総行程容積(排気量) 146.5 in³ 2.4 l
注記(2) 国土交通省超低騒音型建設機械 国土交通省超低騒音型建設機械
注記(1) 日本2014年特定特殊自動車排出ガス基準に適合。 日本2014年特定特殊自動車排出ガス基準に適合。
定格回転数 2,200 min-1(rpm) 2,200 min-1(rpm)
運転質量 8521 lb 3865 kg
質量 - ROPSキャノピ 8521 lb 3865 kg
機体質量 - キャブ標準仕様: ラバーベルト 6878 lb 3120 kg
機械質量 - キャブ標準仕様: ダブルグローサシュー 9281 lb 4210 kg
機体質量 - キャノピ標準仕様: ラバーベルト 6482 lb 2940 kg
機体質量 - キャノピ標準仕様: ダブルグローサシュー 6845 lb 3105 kg
機械質量 - キャブ標準仕様: ラバーベルト 8918 lb 4045 kg
機械質量 - キャノピ標準仕様: ラバーベルト 8521 lb 3865 kg
機械質量 - キャノピ標準仕様: ダブルグローサシュー 8885 lb 4030 kg
機体質量 - キャブ標準仕様: ダブルグローサシュー 7242 lb 3285 kg
登坂能力 25 ° 25 °
走行速度 - 高速/低速 4.6 km/h/2.7 km/h(2.9 mph/1.7 mph) 4.6 km/h/2.7 km/h(2.9 mph/1.7 mph)
掘削力 - アーム 21.1 kN [2160 kgf](4743 lbf) 21.1 kN [2160 kgf](4743 lbf)
掘削力 - バケット 35.6 kN [3630 kgf](8003 lbf) 35.6 kN [3630 kgf](8003 lbf)
ポンプ形式 可変容量ピストンポンプ × 1 可変容量ピストンポンプ × 1
リリーフバルブ設定圧 24.5 MPa [250 kgf/cm2](3,554 psi) 24.5 MPa [250 kgf/cm2](3,554 psi)
旋回速度 9 r/min 9 r/min
燃料タンク 12.2 gal (US) 46 l
エンジンオイルパン 2.5 gal (US) 9.5 l
作動油 17.2 gal (US) 65 l
冷却水 1.9 gal (US) 7.2 l
タンブラ中心距離 5.8 ft 1760 mm
後端 - 旋回半径 3.2 ft 975 mm
スイングベアリング - 高さ 1.9 ft 570 mm
旋回部中心 - クローラリアエンド 3.6 ft 1110 mm
足回り - 標準シュー幅 1.1 ft 350 mm
旋回部中心 - フロント中心 2.4 in 60 mm
ブレード幅 6.4 ft 1950 mm
輸送時全幅 6.4 ft 1950 mm
ブームスイング - 左 2 ft 610 mm
旋回部中心 - フロントエンド(輸送時) 12.2 ft 3710 mm
ブーム高さ - 輸送時位置 4.9 ft 1480 mm
旋回部中心 - ブレード先端 5.6 ft 1720 mm
輸送時全高 8.2 ft 2500 mm
最低地上高 1 ft 310 mm
足回り長さ 7.3 ft 2220 mm
ブームスイング - 右 2.7 ft 825 mm
トラック中心距離 5.2 ft 1600 mm
輸送時全長 15.8 ft 4820 mm
標準バケット幅 25.6 in 650 mm
標準バケット容量 4.6 ft³ 0.13 m³
標準シュー幅 13.8 in 350 mm
接地圧 28.7 MPa [0.29 kgf/cm2](4.2 psi) 28.7 MPa [0.29 kgf/cm2](4.2 psi)

304E2 CR 標準装備

巻取り式シートベルト

高さ調整可能なリストレスト

フロアマット

ラバーベルト

浮き機能付ブレード

強化型標準アーム: 1.32 m

バケット: 0.13 m3(650 mm幅)

強化型ブームシリンダガード

ダブルエレメントエアフィルタ

ウォータセパレータ一体型燃料フィルタ

Catメンテナンスフリーバッテリ

工具一式

304E2 CR オプション装備品

ソフトキャノピ(2ポスト)

ROPSキャブ

ヒータ(キャブ用)

エアコン(キャブ用)

共用配管: – コントロール、スライド式ホイールスイッチ – コントロール、左ペダル(ペダル/スライド式ホイールスイッチ切替え可能)

4wayコントロールパターンクイックチェンジャ

MSS(マシンセキュリティシステム)

ショベルクレーン

フロントガード

リアビューカメラ(キャブ用)

32W作動油

ダブルグローサシュー

サスペンションシート

走行ペダル

強化型ロングアーム: 1.62 m

Product LinkPL641

油圧クイックカプラ(強化型ロングアーム用)

カプラ用配管(強化型ロングアーム用)

AM/FMラジオ(キャブ用)

左側ミラー(キャブ用)

後方ミラー(キャブ用)

304E2 CR を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

マーケティングの同意