ミニ油圧ショベル 305.5E2 CR

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
Cat C2.4
Cat C2.4
定格出力
44.7 HP
32.9 kW
運転質量
11012 lb
4995 kg

概要

Cat E2シリーズのミニ油圧ショベルは、前身であるEシリーズの安定した性能を引き継ぎながら、お客様にさらに優れた価値を提供するよう設計されています。

製品仕様 305.5E2 CR

エンジンモデル Cat C2.4 Cat C2.4
定格出力 44.7 HP 32.9 kW
定格出力(ネット) 44.1 HP 32.9 kW
エンジン定格出力 44.1 HP 32.9 kW
注記(2) 国土交通省超低騒音型建設機械 国土交通省超低騒音型建設機械
注記(1) 日本2014年特定特殊自動車排出ガス基準に適合。 日本2014年特定特殊自動車排出ガス基準に適合。
総行程容積(排気量) 146.5 in³ 2.4 l
定格回転数 2,400 min-1(rpm) 2,400 min-1(rpm)
形式 4サイクル水冷直列4気筒 4サイクル水冷直列4気筒
運転質量 11012 lb 4995 kg
質量 - ROPSキャノピ 11012 lb 4995 kg
機体質量 - キャノピ標準仕様: ラバーベルト 8157 lb 3700 kg
機体質量 - キャノピ標準仕様: トリプルグローサシュー 8488 lb 3850 kg
機械質量 - キャノピ標準仕様: トリプルグローサシュー 11343 lb 5145 kg
機体質量 - キャブ標準仕様: トリプルグローサシュー 8874 lb 4025 kg
機械質量 - キャノピ標準仕様: ラバーベルト 11012 lb 4995 kg
機体質量 - キャブ標準仕様: ラバーベルト 8543 lb 3875 kg
機械質量 - キャブ標準仕様: ラバーベルト 11398 lb 5170 kg
機械質量 - キャブ標準仕様: トリプルグローサシュー 11729 lb 5320 kg
登坂能力 25 ° 25 °
走行速度 - 高速/低速 4.6 km/h/2.6 km/h(2.9 mph/1.6 mph) 4.6 km/h/2.6 km/h(2.9 mph/1.6 mph)
ポンプ形式 可変容量ピストンポンプ × 1 可変容量ピストンポンプ × 1
リリーフバルブ設定圧 24.5 MPa [250 kgf/cm2](3,554 psi) 24.5 MPa [250 kgf/cm2](3,554 psi)
掘削力 - アーム 27.5 kN [2800 kgf](6182 lbf) 27.5 kN [2800 kgf](6182 lbf)
掘削力 - バケット 43.9 kN [4480 kgf](9869 lbf) 43.9 kN [4480 kgf](9869 lbf)
旋回速度 9.2 r/min 9.2 r/min
燃料タンク 16.6 gal (US) 63 l
作動油 20.6 gal (US) 78 l
エンジンオイルパン 2.5 gal (US) 9.5 l
冷却水 2.8 gal (US) 10.5 l
旋回部中心 - ブレード先端 6.3 ft 1910 mm
輸送時全長 18.6 ft 5670 mm
後端 - 旋回半径 3.3 ft 1010 mm
ブーム高さ - 輸送時位置 5.5 ft 1670 mm
最低地上高 1.1 ft 340 mm
旋回部中心 - フロント中心 3.1 in 80 mm
トラック中心距離 5.2 ft 1580 mm
旋回部中心 - フロントエンド(輸送時) 14.4 ft 4380 mm
ブームスイング - 左 2 ft 615 mm
タンブラ中心距離 6.8 ft 2070 mm
輸送時全幅 6.5 ft 1980 mm
足回り長さ 8.5 ft 2580 mm
旋回部中心 - クローラリアエンド 4.2 ft 1290 mm
ブームスイング - 右 2.8 ft 865 mm
輸送時全高 8.4 ft 2550 mm
スイングベアリング - 高さ 2 ft 620 mm
足回り - 標準シュー幅 1.3 ft 400 mm
ブレード幅 6.5 ft 1980 mm
標準バケット幅 25.6 in 650 mm
標準バケット容量 5.7 ft³ 0.16 m³
接地圧 27.7 MPa [0.28 kgf/cm2](4 psi) 27.7 MPa [0.28 kgf/cm2](4 psi)
標準シュー幅 15.7 in 400 mm

305.5E2 CR 標準装備

巻取り式シートベルト

高さ調整可能なリストレスト

フロアマット

ラバーベルト

浮き機能付ブレード

強化型標準アーム: 1.58 m

バケット: 0.16 m3(650 mm幅)

強化型ブームシリンダガード

ダブルエレメントエアフィルタ

ウォータセパレータ一体型燃料フィルタ

Catメンテナンスフリーバッテリ

工具一式

305.5E2 CR オプション装備品

ソフトキャノピ(2ポスト)

ROPSキャブ

ヒータ(キャブ用)

エアコン(キャブ用)

共用配管: – コントロール、スライド式ホイールスイッチ – コントロール、左ペダル(ペダル/スライド式ホイールスイッチ切替え可能)

4wayコントロールパターンクイックチェンジャ

MSS(マシンセキュリティシステム)

ショベルクレーン

フロントガード

リアビューカメラ(キャブ用)

32W作動油

トリプルグローサシュー

サスペンションシート

走行ペダル

強化型ロングアーム: 1.98 m

Product LinkPL641

油圧クイックカプラ(強化型ロングアーム用)

カプラ用配管(強化型ロングアーム用)

AM/FMラジオ(キャブ用)

左側ミラー(キャブ用)

後方ミラー(キャブ用)

増量カウンタウエイト(165 kg)

305.5E2 CR を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

マーケティングの同意