311F L RR(2017)

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

ランニングコストを低減しながら、お客様の期待に応える高い作業効率を実現するマシン、それがCat® 311F L RR油圧ショベルです。 優れた小旋回性能により、狭隘地でも高い機動性を発揮します。そして、お求めやすい価格と低燃費性能により、運用コストを大幅に抑えることが可能です。

エンジン

エンジン名称 Cat® C3.4B Cat® C3.4B Less
フライホイール出力 70.0 HP 52.0 kW Less
内径 3.9 in 99.0 mm Less
行程 4.33 in 110.0 mm Less
総行程容積 207.0 in³ 3.4 l Less
定格出力(グロス) – SAE J1995 74.0 HP 55.0 kW Less
定格出力(ネット) – SAE J1349 70.0 HP 52.0 kW Less

質量

運転質量 28219.0 lb 12800.0 kg Less

車両質量

運転質量* 26455.0 lb 12000.0 kg Less
運転質量** 28219.0 lb 12800.0 kg Less
注記 (1) *4.3 mブーム、R2.25 mアーム、500 mmシュー、ブレード非装着、0.52 m3バケット装着 *4.3 mブーム、R2.25 mアーム、500 mmシュー、ブレード非装着、0.52 m3バケット装着 Less
注記 (2) **4.3 mリーチブーム、R2.25 mスティック、500 mmシュー(ブレードと0.52 m3バケット装着) **4.3 mリーチブーム、R2.25 mスティック、500 mmシュー(ブレードと0.52 m3バケット装着) Less

旋回

旋回モータトルク 22791.0 ft·lbf 30.9 kN·m Less
旋回速度 10.0 r/min 10.0 r/min Less

駆動系

最大けん引力 25696.0 lbf 114.3 kN Less
最高走行速度(高速) 3.4 mile/h 5.4 km/h Less
最高走行速度(低速) 2.2 mile/h 3.6 km/h Less

油圧系統

パイロットシステム – 最大圧力 598.0 psi 4120.0 kPa Less
パイロットシステム – 最大流量 5.8 gal/分 21.9 L/分 Less
メインシステム – 最大流量(合計) 125 × 2 L/分(33 × 2 gal/分) 125 × 2 L/分(33 × 2 gal/分) Less
最大圧力 – 作業機 4424.0 psi 30.5 MPa Less
最大圧力 – 旋回時 3336.0 psi 23.0 MPa Less
最大圧力 – 走行時 5076.0 psi 35.0 MPa Less
アームシリンダ – 内径 4.0 in 110.0 mm Less
アームシリンダ – 行程 47.0 in 1194.0 mm Less
バケットシリンダ – 内径 4.0 in 100.0 mm Less
バケットシリンダ – 行程 37.0 in 939.0 mm Less
ブームシリンダ – 内径 4.0 in 100.0 mm Less
ブームシリンダ – 行程 39.0 in 1002.0 mm Less

交換時の容量

冷却水 2.4 ガロン 9.0 l Less
旋回ドライブ(片側) 0.63 ガロン 2.4 l Less
ファイナルドライブ(片側) 0.79 ガロン 3.0 l Less
作動油(全量) 42.3 ガロン 160.0 l Less
作動油タンク 25.1 ガロン 95.0 l Less
エンジンオイル(フィルタ付き) 2.1 ガロン 8.0 l Less
燃料タンク容量 55.48 ガロン 210.0 l Less

騒音

ISO 6395 - 周囲騒音レベル 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less
ISO 6396 - オペレータ騒音レベル(ドア閉時) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less

寸法: リーチブーム – 4.3 m(14 ft 1 in)、R2.25 m(7 ft 5 in)スティック

カウンタウエイト下端高さ 2.95 ft 900.0 mm Less
キャブ高さ 9.08 ft 2760.0 mm Less
キャブ高さ(トップガード装着時) 9.51 ft 2900.0 mm Less
クローラ中心距離 6.5 ft 1990.0 mm Less
タンブラ中心距離 9.08 ft 2780.0 mm Less
トラック全長 11.42 ft 3490.0 mm Less
ハンドレール部高さ 9.25 ft 2820.0 mm Less
全幅(輸送時) - 500 mmシュー 8.17 ft 2490.0 mm Less
全長(輸送時)- ロング足回り(ブレード無し) 22.67 ft 6910.0 mm Less
全長(輸送時)- ロング足回り(ブレード装着時) 24.7 ft 7530.0 mm Less
全高(ブーム上端) 9.38 ft 2860.0 mm Less
全高(輸送時) 9.38 ft 2860.0 mm Less
後端旋回半径 5.75 ft 1750.0 mm Less
最低地上高 1.42 ft 440.0 mm Less

足回り

キャリアローラの数(片側) 1個 1個 Less
シューの数(片側) 43個 43個 Less
トラックローラの数(片側) 6個 6個 Less

低燃費

  • C3.4Bエンジンはオフロード法2014年(Tier 4 Final)排出ガス基準に適合しており、先行機の311D RR比で最大20 %の省エネを達成。
  • ハイパワーとエコモードの2つの出力モードで、燃料消費量の管理を支援。
  • オートアイドリングストップ機能が、燃料節約、排出ガス低減、整備間隔延長を促進。

汎用性

  • 旋回半径が短く、スペースに制限のある場所での作業に最適。
  • Catグラップル、サム、ハンマを使えば、現場の準備作業と仕上げ作業をすばやく、容易に遂行可能。
  • Catバケットとコンパクタにより、設備工事を短時間で確実に完了。
  • カプラを装備しているため、キャブを降りなくても、アタッチメントを瞬時に交換可能。
  • お使いの車両の収益性を高めるアタッチメント全ラインアップについては、www.cat.com/attachmentsをご覧ください。

快適性

  • フルサイズの転倒時運転者保護構造(ROPS、Roll-Over Protective Structure)認定キャブは静音で快適。
  • 自動空調により、キャブ内の温度を一定に維持。
  • ジョイスティックコンソールとアームレストは調整可能。
  • シートは調整式で、エアサスペンションと冷暖オプション付きをご用意。
  • LCDモニタは操作が簡単で、42言語でプログラミング可能。

耐久性

  • ブームとスティックにはバッフルプレート(補強材)が設置され、長い耐用年数を実現。
  • 高い負荷のかかる部分には、多板構造、鋳造品、鍛造品を使った箱型断面構造を採用。
  • グリース潤滑式のトラックリンクをピンとブッシュの間に配備し、足回りの寿命を延長するとともに騒音を低減。

メンテナンス

  • 給脂箇所や油水タップなどの日常メンテナンス箇所には、地上からアクセス可能。
  • 他のFシリーズ製品とは異なるサービスドア設計を採用しているため、油水タップやフィルタへのアクセスが容易。
  • 冷却パッケージは目詰まりしないように設計されており、クリアランスが広いため、異物を簡単に除去可能。

テクノロジ

  • Cat Connect(Catコネクト)テクノロジが作業現場の効率性改善。
  • Product Link™(プロダクトリンク)システムによって所有者と車両を接続。車両位置、稼働時間、燃料消費、非稼働時間、イベントおよび診断コードなどのデータを提供。

主な特徴

効率的かつ効果的な作業を支援します