316F L(2017)
Menu
製品
製品
新車
建設機械
アーティキュレートダンプトラック
アスファルト・フィニッシャ
コールド・プレーナ
コンパクタ
コンパクトトラックローダ
スキッドステアローダ
ダンプトラック
パイプレイヤ
バックホー・ローダ
ブルドーザ
ホイールローダ
モータグレーダ
油圧ショベル
履帯式ローダ
パワー・システム
産業
石油/ガス産業
船舶用電源システム
発電
アタッチメント
オーガ
カプラ - 油圧ショベル
コールドプレーナ
コンパクタ
シャー
スタンプ・グラインダ
スノープッシュ
スノープラウ
スノー・ブロワー
ソー
チラー
トレンチャ
バケット - スキッド・ステア・ローダ
バケット - バックホー・フロント
バケット - バックホー・リア
バケット - ミニ・ホイール・ローダ
バケット - ローダ
バケット - 油圧ショベル
バックホー
ハンマ
ブラシカッター
ブルーム
ブレード
ベールスピア
マテリアル・ハンドリング・アーム
マルチャー
リッパ
レーキ
粉砕機
レンタル
レンタル機械 - CatRentalStore.com
中古重機機械
中古機械 - CatUsed.com
業種別
業種別
業種別
サポート
サポート
ファイナンス&保険
テクノロジー&ソリューション
効率的かつ安全に作業する
機械トレーニングソリューション
販売店検索
お問合せ
企業
企業
Caterpillar.com
採用情報
プレス・リリース
Caterpillarブランド
所在地を変更
アジア太平洋
油圧ショベル
316F L(2017)
<
戻る
見積りを請求する
ファイナンス&保険
詳細
ディーラを検索
製品カタログダウンロード
以下のエラーを修正して続けてください。
姓
名
電子メール
会社電話番号
会社名
会社住所
市区町村郡
郵便番号
国
選択してください
Afghanistan
Aland Islands
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bonaire, St. Eustatius, Saba
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo
Congo, Democratic Republic of
Cook Islands
Costa Rica
Cote D'ivoire
Croatia
Curacao
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands (Malvinas)
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Guiana
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iraq
Ireland
Isle Of Man
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea, Republic of
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libyan Arab Jamahiriya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macau
Macedonia
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia, Federated States of
Moldova, Republic of
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Namibia
Nepal
Netherlands
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
Northern Mariana Islands
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestine, State of
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reunion
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Helena, Ascen & Tristan
Saint Kitts And Nevis
Saint Lucia
Saint Maarten (Dutch)
Saint Martin (French)
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Sudan
Spain
Sri Lanka
St. Barthelemy
Suriname
Svalbard and Jan Mayen
Swaziland
Sweden
Switzerland
Taiwan, Province Of China
Tajikistan
Tanzania, United Republic of
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad And Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks And Caicos Islands
Uganda
Ukraine
Union Of Myanmar
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
Us Minor Outlying Islands
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Virgin Islands, British
Virgin Islands, Us
Wallis and Futuna
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
住所が表示されない場合は、ここをクリックしてください。
ご興味のある内容
選択してください
購入予定
閲覧のみ
仕様の比較
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。
はい
いいえ
Webサイトのプライバシー保護方針
電子メールを受け取らずにダウンロードする
ありがとうございます。 ご希望の製品情報をダウンロードできます。
ダウンロード 316F Lの主な機能と利点
ダウンロード 316F L製品カタログ
Messages:
写真
ビデオ
360ビュー
仕様
概要
Cat® 316F Lは、汎用性、信頼性、耐久性、最高の効率を重視するお客様に最適です。
エンジン
単位:
米国
メートル法
エンジン名称
Cat C4.4 ACERT
Cat C4.4 ACERT
More
Less
フライホイール出力
117.0 HP
87.5 kW
More
Less
内径
4.13 in
105.0 mm
More
Less
行程
5.0 in
127.0 mm
More
Less
総行程容積
269.0 in³
4.4 l
More
Less
定格出力(ネット) - SAE J1349/ISO 9249
117.0 HP
87.5 kW
More
Less
エンジン出力 - ISO 14396
122.0 HP
91.0 kW
More
Less
質量
運転質量
37.699 lb
17.1 kg
More
Less
旋回
旋回モータトルク
36.582 ft·lbf
49.6 kN·m
More
Less
旋回速度
8.9 r/min
8.9 r/min
More
Less
駆動系
最大けん引力
35.07 lbf
156.0 kN
More
Less
最高走行速度
3.3 mile/h
5.3 km/h
More
Less
油圧系統
パイロットシステム - 最大圧力
598.0 psi
4.12 kPa
More
Less
パイロットシステム - 最大流量
6.1 gal/分
23.0 L/分
More
Less
メインシステム - 最大流量 - 合計
79.0 gal/分
300.0 L/分
More
Less
最大圧力 - スイング
3.626 psi
25.0 kPa
More
Less
最大圧力 - 機器
5.076 psi
35.0 kPa
More
Less
最大圧力 - 走行
5.076 psi
35.0 kPa
More
Less
交換時の容量
冷却水
6.9 ガロン
26.0 l
More
Less
ファイナルドライブ(各ドライブ)
1.6 ガロン
6.0 l
More
Less
作動油 - タンクを含む
50.2 ガロン
190.0 l
More
Less
作動油タンク
31.7 ガロン
120.0 l
More
Less
エンジンオイル - フィルタ付き
3.57 ガロン
13.5 l
More
Less
旋回モータ
0.63 ガロン
2.4 l
More
Less
燃料タンク容量
76.61 ガロン
290.0 l
More
Less
尿素水タンク容量
5.3 ガロン
20.0 l
More
Less
バケット/アーム掘削力* - リーチブーム - 5.1 m(16 ft 9 in)、R2.6 m(8 ft 6 in)アーム、標準デューティバケット
アーム掘削力 - ISO
18.0 lbf
80.0 kN
More
Less
バケット掘削力 - ISO
25.628 lbf
114.0 kN
More
Less
注記
*0.65 m3、1,100 mmバケット装着。
*0.65 m3、1,100 mmバケット装着。
More
Less
作業範囲* - リーチブーム – 5.1 m(16 ft 9 in)、R2.6 m(8 ft 6 in)アーム
最大ダンプ高さ
20.67 ft
6.3 mm
More
Less
最大リーチ - グラウンドレベル
28.71 ft
8.75 mm
More
Less
最大垂直掘削深さ
17.26 ft
5.26 mm
More
Less
最大掘削深さ
19.91 ft
6.07 mm
More
Less
最大掘削高さ
29.17 ft
8.89 mm
More
Less
最小ダンプ高さ
7.64 ft
2.33 mm
More
Less
注記
*0.65 m3、1,100 mmバケット装着。
*0.65 m3、1,100 mmバケット装着。
More
Less
寸法* - リーチブーム - 5.1 m、R2.6 mアーム
カウンタウエイト下端高さ
3.33 ft
1.01 mm
More
Less
キャブ高さ
9.5 ft
2.89 mm
More
Less
キャブ高さ - トップガード装着時
10.17 ft
3.1 mm
More
Less
クローラ中心距離
6.5 ft
1.99 mm
More
Less
トラック全長
13.0 ft
3.97 mm
More
Less
全幅(輸送時) - 500 mm(20 in)シュー
8.27 ft
2.52 mm
More
Less
全長(輸送時)
28.08 ft
8.57 mm
More
Less
全高(輸送時)
10.17 ft
3.05 mm
More
Less
後端旋回半径
8.17 ft
2.5 mm
More
Less
最低地上高
1.42 ft
440.0 mm
More
Less
注記
*0.65 m3、1,100 mmバケット装着。
*0.65 m3、1,100 mmバケット装着。
More
Less
距離 - タンブラ中心間
10.0 ft
3.17 mm
More
Less
車両質量
注記
*5.1 mリーチブーム、2.6 mアームおよび500 mmトラックシュー、0.65 m3バケット装着。
*5.1 mリーチブーム、2.6 mアームおよび500 mmトラックシュー、0.65 m3バケット装着。
More
Less
運転質量*
37.699 lb
17.1 kg
More
Less
利点と特長
作業性能
オフロード法2014年(Tier 4 Final)適合のC4.4 ACERT™エンジンはパワフルで高効率。
高度な制御でポンプとエンジン回転数を自動的に管理し、効率を最大化。
標準とエコモードの2つの出力モードで、燃料消費量の積極的な管理を支援。
オートアイドリングストップ機能が、燃料節約、排出ガス低減、整備間隔延長を促進。
汎用性
多彩なCAT Work Toolsを使えば、現場の準備作業と仕上げ作業をすばやく、容易に遂行可能。
Catバケットにより、設備工事を短時間で確実に完了。
お使いの車両の収益性を高めるアタッチメント全ラインアップについては、www.cat.com/attachmentsをご覧ください。
快適性
転倒時運転者保護構造(ROPS、Roll-Over Protective Structure)認定キャブは静音で快適。
オートエアコンディショナにより、キャブ内の温度を一定に維持。
ジョイスティックコンソールとアームレストは調整式。
LCDモニタは操作が簡単で、42言語でプログラミング可能。
メンテナンス性
多くの日常的な整備箇所やメンテナンス箇所に地上からアクセス可能で、車両の点検や整備に要する時間を短縮。
幅の広いサービスドアから簡単にアクセス。
フィルタが1ヵ所にまとめられ、整備時間を短縮。
冷却パッケージは目詰まりしないように設計されており、粉塵を簡単に除去可能。
テクノロジ
Cat Connect(Catコネクト)テクノロジが作業現場の効率を改善。
Product Link™(プロダクトリンク)/VisionLink®(ビジョンリンク)を介して所有者と車両を接続し、車両位置、稼働時間、燃料消費量、非稼働時間、イベントおよび診断コードなどのデータにアクセス可能。
耐久性
大型のスイングベアリングは長いボルトで固定され、最も旋回の多い作業にも対応。
Caterpillar社設計による、ロボット溶接されたブームとアームは長い耐用期間を実現。
グリース潤滑式のトラックリンクをピンとブッシング間に採用し、足回りの寿命を延長するとともに騒音を低減。
安全性
油圧作動レバーがすべての油圧機能をロック。
ハンドレール、滑り止めプレート、皿穴ボルトにより、滑ったりつまずいたりする危険を低減。
地上面のエンジンシャットオフスイッチが緊急時にエンジンを停止。
標準装備のリアビューカメラとミラーでさらに視界を改善。
関連製品
アタッチメント
標準仕様
標準デューティバケット1100 mm(43 in)
標準デューティバケット950 mm(37 in)
モデルを比較する