314Fトンネル仕様

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

エンジン

エンジン名称 Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ Less
フライホイール出力 96.6 HP 72.0 kW Less
内径 4.1 in 105.0 mm Less
行程 5.0 in 127.0 mm Less
総行程容積 268.5 in³ 4.4 l Less
ネット出力 - SAE J1349 96.6 HP 72.0 kW Less
定格出力(グロス) - SAE J1995 99.2 HP 74.0 kW Less

旋回

旋回モータトルク 22.791 ft·lbf 30.9 kN·m Less
旋回速度 11.5 r/min 11.5 r/min Less

駆動系

最大けん引力 25.179 lbf 112.0 kN Less
最高走行速度 3.4 mile/h 5.5 km/h Less

油圧系統

パイロットシステム - 最大圧力 598.0 psi 4.12 kPa Less
パイロットシステム - 最大流量 5.8 gal/分 22.0 L/分 Less
メインシステム - 最大流量 - 合計 67.6 gal/分 256.0 L/分 Less
最大圧力 - スイング 3.626 psi 25.0 kPa Less
最大圧力 - 機器 4.424 psi 30.5 kPa Less
最大圧力 - 走行 5.076 psi 35.0 kPa Less

交換時の容量

冷却水 7.4 ガロン 28.0 l Less
ファイナルドライブ(各ドライブ) 0.8 ガロン 3.0 l Less
エンジンオイル - フィルタ付き 3.6 ガロン 13.5 l Less
作動油 - タンクを含む 42.3 ガロン 160.0 l Less
作動油タンクオイル 22.2 ガロン 84.0 l Less
旋回モータ 0.6 ガロン 2.4 l Less
燃料タンク容量 47.0 ガロン 178.0 l Less
尿素水タンク容量 5.0 ガロン 19.0 l Less

バケット/アーム掘削力* - リーチブーム - 4.65 m、R2.5 mアーム、強化型掘削バケット

アーム掘削力 - ISO 14.613 lbf 65.0 kN Less
アーム掘削力 - SAE 14.163 lbf 63.0 kN Less
バケット掘削力 - ISO 21.357 lbf 95.0 kN Less
バケット掘削力 - SAE 18.659 lbf 83.0 kN Less
注記 *0.52 m³、900 mmバケット装着。 *0.52 m³、900 mmバケット装着。 Less

作業範囲* - リーチブーム – 4.65 m(15 ft 3 in)、R2.5 m(8 ft 2 in)アーム

2,440 mm(8 ft 0 in)のレベルボトムでの最大切削深さ 17.29 ft 5.27 mm Less
最大ダンプ高さ 22.41 ft 6.83 mm Less
最大リーチ - グラウンドレベル 27.1 ft 8.26 mm Less
最大垂直掘削深さ 16.24 ft 4.95 mm Less
最大掘削深さ 17.95 ft 5.47 mm Less
最大掘削高さ 30.64 ft 9.34 mm Less
最小ダンプ高さ 8.1 ft 2.47 mm Less
注記 *0.52 m³、900 mmバケット装着。 *0.52 m³、900 mmバケット装着。 Less

寸法*(概算値): リーチブーム - 4.65 m、アーム - R2.5 m

カウンタウエイト下端高さ 2.82 ft 860.0 mm Less
キャブ高さ 9.25 ft 2.82 mm Less
クローラ中心距離 6.53 ft 1.99 mm Less
トラック全長 11.65 ft 3.55 mm Less
全幅(輸送時) - 500 mm(20 in)シュー 8.17 ft 2.49 mm Less
全高(輸送時) 9.84 ft 3.0 mm Less
後端旋回半径 4.89 ft 1.49 mm Less
最低地上高 1.44 ft 440.0 mm Less
注(1) *0.52 m³、900 mmバケット装着。 *0.52 m³、900 mmバケット装着。 Less
注(2) **ブレード装着時。 **ブレード装着時。 Less
距離 - タンブラ中心間 9.12 ft 2.78 mm Less
輸送時長さ** 24.02 ft 7.32 mm Less

特長:

Cat® 314Fトンネル仕様は、汎用性、信頼性、耐久性、最高の効率を重視するお客様に最適の選択です。

  • 2種類のフロント仕様(リーチフロントおよびショートリーチフロント)を揃え、トンネル工事(65~85 m3クラス)の狭い現場でも優れた性能を発揮。
  • トンネル工事に耐えられるように強化されたフレームおよびフロント構造。
  • 作動油リターンフィルタの目詰まり時に、油圧システム保護のためにエンジン回転数を低減する機能を採用。
  • フラッシュタイプ点滅灯、消火器、ハーネスコネクタのシリコンコーティングなどの安全装置も充実。

314Fトンネル仕様 標準装備

エンジン
  • C4.4 ACERTディーゼルエンジン
  • 2014年(Tier 4 Final)排出ガス基準に適合
  • 標高2,300 mまで稼働可能
  • 電動プライミングポンプ
  • オートマチックエンジン回転数コントロール
  • エコノミーおよびスタンダードモード
  • 走行自動2速
  • サイドバイサイドクーリングパッケージ
  • ラジアルシールエアフィルタ
  • プライマリフィルタ(ウォータセパレータおよびウォータセパレータインジケータ付き)
  • セカンダリフィルタ
  • 燃料ライン内スクリーンフィルタ
  • 寒冷地用バッテリ(-18 °C)
  • ラジエータスクリーン
  • エアクリーナ(プレクリーナ付き)

油圧系統
  • ブーム/アーム再生回路
  • 旋回反転防止弁
  • オートマチックスイングブレーキ
  • 高性能作動油リターンフィルタ
  • HPスタッカブルバルブおよび中圧バルブ取付け可能
  • 第3ポンプと油圧回路を取付け可能
  • アタッチメント配管
  • ブームラインおよびアームライン
  • 高圧ライン

キャブ
  • 正濾過式プレッシャライザキャブ
  • スライド式上部ドアウィンドウ(左側キャブドア)
  • 緊急脱出用ハンマ
  • 取外し式下部キャブフロントウィンドウ(キャブ内収納用ブラケット付き)
  • コートフック
  • ドリンクホルダ
  • 取扱い説明書入れ
  • AM/FMラジオ
  • MP3用AUXオーディオポート付きラジオ
  • 12Vステレオスピーカ2個
  • ランチボックスまたはツールボックスに最適な収納スペース
  • カラーLCDディスプレイ(インジケータ、フィルタ/油脂類交換、運転時間情報を表示)
  • 高さ調整付きアームレスト
  • 高さ調整付きレバーコンソール
  • 全コントロール装置用ニュートラルレバー(ロックアウト機構)
  • 走行操作ペダル(取外し式ハンドレバー付き)
  • 追加ペダルを取付け可能
  • 電源ソケット2個、10 A(合計)
  • ラミネートガラスフロント上部ウィンドウおよびその他の強化ウィンドウ
  • ポリカーボネート製ハッチ
  • シート(ハイバックメカニカルサスペンション)
  • 灰皿

足回り
  • グリス封入式トラックローラ(GLT2、樹脂シール)
  • けん引用アイ
  • スイベルガード
  • センタートラックガイディングガード
  • トリプルグローサシュー(500 mm)

カウンタウエイト
  • 2.19 t

電気系統
  • 80 Aオルタネータ
  • サーキットブレーカ
  • 回転灯接続用コネクタ

ライト
  • 残光機能付きブームライトおよびキャブライト
  • 外部照明(ストレージボックスに一体化)
  • 作業用ライト(キャブ取付け、残光機能付き)

セキュリティ
  • Catワンキーセキュリティシステム
  • ドアロック
  • キャップロック(燃料および作動油タンク)
  • ロック式外部ツールボックス/ストレージボックス
  • ホーン
  • エンジン非常停止スイッチ
  • 開閉式スカイライト(緊急用避難口)
  • リアビューカメラ
  • ボトムガード
  • トラベルモータガード
  • フロントメッシュガード
  • マシンセキュリティシステム

その他
  • グリスガン
  • 消火器
  • フラッシュタイプ点滅灯
  • ツールボックス
  • 4wayパターンチェンジャ
  • シリコンコーティングコネクタ
  • トラベルアラーム

テクノロジ
  • Product Link™(プロダクトリンク)