エンジン
ISO 9249定格出力(ネット) | 130 HP 97 kW |
エンジンモデル | CAT C4.4 CAT C4.4 |
エンジン出力 - ISO 14396 | 131 HP 98 kW |
内径 | 4 in 105 mm |
行程 | 5 in 127 mm |
総行程容積(排気量) | 269 in³ 4.4 l |
317油圧ショベルにより、現場の生産性が向上します。標準装備の使いやすいCat®テクノロジ、性能のアップグレード、燃費の向上とメンテナンスコストの削減により、1日を通じてスピーディかつ正確にマテリアルを運搬しながら、収益をさらに高めることができます。
Cat® C3.6エンジンとパワフルな油圧システム、機械の安定性の向上により、スピーディかつ正確に資材を運搬できます。
メンテナンス間隔の延長と同時メンテナンスの促進により、低いコストで稼動することができます。
Cat Grade with 2D、Grade with Assist、Payloadなど業界最高レベルのテクノロジを標準装備しています。
ISO 9249定格出力(ネット) | 130 HP 97 kW |
エンジンモデル | CAT C4.4 CAT C4.4 |
エンジン出力 - ISO 14396 | 131 HP 98 kW |
内径 | 4 in 105 mm |
行程 | 5 in 127 mm |
総行程容積(排気量) | 269 in³ 4.4 l |
メインシステム - 最大流量 | 296 L/分 (78 gal/分) 296 L/分 (78 gal/分) |
最大圧力 - 機器 | 5076 psi 35000 kPa |
最大圧力 - 走行 | 5076 psi 35000 kPa |
最大圧力 - 旋回 | 3741 psi 25800 kPa |
旋回速度 | 8.7 r/min 8.7 r/min |
最大旋回トルク | 44990 ft·lbf 64 kN·m |
運転質量 | 38900 lb 17600 kg |
燃料タンク容量 | 71.6 gal (US) 271 l |
冷却系統 | 7.4 gal (US) 28 l |
エンジンオイル | 4 gal (US) 15 l |
走行減速機 | 1.6 gal (US) 6 l |
油圧システム - タンクを含む | 24.8 gal (US) 94 l |
作動油タンク | 23 gal (US) 87 l |
尿素水タンク | 5.9 gal (US) 22 l |
ブーム | リーチ5.1 m(16 ft 9 in) リーチ5.1 m(16 ft 9 in) |
アーム | リーチR2.6 m(8 ft 6 in) リーチR2.6 m(8 ft 6 in) |
バケット | GD 0.65m³(0.85 yd³) GD 0.65m³(0.85 yd³) |
全高(輸送時) - キャブ最上部まで | 9.6 ft 2930 mm |
ハンドレール部高さ | 9.6 ft 2940 mm |
全長(輸送時) | 28 ft 8550 mm |
後端旋回半径 | 8.2 ft 2500 mm |
カウンタウエイト下端高さ | 3.3 ft 1010 mm |
最低地上高 | 1.4 ft 430 mm |
トラック全長 | 13 ft 3970 mm |
タンブラ中心距離 | 10.4 ft 3170 mm |
クローラ中心距離 | 6.5 ft 1990 mm |
全幅(輸送時) | 8.2 ft 2490 mm |
最大掘削深さ | 19.9 ft 6070 mm |
ブーム | リーチ5.1 m(16 ft 9 in) リーチ5.1 m(16 ft 9 in) |
アーム | リーチR2.6 m(8 ft 6 in) リーチR2.6 m(8 ft 6 in) |
バケット | GD 0.65m³(0.85 yd³) GD 0.65m³(0.85 yd³) |
最大床面掘削半径 | 28.7 ft 8760 mm |
最大掘削高さ | 29.3 ft 8950 mm |
最大ダンプ高さ | 20.7 ft 6210 mm |
最小ダンプ高さ | 7.6 ft 2320 mm |
2,440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ | 19.2 ft 5880 mm |
最大垂直掘削深さ | 19.2 ft 5850 mm |
最小作業半径 | 9.8 ft 2980 mm |
ISOバケット掘削力 | 27880 lbf 124 kN |
ISOアーム掘削力 | 17980 lbf 80 kN |
エアコンディショニング | 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれる冷媒質量は0.9 kgで、CO2換算で1,287メートルトンに相当します。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれる冷媒質量は0.9 kgで、CO2換算で1,287メートルトンに相当します。 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.